< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den kompakta bandlastaren 299D2 XHP från Cat® har en kraftfull motor, hydraulsystem med hög effekt, höga lyftkrafter, design med vertikallyft och torsionsaxelupphängning och ger därmed maximala prestanda för redskapsproduktivitet, grävning, lastning och hantering av material på ett stort antal underlag och tillämpningar.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Less
Nettoeffekt 106.0 HP 79.0 kW Less
Bruttoeffekt - SAE J1995 110.0 HP 82.0 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 106.0 HP 79.0 kW Less
Slagvolym 232.0 tum³ 3.8 l Less
Kolvdiameter 3.9 tum 100.0 mm Less
Slag 4.7 tum 120.0 mm Less
Nettoeffekt EEC ISO 9249 107.0 HP 80.0 kW Less
Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min SAE J1995 276.0 ft·lbf 374.0 N·m Less

Weights

Arbetsvikt 11608.0 lb 5265.0 kg Less

Driftspecifikationer

Märkarbetskapaciteter: 50 % Tipplast 4725.0 lb 2143.0 kg Less
Markkontaktyta 2184.0 tum² 1.41 kvm Less
Marktryck 5.3 psi 36.7 kPa Less
Tipplast 9450.0 lb 4286.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 7270.0 lb 3298.0 kg Less
Brytkraft, lyftcylinder 6162.0 lb 2795.0 kg Less
Markkontaktyta 4975.0 lb 2257.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet: 35 % tipplast 3308.0 lb 1500.0 kg Less

Måttuppgifter

Bandlängd på marken 69.6 tum 1767.0 mm Less
Total bandlängd 89.4 tum 2270.0 mm Less
Markfrigång 9.6 tum 245.0 mm Less
Avgångsvinkel 33° 33° Less
Maximal tippningsvinkel 54° 54° Less
Max. Total höjd 158.7 tum 4032.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft/tömning 33.6 tum 852.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel i maxhöjd 81° 81° Less
Skopinfästningshöjd vid max. lyft 126.3 tum 3208.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 7.1 tum 180.0 mm Less
Utrymme vid max. lyft/tömning 94.5 tum 2399.0 mm Less
Längd utan skopa 125.5 tum 3189.0 mm Less
Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft 19.4 tum 493.0 mm Less
Längd med skopan på marken 154.7 tum 3931.0 mm Less

Mått

Höjd – hyttens överkant 83.6 tum 2125.0 mm Less
Vändradie från centr - bak 74.0 tum 1881.0 mm Less
Vändradie från mittpunkt – skopa (tillbakatiltad) 91.1 tum 2314.0 mm Less
Vändradie från mittpunkt till redskapsfäste 58.1 tum 1476.0 mm Less
Max. räckvidd med parallella armar 51.9 tum 1319.0 mm Less
Fordonsbredd 76.0 tum 1931.0 mm Less
Tillbakatiltning 25° 25° Less

Hydraulsystem

Hydraulflöde – XHP: Maximalt hydraulflöde för lastare* 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Standardflödesläge: hydraulkraft (beräknad) 44.0 HP 33.0 kW Less
Standardflödesläge: hydraulflöde för lastare 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Standardflödesläge: hydraultryck för lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde – XHP: Hydraulkraft (beräknad) 94.0 HP 70.0 kW Less
Hydraulflöde – XHP: Maximalt hydraultryck för lastare 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Anmärkning *När maskinen är utrustad med arbetsredskap i Cat 400-serien. *När maskinen är utrustad med arbetsredskap i Cat 400-serien. Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less

Drivlina

Transportfart (framåt eller bakåt): två hastigheter 8.4 mile/h 13.5 km/tim Less
Transporthastighet framåt 5.2 mile/h 8.4 km/tim Less

Volymuppgifter - service

Kylsystem 4.1 gal (US) 16.0 l Less
Bränsletank 32.2 gal (US) 122.0 l Less
Hydraultank 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Rymduppgifter – service

Motorns vevhus 3.5 gal (US) 13.0 l Less
Hydraulsystem 14.5 gal (US) 55.0 l Less
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Bekväm hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Går att få med förarstol med högt ryggstöd, värme, luftfjädring och stolmonterade, justerbara joystickreglage vilket gör Cats kompakta bandlastare branschledande när det gäller förarkomfort.

Avancerad skärm

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med avancerad skärm som standard, som möjliggör justeringar via skärmen av redskapsrespons, hydrostatrespons och krypreglering, flerspråkiga funktioner med anpassningsbara layouter, säkerhetssystem och bakåtriktad kamera.

Kraftfulla prestanda

Högpresterande drivlina ger maximala prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering. Två körhastigheter som tillval och en elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. XHP-hydraulsystemet ger högt flöde och högt tryck som levererar branschledande hydraulkraft som kan driva de mest krävande arbetsredskap. Den elektroniskt styrda Cat C3.8-motorn ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV uppfylls. Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och funktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet.

Fjäderupphängt underrede

Helt oberoende torsionsaxelupphängning som standard i kombination med lastarmsfjädring med hastighetsavkänning ger bättre körning i oländig terräng, vilket möjliggör bättre fasthållande av last, ökad produktivitet och högre förarkomfort.

Enastående mångsidighet

Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats kompakta bandlastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.

Enkel service

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.

299D2 XHP Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 100 A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Instrumentbelysning, två bakljus, två bakre halogenarbetsstrålkastare, två justerbara främre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 1 000 CCA, med batterifrånskiljare

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, DEF-nivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, aktivering av luftintagsvärmare, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Säte med hög rygg och tygklädsel med luftfjädring, uppvärmt med lutningsmöjlighet och svankstöd och helt justerbara sätesmonterade reglage
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • ROPS-hytt, sluten, uppfällbar
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Fönster upptill, bak och på sidorna
  • Takinklädnad, deluxe
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred) och fotgas, elektroniskt med funktion för varvtalsminskning
  • Avancerad skärm: LCD-färgskärm (127 mm) (5 tum), avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet; Bakåtriktad kamera ingår
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C3.8, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna i Tier 4 Final/EU steg IV
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatt parkeringsbroms av flerskivig typ med våta skivor och hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, två körhastigheter
  • Fjädring – oberoende torsionsaxlar (4)
  • Hastighetsberoende lastarmsfjädring

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, –37 °C (–34 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt
  • Gummiband med stålinlägg – 400 mm (15,7 tum) med ledarhjul med tre flänsar (fram och bak)