< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 249D kompakt bandlastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastning på ett fordon. Dess fjädrande underredssystem är standardutrustning och ger överlägsen dragkraft, bärighet, stabilitet och hastighet för arbete i en rad olika tillämpningar och markförhållanden.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Less
Net Power 65.8 HP 49.1 kW Less
Bruttoeffekt - SAE J1995 67.1 HP 50.1 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW Less
Slagvolym 134.3 tum³ 2.2 l Less
Cylinderdiameter 3.3 tum 84.0 mm Less
Slaglängd 3.9 tum 100.0 mm Less
Nettoeffekt (ISO 9249) 66.5 HP 49.6 kW Less
Bruttoeffekt 153.0 ft·lbf 208.0 N·m Less

Weights

Arbetsvikt 7685.0 lb 3486.0 kg Less

Driftspecifikationer

Tipplast 4600.0 lb 2087.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 3963.0 lb 1798.0 kg Less
Markkontaktyta 1373.0 tum² 0.89 kvm Less
Marktryck 5.6 psi 38.6 kPa Less
Märkarbetskapaciteter: 50 % Tipplast 2300.0 lb 1044.0 kg Less
Markkontaktyta 2500.0 lb 1134.0 kg Less
Markkontaktyta 1716.0 tum² 1.11 kvm Less
Marktryck 4.6 psi 31.7 kPa Less
Nominell arbetskapacitet: 35 % tipplast 1610.0 lb 730.0 kg Less

Måttuppgifter

Bandlängd på marken 54.5 tum 1384.0 mm Less
Total bandlängd 71.2 tum 1808.0 mm Less
Height - Top of Cab 80.3 tum 2039.0 mm Less
Mark- frigång 7.6 tum 194.0 mm Less
Avgångsvinkel 34,5° 34,5° Less
Maximal tippningsvinkel 48° 48° Less
Längd med skopan på marken 127.3 tum 3233.0 mm Less
Längd utan skopa 99.3 tum 2523.0 mm Less
Max. Total höjd 150.8 tum 3831.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning (2) 88.7 tum 2253.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 8.6 tum 219.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid max. lyft 118.2 tum 3002.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel i maxhöjd 87,5° 87,5° Less
Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft 12.2 tum 311.0 mm Less

Mått

Fordonsbredd 69.1 tum 1756.0 mm Less
Fordonsbredd 66.0 tum 1676.0 mm Less
Max. räckvidd med parallella armar 51.8 tum 1317.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning (1) 28.6 tum 727.0 mm Less
Vändradie från centr - bak 57.4 tum 1458.0 mm Less
Vändradie från centr - fäste 45.7 tum 1160.0 mm Less
Vändradie från centr - skopa 81.1 tum 2060.0 mm Less

Hydraulsystem

Hydraulflöde – Högt flöde: Hydraulflöde för lastare 26.0 gal/min 99.0 l/min Less
Hydraulflöde – Högt flöde: Hydraulkraft (beräknad) 50.9 HP 38.0 kW Less
Hydraulflöde – Högt flöde: Hydraultryck för lastare 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde – standard: hydraultryck för lastare 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 35.5 HP 26.5 kW Less
Hydrauliskt flöde – standard: hydrauliskt flöde för lastare 18.0 gal/min 69.0 l/min Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less

Drivlina

Transportfart (framåt eller bakåt) 7.0 mile/h 11.2 km/tim Less

Rymduppgifter, service

Motorns vevhus 2.6 gal (US) 10.0 l Less

Service Refill Capacities

Hydraulisk tank 9.0 gal (US) 34.0 l Less

Volymuppgifter - service

Bränsletank 15.1 gal (US) 57.0 l Less
Hydraulic System 11.9 gal (US) 45.0 l Less
Kylsystem 3.2 gal (US) 12.0 l Less

Bekväm hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Förarstol med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring med stolmonterade justerbara joystickreglage gör D-serien ledande inom förarkomfort.

Avancerad skärm

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den avancerade skärmen som tillval, med vilken justeringar av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet görs direkt på skärmen. Har även flerspråkiga funktioner med anpassningsbara layouter, säkerhetssystem och bakåtriktad kamera.

Kraftfulla prestanda

Högpresterande drivlina ger maximala prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering och elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. Hydraulsystem med högt flöde finns tillgängligt för tillämpningar som kräver högeffektiva hydrauliska redskap. Den elektroniskt styrda Cat C2.2-motorn ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final (EU steg IIIB). Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och tillvalsfunktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet.

Fjäderupphängt underrede

Helt oberoende torsionsaxelupphängning som standard i kombination med tillvalet lastarmsfjädring med hastighetsavkänning ger bättre körning i oländig terräng, vilket möjliggör bättre fasthållande av last, ökad produktivitet och högre förarkomfort. Arbeta i ett bredare utbud av tillämpningar med ett brett band med ribbor som tillval, vilket ger bättre grepp i snö, mer bärighet och mindre markpåverkan.

Enastående mångsidighet

Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats kompakta bandlastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.

Enkel service

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.

249D Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 80 A generator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 880 CCA

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatormatning, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljans temperatur, parkeringsbroms ilagd
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C2.2, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna i Tier 4 Final/steg IIIB
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • ATAAC/kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, en körhastighet
  • Fjädring – oberoende torsionsaxlar (4)

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -36 °C (-33 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt