< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

297D2 XHP Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 100 A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Instrumentbelysning, två bakljus, två bakre halogenarbetsstrålkastare, två justerbara främre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 1 000 CCA, med batterifrånskiljare

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, DEF-nivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Säte med hög rygg och tygklädsel med luftfjädring, uppvärmt med lutningsmöjlighet och svankstöd och helt justerbara sätesmonterade reglage
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Fönster upptill, bak och på sidorna
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred) och fotgas, elektroniskt med funktion för varvtalsminskning
  • Avancerad skärm: LCD-färgskärm (127 mm) (5 tum), avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet; Bakåtriktad kamera ingår
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C3.8, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna i Tier 4 Final/EU steg IV
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatt parkeringsbroms av flerskivig typ med våta skivor och hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, två körhastigheter
  • Fjädring – oberoende torsionsaxlar (4) och pendlande boggiehjul
  • Gummiband 457 mm (18 tum)
  • Hastighetsberoende lastarmsfjädring

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, –37 °C (–34 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt

Översikt

Cat® 297D2 XHP allterränglastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och enkel lastning. Dess fjädrande underrede är standard och ger överlägsen dragkraft, bärighet, hastighet och åkkomfort med mycket lågt marktryck och minimala markstörningar vid en rad olika markförhållanden.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Less
Bruttoeffekt - SAE J1995 110.0 HP 82.0 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 106.0 HP 79.0 kW Less
Slagvolym 232.0 tum³ 3.8 l Less
Cylinderdiameter 3.9 tum 100.0 mm Less
Slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less
Bruttoeffekt 276.0 ft·lbf 374.0 N·m Less
Nettoeffekt (ISO 9249) 107.0 HP 80.0 kW Less

Engine

Net Power 106.0 HP 79.0 kW Less

Vikt

Arbetsvikt 10918.0 lb 4952.0 kg Less

Arbetsspecifikationer

Märkarbetskapaciteter: 50 % Tipplast 4800.0 lb 2177.0 kg Less
Markkontaktyta 2561.0 tum² 1.65 kvm Less
Marktryck 4.3 psi 29.4 kPa Less
Brytkraft, tiltcylinder 7468.0 lb 3387.0 kg Less
Märkarbetskapacitet med tillvalsmotvikt 5060.0 lb 2295.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet: 35 % tipplast 3360.0 lb 1524.0 kg Less

Driftspecifikationer

Tipplast 9600.0 lb 4354.0 kg Less
Brytkraft, lyftcylinder 6072.0 lb 2754.0 kg Less

Måttuppgifter

Bandlängd på marken 71.1 tum 1807.0 mm Less
Height - Top of Cab 83.2 tum 2114.0 mm Less
Fordonsbredd 78.1 tum 1984.0 mm Less
Avgångsvinkel 30° 30° Less
Maximal tippningsvinkel 52° 52° Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning (2) 96.3 tum 2445.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel i maxhöjd 83° 83° Less

Mått

Total bandlängd 90.0 tum 2286.0 mm Less
Mark- frigång 8.8 tum 223.0 mm Less
Längd med skopan på marken 155.2 tum 3942.0 mm Less
Längd utan skopa 126.0 tum 3201.0 mm Less
Max. Total höjd 160.5 tum 4076.0 mm Less
Max. räckvidd med parallella armar 49.6 tum 1260.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning (1) 30.5 tum 776.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 7.9 tum 200.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid max. lyft 127.6 tum 3241.0 mm Less
Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft 15.2 tum 387.0 mm Less
Vändradie från centr - bak 73.4 tum 1864.0 mm Less
Vändradie från centr - fäste 59.2 tum 1504.0 mm Less
Vändradie från mittpunkt – skopa (tillbakatiltad) 91.8 tum 2333.0 mm Less
Tillbakatiltning 27° 27° Less

Hydraulsystem

Anmärkning *När maskinen är utrustad med arbetsredskap i Cat 400-serien. *När maskinen är utrustad med arbetsredskap i Cat 400-serien. Less
Hydraulflöde – XHP: Hydraulkraft (beräknad) 94.0 HP 70.0 kW Less
Hydraulflöde – XHP: Maximalt hydraulflöde för lastare* 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Hydraulflöde – XHP: Maximalt hydraultryck för lastare 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulflöde – standard: hydraultryck för lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 44.0 HP 33.0 kW Less
Hydrauliskt flöde – standard: hydrauliskt flöde för lastare 23.0 gal/min 86.0 l/min Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less

Drivlina

Transportfart (framåt eller bakåt): två hastigheter 9.4 mile/h 15.1 km/tim Less
Transporthastighet framåt 5.9 mile/h 9.6 km/tim Less

Rymduppgifter, service

Kylsystem 4.1 gal (US) 16.0 l Less
Bränsletank 32.2 gal (US) 122.0 l Less
Hydraulic System 14.5 gal (US) 55.0 l Less

Rymduppgifter - service

Motorns vevhus 3.5 gal (US) 13.0 l Less
Hydraulisk tank 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Rymduppgifter – service

Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Bekväm hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Går att få med förarstol med högt ryggstöd, värme, luftfjädring och stolmonterade, justerbara joystickreglage vilket gör Cats allterränglastare branschledande när det gäller förarkomfort.

Avancerad skärm

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den avancerade skärmen (standard) som ger dig möjlighet att göra justeringar av redskapsrespons, Hystat™-respons och kryphastighet direkt på skärmen. Har även flerspråkiga funktioner med anpassningsbara layouter, säkerhetssystem och bakåtriktad kamera.

Kraftfulla prestanda

Högpresterande drivlina ger maximala prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering. Två körhastigheter som tillval och en elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. XHP-hydraulsystemet ger högt flöde och högt tryck som levererar branschledande hydraulkraft som kan driva de mest krävande arbetsredskap. Den elektroniskt styrda Cat C3.8-motorn ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV uppfylls. Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och funktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet.

Fjäderupphängt underrede

Underrede med upphängning i två nivåer som standard i kombination med lastarmsfjädring med hastighetsavkänning ger bättre fasthållande av last, högre förarkomfort och en av branschens bekvämaste körningar. Underredet med upphängning i två nivåer har pendlande rullhjulsenheter som svänger oberoende av varandra för att ge maximal bandyta mot marken.

Enastående mångsidighet

Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats allterränglastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.

Enkel service

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.