< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Avfallskompaktorn 836H

Motor

Enheter:
Bruttoeffekt 553.84 HP 413.0 kW Less
Nettoeffekt 506.0 HP 372.0 kW Less
Motormodell C18 ACERT C18 ACERT Less
Direktdrivning – bruttoeffekt 523.0 HP 390.0 kW Less
Direktdrivning – svänghjulseffekt 468.0 HP 349.0 kW Less
Omvandlardrivning – bruttoeffekt 554.0 HP 413.0 kW Less
Omvandlardrivning – svänghjulseffekt 499.0 HP 372.0 kW Less
Svänghjulseffekt 506.0 HP 372.0 kW Less
Nettoeffekt ISO 9249 506.0 HP 372.0 kW Less
Direktdrivning – vridmomentsökning 37.0 % 37.0 % Less
Omvandlardrivning – vridmomentsökning 36.0 % 36.0 % Less
Cylinderdiameter 5.71 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 7.2 tum 183.0 mm Less
Cylindervolym 1104.53 tum³ 18.1 l Less

Transmission

Direktdrivning - Framåt 1 3.8 mile/h 6.1 km/tim Less
Direktdrivning - Framåt 2 6.8 mile/h 10.9 km/tim Less
Direktdrivning - Bakåt 1 4.0 mile/h 6.4 km/tim Less
Direktdrivning - Bakåt 2 7.1 mile/h 11.4 km/tim Less
Omvandlardrivning - Framåt 1 3.6 mile/h 5.8 km/tim Less
Omvandlardrivning - Framåt 2 6.4 mile/h 10.3 km/tim Less
Omvandlardrivning - Bakåt 1 3.8 mile/h 6.1 km/tim Less
Omvandlardrivning - Bakåt 2 6.7 mile/h 10.8 km/tim Less

Hydraulsystem

Tryckbegränsningsventilens inställning 3495.41 psi 24100.0 kPa Less
Lyftcylinderdiameter x slaglängd 139,75 mm x 1 021 mm 5,5 tum x 40,2 tum 139,75 mm x 1 021 mm 5,5 tum x 40,2 tum Less

Axlar

Fram Fast av planettyp Fast av planettyp Less
Pendlande bakaxel ±6° ±6° Less

Hjul – Plus-tänder med nötningsbeständigt material (ARM)

Trumbredd 4.59 fot 1400.0 mm Less
Valsdiameter 5.64 fot 1720.0 mm Less
Diameter med tänder 6.73 fot 2050.0 mm Less
Tänder per hjul 35 35 Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 209.49 gal (US) 793.0 l Less
Kylsystem 28.27 gal (US) 107.0 l Less
Vevhus 15.85 gal (US) 60.0 l Less
Transmission 21.93 gal (US) 83.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – Fram 49.14 gal (US) 186.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – Bak 50.19 gal (US) 190.0 l Less
Hydraultank 36.19 gal (US) 137.0 l Less

Vikter

Arbetsvikt 118388.09 lb 53700.0 kg Less

Ljudprestanda

Normer Uppfyller ANSI/SAE- och ISO-standarder Uppfyller ANSI/SAE- och ISO-standarder Less

Mått (ungefärliga)

Höjd till hyttens överkant med luftkonditionering 14.92 fot 4549.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 13.64 fot 4157.0 mm Less
Höjd till huvens överkant 10.5 fot 3201.0 mm Less
Markfrigång till motvikt 1.95 fot 593.0 mm Less
Markfrigång till stötfångaren 3.36 fot 1025.0 mm Less
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 10.28 fot 3132.0 mm Less
Draganordning till framaxelns mitt 7.46 fot 2275.0 mm Less
Hjulbas 179.13 fot 4550.0 mm Less
Längd med schaktbladet på marken 33.41 fot 10182.0 mm Less
Bredd över hjulen 14.0 fot 4280.0 mm Less
Markfrigång 23.35 tum 593.0 mm Less

Avfallsskydd

Avfallsbeständiga konstruktioner och funktioner på 836H minskar den produktionshämmande ansamlingen av avfall och ger bättre kylkapacitet genom att förhindra att skräp kommer in i motorrummet.

Avfallsfunktioner

Cats axelskyddssystem tillsammans med flera olika blad matchar kraven på din arbetsplats – från spridning av lager av avfall till schaktning och tömning av dumpningsområdet.

Drivlina

Cat C18 MEUI-motorn med ACERT®-teknik uppfyller U.S. EPA/EU steg III. Detta, Cats powershift-transmission och momentomvandlaren med turbinkoppling och lockup-koppling ger förbättrad dragkraft för exakt och effektiv drift.

Hjul och tänder

Cat-hjulen är konstruerade för höga prestanda och för att komplettera Cats axelskyddssystem och drivlinan. Utrustad med Plus-tänder eller blad ger 836H produktiv och effektiv kompaktering, liksom utmärkt grepp och sidostabilitet i sluttningar.

Hydraulik

Elektrohydrauliken i 836H ger smidig manövrering och god förarkomfort. Den nya automatiska bladpositioneringen bidrar till att förbättra maskinens produktivitet.

Körreglage

Upplev en hög nivå av effektivitet och komfort med en toppmodern hytt. Lägre ljudnivåer, utmärkt ventilation, rymd och fingertoppsstyrd bladreglering bidrar alla till ökad produktivitet.

Förarplats

Hyttkonstruktionen i 836H underlättar produktiviteten och förarkomforten. Hytten har utmärkt synfält och ventilation, våtarmstorkare med intervall, ergonomisk design och reglageplacering och är förberedd för kommunikationsradio.

Servicevänlighet

Servicen blir enklare tack vare servicefunktioner som gångjärnsupphängda serviceluckor, lättåtkomliga servicepunkter för återkommande underhåll, bekvämt placerade synglas och ett separat kylsystem. Servicen har förbättrats med nya avståndsmonterade transmissionstryckuttag.

Fullständig kundsupport

Cat-återförsäljarna erbjuder ett brett urval tjänster som kan innefattas i ett serviceavtal när du köper din maskin. För att du ska få den bästa avkastningen på din investering kan återförsäljaren hjälpa dig att välja en plan som kan omfatta allt från maskinkonfiguration till framtida maskinbyte.