836K

Avfallskompaktorer 836K

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt
123319 lb
55927 kg
Bruttoeffekt
562 HP
419 kW
Nettoeffekt
496 HP
370 kW

Översikt

Gör mer med mindre

Med 535 hästkrafter om en arbetsvikt på över 123 000 lb är avfallskompaktorn 836K ledande i klassen när det häller pålitlighet, prestanda, säkerhet, förarkomfort, service och effektivitet. 836K kommer från en familj maskiner med över 20 års erfarenhet av avfall och den körs med dokumenterad teknik för optimal drift.

Produktspecifikation för 836K

Bruttoeffekt 562 HP 419 kW
Nettoeffekt 496 HP 370 kW
Cylinderdiameter 5.71 in 145 mm
Slaglängd 7.2 in 183 mm
Slagvolym 1104.5 in³ 18.1 l
Lågt tomgångsvarvtal 750 r/min 750 r/min
Brutto – SAE J1349 562 HP 419 kW
Nominell nettoeffekt (ISO 14396) 553 HP 412 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 – omvandlardrivning – vridmomentsökning 52 % 52 %
Nettoeffekt – SAE J1349 – omvandlardrivning – bruttoeffekt 496 HP 370 kW
Maximal höjd över havet – utan effektsänkning 7500 ft 2286 m
Nettoeffekt – SAE J1349 – direktdrivning – bruttoeffekt 496 HP 370 kW
Högt tomgångsvarvtal 2120 r/min 2120 r/min
Nettoeffekt – SAE J1349 – direktdrivning – vridmomentsökning 52 % 52 %
Nominell effekt (laboratorium) 555 HP 414 kW
Maximalt bruttovridmoment – 1 300 varv/min 2275 ft·lbf 3085 N·m
Emissioner Motsvarar Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Final eller Tier 3/steg IIIA Motsvarar Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Final eller Tier 3/steg IIIA
Motormodell Cat® C18 Cat® C18
Körhastighet – bakåt – omvandlare 2:a 6.5 mile/h 10.4 km/h
Körhastighet – framåt – lockup 2:a 7.3 mile/h 11.7 km/h
Körhastighet – bakåt – lockup 2:a 7.6 mile/h 12.3 km/h
Körhastighet – framåt – lockup 1:a 4 mile/h 6.5 km/h
Typ av transmission Planettyp – Powershift – ECPC Planettyp – Powershift – ECPC
Körhastighet – framåt – omvandlare 1:a 3.9 mile/h 6.2 km/h
Körhastighet – bakåt – omvandlare 1:a 4 mile/h 6.5 km/h
Körhastighet – framåt – omvandlare 2:a 6.8 mile/h 10.9 km/h
Körhastighet – bakåt – lockup 1:a 4.3 mile/h 6.9 km/h
Styrsystem Dubbelverkande – ändmonterad Dubbelverkande – ändmonterad
Slaglängd (1) 29.1 in 740 mm
Borrhål (1) 5 in 127 mm
Fordonets styrvinkel 86° 86°
Borrhål (2) 5.5 in 137.9 mm
Maximalt matningstryck 4640 psi 32000 kPa
Slaglängd (2) 40.2 in 1021 mm
Huvudöverströmningsventilens öppningstryck 3495 psi 24100 kPa
Lyftsystem Dubbelverkande cylinder Dubbelverkande cylinder
Pumpflöde vid 2 006 varv/min 66 gal/min 250 l/min
Hydrauliskt system Flödesdelande redskap Flödesdelande redskap
Fram Planettyp – Fast Planettyp – Fast
Bak Planettyp – Pendlande Planettyp – Pendlande
Pendlingsvinkel 13° 13°
Parkeringsbroms Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring
Styrsystem Helhydrauliskt, delad krets Helhydrauliskt, delad krets
Bränsletank 209 gal (US) 793 l
Kylsystem 28 gal (US) 107 l
Vevhus 16 gal (US) 60 l
Växellåda 32 gal (US) 120 l
Differential – slutväxlar – bak 50 gal (US) 190 l
Differential – slutväxlar – fram 49 gal (US) 186 l
Dieselmotorns vätsketank (Tier 4 Final/steg IV/Sydkorea Tier 4 Final) 9 gal (US) 32.8 l
Hydraulsystem – endast tank 63 gal (US) 240 l
Arbetsvikt 123319 lb 55927 kg
Invändig ljudnivå – standard 72 dB(A) 72 dB(A)
Utvändig ljudnivå – ljuddämpning 109 dB(A) 109 dB(A)
Invändig ljudnivå – ljuddämpning 71 dB(A) 71 dB(A)
Utvändig ljudnivå – standard 111 dB(A) 111 dB(A)
Maximal arbetsvikt – (Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Final) – Flera alternativ för blad och hjul 123319 lb 55927 kg
Maximal arbetsvikt – (motsvarar Tier 3/steg IIIA) – Flera alternativ för blad och hjul 122615 lb 55617 kg
Arbetsvikt – med full tank och U-blad (motsvarande Tier 3/steg IIIA) 122615 lb 55617 kg
Arbetsvikt – med full tank och U-blad (Tier 4 Final/steg IV/Sydkorea Tier 4 Final) 123319 lb 55927 kg
Höjd – hyttens överkant med luftkonditionering 15.27 ft 4655 mm
Höjd – avgasrörets överkant 15.12 ft 4608 mm
Höjd – huvens överkant 11.22 ft 3421 mm
Markfrigång – stötfångaren 3.38 ft 1029 mm
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 10.46 ft 3187 mm
Ramled till ramaxelcentrum 7.46 ft 2275 mm
Hjulbas 14.93 ft 4550 mm
Bredd – över hjulen 14.04 ft 4280 mm
Höjd – ROPS/skyddstak 14.06 ft 4284 mm
Höjd – hyttens överkant med varningsljus 15.9 ft 4845 mm
Längd – med blad på marken – rakt blad 33.41 ft 10182 mm
Vändradie – insidan av hjulen 11.93 ft 3635 mm
Markfrigång 2.07 ft 632 mm
Total styrningsvinkel 86 grader 86 grader
Styrtryck begränsat 3495 psi 24100 kPa
Styrsystem – krets Dubbelverkande styrning – Ändmonterad Dubbelverkande styrning – Ändmonterad
Styrsystem – pump Kolv – Variabel slagvolym Kolv – Variabel slagvolym
Maximalt flöde vid × varv/min 52 l/m vid 2 006 varv/min 52 l/m vid 2 006 varv/min
Diameter – med tänder 7 ft 2125 mm
Valsdiameter 5.81 ft 1770 mm
Trumbredd 4.59 ft 1400 mm
Tänder per hjul 40 40

836K Standardutrustning

DRIVLINA

  • APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy)
  • Luft-till-luft-efterkylare
  • Bromsar, helhydrauliska, inkapslade, våta av flerskivig typ
  • Cats modul för rena emissioner, isolerad (Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Final)
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Motor, Cat C18: – Motsvarar Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Final – Tier 3/steg IIIA
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Luftkyld bränslekylare
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå
  • Tredelat transmissionsskydd
  • Värmesköld, turbo och avgasgrenrör
  • Hydrauldriven, behovsstyrd fläkt
  • Integrerat bromssystem
  • Kylare, AMR (Aluminum Modular Radiator)
  • Separat kylsystem
  • Starthjälp (eter), automatisk
  • Gasreglagespärr
  • Momentomvandlare med lockup-koppling (LUC)
  • Förrenare av turbintyp på motorns luftintag
  • Transmission, planettyp, med 2 växlar framåt och 2 bakåt
  • Ventilationssystem under huven

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm
  • Växelströmsgenerator – 150 A
  • Batterier, underhållsfria (4 - 1 000 CCA)
  • Omvandlare, 10-15 A, 24 V till 12 V
  • Belysningssystem, halogenlampor (fram och bak)
  • Stegbelysning
  • Startmotor, elektrisk (extra kraftigt utförande)
  • Startmotorspärr (marknivå)
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart
  • Transmissionsspärr (marknivå)

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering
  • Hytt, ljuddämpad och trycksatt
  • Inbyggd fyrstolpars skyddskonstruktion mot överrullning (ROPS/FOPS)
  • Förberedd för radioinstallation (underhållning) med antenn, högtalare och omvandlare (12 V 10-15 A), 12 V eluttag för anslutning av mobiltelefon eller bärbar dator
  • Kamera för bakåtsikt
  • Krokar för jacka och hjälm
  • Uppfällbart armstöd
  • Värmeanläggning och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Hydraulreglage (golvmonterade)
  • Redskapshydraulik, låsning
  • Laminerat glas
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Instrumentering, mätare: – DEF-vätskenivå (Tier 4 Final/steg IV) – Hydrauloljetemperatur – Hastighetsmätare/varvräknare – Momentomvandlarens temperatur
  • Instrumentering, varningsindikatorer: – Åtgärdsvarningssystem, tre kategorier – Axel-/bromsoljetemperatur, fram – Bromsoljetryck – Elsystem, lågspänning – Varning om motorfel och indikatorlampa
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Status för parkeringsbroms
  • Radio, CB (förberedd)
  • Förarstol, Cat Comfort (tygklädd) med luftfjädring
  • Rullbälte, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC-styrsystem med styrlås
  • Solskydd, fram
  • Tonade rutor
  • Växellägen (indikator)
  • Vital Information Management System (VIMS) med grafisk informationsdisplay: extern dataport, programmerbara förarprofiler
  • "Våtarmstorkare" med spolare (fram och bak)
  • Intervalltorkare (fram och bak)

HJUL

  • Hjul, paddel, plus, kombination och diamant, hjulkonfigurationer

SKYDDSANORDNINGAR

  • Skydd, axel (fram och bak)
  • Skydd, hyttfönster
  • Skydd, vevhus och drivlina, hydrauldrivna
  • Skydd, bakre fläkt och grill

BLAD

  • Schaktkonfigurationen ingår i standardutrustningen. Schaktblad är tillval.

VÄTSKOR

  • Förblandad 50-procentig koncentration av långtidsverkande kylvätska med frostskydd ned till -34 °C (-29 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • ABP (Auto Blade Positioner, automatisk bladpositionering)
  • Behovsstyrd fläkt/utsvängbar (hydrauliskt reversibel)
  • Låsbara serviceluckor
  • Ekologiska avtappningar för motor, kylare och hydraultank
  • Elektronisk styrning av kopplingstryck och fjärrmonterade tryckuttag
  • Nödutgång från plattformen
  • Motor, vevhus, 250-timmarsintervall med CJ-4-olja
  • Bränsletank, 793 l (210 gallon)
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT™
  • Hydrauloljekylare
  • Filtrerings- och silningssystem för hydraul-, styrnings- och bromssystemen
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Product Link
  • Trappstegar, fasta, på vänster/höger sida (tillträde bakifrån)
  • Styrning, lastavkännande
  • Vandaliseringsskydd med hänglås
  • Venturiavgasrör för dammutsugning

836K Tillvalsutrustning

Olika blad:

  • Rakt blad
  • U-blad
  • Semi-U-blad

Olika tand- och hjulkonfigurationer:

  • Paddel
  • Plus
  • Diamant

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Compact med kompakteringsalgoritm

    Kompaktering för avfallskompaktorer kombinerar avancerad kompakteringsmätning, vägledning inuti hytten för förare och rapporteringsfunktioner för arbetsplatsledare. Systemet är utrustat med en GNSS-mottagare (Global Navigation Satellite System) ovanpå hytten och kartvisning inuti hytten.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Kompaktering för avfallskompaktorer kombinerar avancerad kompakteringsmätning, vägledning inuti hytten för förare och rapporteringsfunktioner för arbetsplatsledare. Systemet är utrustat med en GNSS-mottagare (Global Navigation Satellite System) ovanpå hytten och kartvisning inuti hytten.

Upptäck tekniken
  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Jämför 836K med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Se aktuella erbjudanden för  836K

Visa fler erbjudanden