CW16 9-hjulig

Gummihjulsvältar CW16 9-hjulig

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – Basmaskin med 9 hjul
11464 lb
5200 kg
Arbetsvikt – 9 hjul med maximal ballast (1)
33069 lb
15000 kg
Packningsbredd
68 in
1728 mm

Översikt

Flexibel kompaktering

Cat® CW16 9-hjulig gummihjulsvält har en arbetsvikt på 5 200 till 15 000 kg (11 484–33 069 lb), för utmärkt mångsidighet och prestanda. Tack vare den effektiva Cat-motorn ger maskinen jämna och tillförlitliga prestanda på sluttningar och mjuka underlag.

Produktspecifikation för CW16 9-hjulig

Arbetsvikt – Basmaskin med 9 hjul 11464 lb 5200 kg
Arbetsvikt – 9 hjul med maximal ballast (1) 33069 lb 15000 kg
Last per hjul – Basmaskin med 9 hjul 1280 lb 580 kg
Arbetsvikt – 9 hjul och maximal ballast (2) 3682 lb 1670 kg
Arbetsvikt – maximal ballast 11464 lb 5200 kg
Packningsbredd 68 in 1728 mm
Kompakteringsbredd med 9 hjul – Bredd för diagonaldäck 69 in 1754 mm
Vändradie – yttre 255 in 6455 mm
Körhastighet – maximal 12 mile/h 19 km/h
Markfrigång 10.5 in 267 mm
Inre vändradie – 9 hjul 148 in 3761 mm
Kompakteringsbredd med 9 hjul – Med radialdäck 68 in 1728 mm
Bruttoeffekt 100.5 HP 75 kW
Motormodell C3.4B C3.4B
Höjd – ROPS 9.8 ft 3000 mm
Total längd 14.1 ft 4290 mm
Höjd – ratt 91 in 2320 mm
Vattenspraytankens volym 92 gal (US) 348 l
Bränsletankens volym 38 gal (US) 146 l

Jämför CW16 9-hjulig med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  CW16 9-hjulig

Visa fler erbjudanden