Gummihjulsvält CW16

Gummihjulsvältar CW16

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – basmaskin med 11 hjul
11685 lb
5300 kg
Arbetsvikt – 11 hjul med maximal ballast
32849 lb
14900 kg
Kompakteringsbredd med diagonaldäck, 11 hjul
84 in
2132 mm

Översikt

Cat® CW16 är en gummihjulsvält med nio hjul som standard som med tillval kan ökas till 11 hjul. Den har en arbetsvikt på 5 200 kg till 15 000 kg (11 484–33 069 lb) för en utmärkt mångsidighet och prestanda. Med sin effektiva Cat C3.4B-motor har den här maskinen jämn och pålitlig prestanda i lutningar och på mjuka underlag.

Produktspecifikation för CW16

Arbetsvikt – basmaskin med 11 hjul 11685 lb 5300 kg
Arbetsvikt – 11 hjul med maximal ballast 32849 lb 14900 kg
Belastning per hjul – basmaskin med 11 hjul 1058 lb 480 kg
Belastning per hjul – 11 hjul med maximal ballast 2976 lb 1350 kg
Kompakteringsbredd med diagonaldäck, 11 hjul 84 in 2132 mm
Körhastighet – maximal 12 mile/h 19 km/h
Markfrigång 10.5 in 267 mm
Vändradie – yttre 255 in 6455 mm
Kompakteringsbredd med radialdäck, 11 hjul 83 in 2103 mm
Inre vändradie – 11 hjul 133 in 3378 mm
Bruttoeffekt 100.5 HP 75 kW
Motormodell C3.4B C3.4B
Höjd – ROPS 9.8 ft 3000 mm
Total längd 14.1 ft 4290 mm
Höjd – ratt 91 in 2320 mm
Vattenspraytankens volym 92 gal (US) 348 l
Bränsletankens volym 38 gal (US) 146 l

Jämför CW16 med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  CW16

Visa fler erbjudanden