Gummihjulsvältar CW34

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – standardmaskin tom
22050 lb
10000 kg
Arbetsvikt – maximal ballast
59525 lb
27000 kg
Packningsbredd
82 in
2090 mm

Översikt

CW34 är en åttahjulig gummihjulsvält med ett modulärt ballastsystem och flexibel arbetsvikt på 10 000 kg till 27 000 kg (22 050 lb - 59 525 lb). Den här maskinen ger utmärkt sikt, drift med ekonomiläge, jämn kompaktering och utmärker sig på en rad olika material på grund av den flexibla funktionen för variabelt däcktryck.

Produktspecifikation för CW34

Arbetsvikt – standardmaskin tom 22050 lb 10000 kg
Arbetsvikt – maximal ballast 59525 lb 27000 kg
Arbetsvikt – max. ballast med våt sand 35275 lb 16000 kg
Genomsnittlig vikt per hjul 3571 lb 1620 kg
Arbetsvikt – utan ballast 22050 lb 10000 kg
Arbetsvikt – max. ballast med vatten 28660 lb 13000 kg
Genomsnittlig vikt per hjul – utan ballast 2755 lb 1250 kg
Genomsnittlig vikt per hjul – maximal ballast 7451 lb 3380 kg
Packningsbredd 82 in 2090 mm
Vändradie – inre (2) 20 ft 6.1 m
Rullbredd 82 in 2090 mm
Vändradie – yttre 342 in 8700 mm
Markfrigång 10 in 260 mm
Körhastighet – maximal 12 mile/h 19 km/h
Vändradie – inre (1) 240 in 6100 mm
Antal hjul 8 8
Cylinderdiameter 4.13 in 105 mm
Slaglängd 5 in 127 mm
Bruttoeffekt 133 HP 98 kW
Motormodell C4.4 C4.4
Total bredd 85 in 2160 mm
Höjd – ratt 96 in 2450 mm
Höjd – ROPS 118 in 3000 mm
Total längd 210 in 5350 mm
Maximal maskinhöjd 118 in 3000 mm
Däck 13/80 R20 13/80 R20
Vattenspraytankens volym 100 gal (US) 380 l
Bränsletankens volym 71 gal (US) 270 l

Jämför CW34 med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Upptäck tekniken