< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CW16 är en gummihjulsvält med nio hjul som standard som med tillval kan ökas till 11 hjul. Den har en arbetsvikt på 5 200 kg till 15 000 kg (11 484–33 069 lb) för en utmärkt mångsidighet och prestanda. Med sin effektiva Cat C3.4B-motor har den här maskinen jämn och pålitlig prestanda i lutningar och på mjuka underlag.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt – basmaskin med 11 hjul 11685.0 lb 5300.0 kg Less
Arbetsvikt – 11 hjul med maximal ballast 32849.0 lb 14900.0 kg Less
Belastning per hjul – 11 hjul med maximal ballast 2976.0 lb 1350.0 kg Less
Belastning per hjul – basmaskin med 11 hjul 1058.0 lb 480.0 kg Less

Driftspecifikationer

Kompakteringsbredd med diagonaldäck, 11 hjul 84.0 tum 2132.0 mm Less
Kompakteringsbredd med radialdäck, 11 hjul 83.0 tum 2103.0 mm Less
Körhastighet - maximal 12.0 mile/h 19.0 km/tim Less
Markfrigång 10.5 tum 267.0 mm Less
Vändradie – yttre 255.0 tum 6455.0 mm Less
Inre vändradie – 11 hjul 133.0 tum 3378.0 mm Less

Motor

Bruttoeffekt 100.5 HP 75.0 kW Less
Motormodell C3.4B C3.4B Less

Mått

Höjd vid ROPS-skydd 9.8 fot 3000.0 mm Less

Måttuppgifter

Höjd vid ratt 91.0 tum 2320.0 mm Less
Overall Length 14.1 fot 4290.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 38.0 gal (US) 146.0 l Less
Vatten (Spray) tankens rymd 92.0 gal (US) 348.0 l Less

Mångsidig kompakteringsförmåga

Utomordentlig sikt och komfort

Smidig och effektiv drivlina

Enkel service