Engine
Motormodell | Cat® C15 Cat® C15 |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat 825K är konstruerade för hållbarhet och bästa möjliga tillgänglighet genom flera livscykler. Denna robusta och kraftfulla maskin är konstruerad och byggd för optimal prestanda och service och lämpar sig för tung kompaktering och schaktningsarbeten.
Motormodell | Cat® C15 Cat® C15 |
Nettoeffekt | 405 HP 302 kW |
Nominell effekt (netto, ISO 9249) | 405 HP 302 kW |
Högsta nettovridmoment – 1 300 varv/min | 1478.8 lb/ft 2005 N·m |
Högsta höjd – utan effektsänkning (motsvarar Tier 4 Final/steg IV) | 9298 ft 2834 m |
Nettoeffekt – omvandlardrivning – bruttoeffekt | 435 HP 324 kW |
Slaglängd | 6.7 in 171.4 mm |
Nettoeffekt – omvandlardrivning – vridmomentsökning | 8.5% 8.5% |
Bruttoeffekt | 435 HP 324 kW |
Högt tomgångsvarvtal | 2300 r/min 2300 r/min |
Nominell effekt (netto, SAE J1349) | 405 HP 302 kW |
Emissioner | Uppfyller emissionsstandarderna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU-steg IV eller uppfyller emissionsstandarderna motsvarande U.S. EPA Tier 3/EU-steg IIIA Uppfyller emissionsstandarderna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU-steg IV eller uppfyller emissionsstandarderna motsvarande U.S. EPA Tier 3/EU-steg IIIA |
Lågt tomgångsvarvtal | 800 r/min 800 r/min |
Nettoeffekt – direktdrivning – vridmomentsökning | 33% 33% |
Högsta höjd – utan effektsänkning (motsvarar Tier 3 Final/steg IIIA) | 9098 ft 2773 m |
Nettoeffekt – direktdrivning – bruttoeffekt | 412 HP 307 kW |
Cylinderdiameter | 5.4 in 137.2 mm |
Slagvolym | 927.6 in³ 15.2 l |
Arbetsvikt | 78326 lb 35528 kg |
Arbetsvikt – motsvarar Tier 3 Final/steg IIIA | 77340 lb 35081 kg |
Arbetsvikt – Tier 4 Final/EU steg IV | 78326 lb 35528 kg |
Körhastigheter – bakåt – första | 3.9 mile/h 6.2 km/h |
Körhastigheter – framåt – första | 3.4 mile/h 5.5 km/h |
Körhastigheter – bakåt – tredje | 12.2 mile/h 19.7 km/h |
Körhastigheter – bakåt – andra | 6.9 mile/h 11.1 km/h |
Körhastigheter – framåt – tredje | 10.7 mile/h 17.2 km/h |
Typ av transmission | Planettyp – Powershift – ECPC Planettyp – Powershift – ECPC |
Körhastigheter – framåt – andra | 6 mile/h 9.7 km/h |
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
Ljudnivå vid föraren – ISO 6396 | 73 dB(A) 73 dB(A) |
Markfrigång | 1.6 ft 492 mm |
Längd – med bladet på marken | 28.1 ft 8561 mm |
Höjd – avgasrörets överkant | 14.1 ft 4290 mm |
Ramled till ramaxelcentrum | 6.1 ft 1850 mm |
Vändradie – insidan av skjutarmar | 8.6 ft 2627 mm |
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten | 9.3 ft 2830 mm |
Hjulbas | 12.1 ft 3700 mm |
Markfrigång – stötfångaren | 2.7 ft 810 mm |
Höjd – toppen av roterande varningsljus | 14.4 ft 4381 mm |
Höjd – ROPS/skyddstak | 13.3 ft 4059 mm |
Höjd – huvens överkant | 10.4 ft 3162 mm |
Bredd – över hjulen | 11.98 ft 3650 mm |
Endast hydraultank | 35.4 gal (US) 134 l |
Differential – slutväxlar – bak | 29.1 gal (US) 110 l |
Differential – slutväxlar – fram | 26.4 gal (US) 100 l |
Växellåda | 17.4 gal (US) 66 l |
Pendlingsvinkel | ±8° ±8° |
Bak | Planettyp – Pendlande Planettyp – Pendlande |
Fram | Planettyp – Fast Planettyp – Fast |
Maximalt matningstryck | 3495 psi 24100 kPa |
Huvudöverströmningsventilens öppningstryck | 3495 psi 24100 kPa |
Dubbelverkande cylindrar – tilt, cylinderdiameter och slaglängd | 95,25 mm × 216 mm (3,75 tum × 8,5 tum) 95,25 mm × 216 mm (3,75 tum × 8,5 tum) |
Pumpflöde vid 1 800 varv/min | 30.9 gal/min 117 l/min |
Cylindrar, dubbelverkande – lyft, cylinderdiameter och slaglängd | 120 × 1 070 mm (4,7 × 42,1 tum) 120 × 1 070 mm (4,7 × 42,1 tum) |
Total lutningsjustering | 2.9 ft 890 mm |
Max. lyft ovanför marknivån | 3.14 ft 958 mm |
Hyvelblad – längd | 14.4 ft 4390 mm |
Bladets lutningsvinkel – vänster – mekanisk | 4.1° 4.1° |
Bredd – Över ändstål | 15.18 ft 4628 mm |
Bladets lutningsvinkel – vänster – hydraulisk | 5.4° 5.4° |
Bladspetsvinkel – totalt | 14.8° 14.8° |
Maximalt skärdjup | 1.97 ft 602 mm |
Höjd – inklusive skärkant | 3.4 ft 1032 mm |
Bladspetsvinkel – framåt | 7.3° 7.3° |
Bladets lutningsvinkel – höger – mekanisk | 5.1° 5.1° |
Bladspetsvinkel – bakåt | 7.5° 7.5° |
Bladets lutningsvinkel – höger – hydraulisk | 6.3° 6.3° |
Bladets lutningsvinkel – vänster full | 10.1° 10.1° |
Bladets lutningsvinkel – höger full | 10.8° 10.8° |
Högsta systemflöde | 170 l/min vid 1 800 varv/min (44.9 gal/min vid 1 800 varv/min) 170 l/min vid 1 800 varv/min (44.9 gal/min vid 1 800 varv/min) |
Slaglängd | 22.7 in 576 mm |
Styrsystem – krets | Dubbelverkande – ändmonterad Dubbelverkande – ändmonterad |
Fordonets styrvinkel | 86 grader 86 grader |
Cylinderdiameter | 4.5 in 114.3 mm |
Styrtryck begränsat | 3481 psi 24000 kPa |
Styrsystem – pump | Kolv – Variabel slagvolym Kolv – Variabel slagvolym |
Vikt | 16167 lb 7333 kg |
Trumbredd | 3.7 ft 1125 mm |
Valsdiameter | 4.3 ft 1299 mm |
Tänder per hjul | 65 65 |
Bredd – över valsarna | 11.98 ft 3650 mm |
Yttre diameter | 5.5 ft 1672 mm |
Bränsletank | 206.6 gal (US) 782 l |
Kylsystem | 30.6 gal (US) 116 l |
Ljudnivå vid föraren – ISO 6396 | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) | 110 dB(A) 110 dB(A) |
Dieselavgaser, vätsketank (Tier 4 Final/steg IV) | 8.5 gal (US) 32 l |
Motorns vevhus | 9 gal (US) 34 l |
Parkeringsbroms | Bromstrumma och bromsback, fjäderansatt, hydraulisk frigöring Bromstrumma och bromsback, fjäderansatt, hydraulisk frigöring |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.
Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.
Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.