Vibrerande tandemkompaktorer CB7 – massiv vals

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt
17615 lb
7990 kg
Standardpackningsbredd
59 in
1500 mm
Bruttoeffekt
100 HP
75 kW

Översikt

CB7 är en 7-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 500 mm (59 tum). Den utmärker sig på en rad olika asfaltblandningar och andra granulära material.

Produktspecifikation för CB7 – massiv vals

Maximal arbetsvikt med hytt 19709 lb 8940 kg
Maximal arbetsvikt med ROPS 19224 lb 8720 kg
Standardarbetsvikt med ROPS 17615 lb 7990 kg
Standardarbetsvikt med hytt 18056 lb 8190 kg
Standardpackningsbredd 59 in 1500 mm
Körhastighet – maximal 7.5 mile/h 12 km/h
Statiskt linjärt tryck 151 lb/in 26.9 kg/cm
Maximal packningsbredd 65 in 1670 mm
Bruttoeffekt 100 HP 75 kW
Motormodell Cat® C3.4B med ACERT-teknik Cat® C3.4B med ACERT-teknik
Total längd 177 in 4565 mm
Hjulbas 130 in 3300 mm
Höjd – med ROPS/FOPS 117 in 2980 mm
Total bredd 65 in 1670 mm
Valsdiameter 43 in 1108 mm
Trumbredd 59 in 1500 mm
Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda
Centrifugalkraft per vals – minimal 6789 lb 30.2 kN
Nominell amplitud – låg 0.01 in 0.25 mm
Nominell amplitud – hög 0.025 in 0.64 mm
Centrifugalkraft per vals – maximal 17288 lb 76.9 kN
Bränsletankens volym 55 gal (US) 208 l
Vattenspraytankens volym 196 gal (US) 742 l
Arbetsvikt 17615 lb 7990 kg

CB7 – massiv vals Tillvalsutrustning

Vibratorsystem med 2 amplituder och 2 frekvenser

Vibratorsystem med 5 amplituder

Luftkonditionering

Luftfjädrat förarsäte med värme

Biologiskt nedbrytbar olja

Cat® kompakteringskontroll

Förberedd för spridaraggregat

CMV (Compaction Meter Value, kompakteringsmätarvärde)

Kantskärare

Frysskyddssats

Halogenstrålkastare

Kylsystem för hög omgivningstemperatur

HID-belysning (High-Intensity Discharge)

Lysdiodbelysning

Kommunikation mellan maskiner

Speglar

Förskjuten ramled

Product Link

Inspelningsmodul

ROPS/FOPS-hytt

Belysning för vägkörning

Temperaturmätare

Vattenfördelningsmattor

Roterande varningsljus

Jämför CB7 – massiv vals med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Upptäck tekniken