Vikter
Standardarbetsvikt med hytt | 19224 lb 8720 kg |
Standardarbetsvikt med ROPS | 18783 lb 8520 kg |
Maximal arbetsvikt med hytt | 20878 lb 9470 kg |
Maximal arbetsvikt med ROPS | 20343 lb 9250 kg |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat® CB8 är en 8-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 700 mm (67 tum). Den lättare vikten ger ytterligare transportalternativ och den bredare valsen ökar kompakteringstäckningen.
Standardarbetsvikt med hytt | 19224 lb 8720 kg |
Standardarbetsvikt med ROPS | 18783 lb 8520 kg |
Maximal arbetsvikt med hytt | 20878 lb 9470 kg |
Maximal arbetsvikt med ROPS | 20343 lb 9250 kg |
Standardpackningsbredd | 67 in 1700 mm |
Körhastighet – maximal | 7.5 mile/h 12 km/h |
Statiskt linjärt tryck | 143 lb/in 25.6 kg/cm |
Maximal packningsbredd | 73 in 1854 mm |
Bruttoeffekt | 100 HP 75 kW |
Motormodell | Cat® C3.4B med ACERT-teknik Cat® C3.4B med ACERT-teknik |
Total längd | 177 in 4565 mm |
Hjulbas | 130 in 3300 mm |
Höjd – med ROPS/FOPS | 117 in 2980 mm |
Total bredd | 73 in 1862 mm |
Valsdiameter | 43 in 1108 mm |
Trumbredd | 67 in 1700 mm |
Val av vibration | Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda |
Centrifugalkraft per vals – maximal | 17603 lb 78.3 kN |
Centrifugalkraft per vals – minimal | 6789 lb 30.2 kN |
Nominell amplitud – låg | 0.01 in 0.22 mm |
Nominell amplitud – hög | 0.022 in 0.56 mm |
Bränsletankens volym | 55 gal (US) 208 l |
Vattenspraytankens volym | 196 gal (US) 742 l |
Arbetsvikt | 18783 lb 8520 kg |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSFullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.