CD10 är en vibrerande kompaktor på 10 ton utrustad med valsar på 1 700 mm (67 tum). Den här högproduktiva modellen ger utmärkt beläggningsdensitet, god sikt och komfort, hög bränsleeffektivitet med ekonomiläge och ett branschledande vattenspraysystem. Modellen kan utrustas med Cats kompakteringskontroll som ger temperaturkartering och kartläggning av överfarter samt kommunikation mellan maskiner för effektivare arbete. Det finns även många olika vibratorsystem, inklusive automatiskt justerbar kompaktering (AAC) eller ett system med 2 amplituder och 2 frekvenser.
Trumbredd | 67.0 tum NaN mm | More |
Centrifugalkraft per vals – maximal | NaN lb 128.9 kN | More |
Centrifugalkraft per vals – minimal | NaN lb 27.1 kN | More |
Lägsta amplitud | 0.007 tum 0.18 mm | More |
Nominell amplitud – hög | 0.033 tum 0.84 mm | More |
Val av vibration | Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda | More |