Vikter
Maximal arbetsvikt | 7230 lb 3278 kg |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
CB2.9 är en 3 till 3,5-tonsmaskin med 1 300 mm (51 tum) valsar. Det här är en mångsidig maskin som kan användas som enda vibrerande kompaktor i mindre projekt eller som understödjande kompaktor till högproduktiva kompaktorer i större projekt. Med sin höga amplitud och stora valsbredd producerar den tillräckligt många ton per dag för vilket jobb som helst på vägrenar, mindre parkeringsplatser, breddning av filer och liknande.
Maximal arbetsvikt | 7230 lb 3278 kg |
Statiskt linjärt tryck | 69.5 lb/in 12.4 kg/cm |
Valsförskjutning | 1.5 in 40 mm |
Körhastighet – maximal | 7.5 mile/h 12 km/h |
Standardpackningsbredd | 51 in 1300 mm |
Bruttoeffekt | 30.7 HP 22.9 kW |
Motormodell | C1.5 C1.5 |
Total bredd | 56 in 1412 mm |
Höjd – ROPS | 106 in 2700 mm |
Hjulbas | 71 in 1800 mm |
Total längd | 101 in 2575 mm |
Nominell amplitud – hög | 0.022 in 0.56 mm |
Centrifugalkraft per vals – minimal | 3485 lb 15.5 kN |
Centrifugalkraft per vals – maximal | 7846 lb 34.9 kN |
Frekvens | 60/48 Hz (3 600/2 880 vpm) 60/48 Hz (3 600/2 880 vpm) |
Vattenspraytankens volym | 52.8 gal (US) 200 l |
Bränsletankens volym | 15.9 gal (US) 60 l |
Arbetsvikt | 5952 lb 2700 kg |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSFullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.