CB2.5 Universalkompaktor

Vibrerande tandemkompaktorer CB2.5

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt
30.7 HP
22.9 kW
Maximal arbetsvikt
5353 lb
2428 kg
Standardpackningsbredd
39 in
1000 mm

Översikt

Enkel och effektiv

CB2.5 är en 2,5-tonsmaskin med 1 000 mm (39 tum) valsar. Detta är en mångsidig maskin med hög amplitud och passar utmärkt för parkeringsplatser, vägrenar, mindre parkeringsplatser, breddning av filer och andra liknande jobb.

Produktspecifikation för CB2.5

Maximal arbetsvikt 5353 lb 2428 kg
Arbetsvikt 4960 lb 2250 kg
Standardpackningsbredd 39 in 1000 mm
Statiskt linjärt tryck 65.5 lb/tum 11.7 kg/cm
Körhastighet – maximal 7.5 mile/h 12 km/h
Valsförskjutning 1.5 in 40 mm
Bruttoeffekt 30.7 HP 22.9 kW
Motormodell C1.5 C1.5
Hjulbas 71 in 1800 mm
Höjd – ROPS 106 in 2700 mm
Total längd 101 in 2575 mm
Total bredd 44 in 1112 mm
Centrifugalkraft per vals – maximal 6497 lb 28.9 kN
Nominell amplitud – hög 0.022 in 0.56 mm
Centrifugalkraft per vals – minimal 2878 lb 12.8 kN
Frekvens 60/48 Hz (3600/2880 vpm) 60/48 Hz (3600/2880 vpm)
Bränsletankens volym 15.9 gal (US) 60 l
Vattenspraytankens volym 52.8 gal (US) 200 l

CB2.5 Tillvalsutrustning

Ballast

Omkopplare för frånkoppling av batteri

Biohydraulolja

Stötdämpare

Mugghållare

Skyddstak, fällbart

Anpassad färg

Två körspakar

Förberedd för kantskärare

LED-lampor

ROPS, fällbart

Säte med brytare för förarnärvaro

Skjutbart säte

Dragkraftsreglering

Jämför CB2.5 med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  CB2.5

Visa fler erbjudanden