Vikter
Arbetsvikt | 4982 lb 2260 kg |
Maximal arbetsvikt | 5375 lb 2438 kg |
CC2.6 är en 3-tonsmaskin med en 1 200 mm (47 tum) främre vals och 4 bakhjul. Kombinationskompaktorn erbjuder stor mångsidighet tack vare dess 4 gummidäck med knådande funktion som ger en jämn och slät beläggningsyta.
Arbetsvikt | 4982 lb 2260 kg |
Maximal arbetsvikt | 5375 lb 2438 kg |
Standardpackningsbredd | 47 tum 1200 mm |
Statiskt linjärt tryck | 56 lb/tum 10 kg/cm |
Valsförskjutning | 1.5 tum 40 mm |
Körhastighet – maximal | 6.5 mile/h 10.5 km/h |
Bruttoeffekt | 30.7 HK 22.9 kW |
Motormodell | C1.5 C1.5 |
Total längd | 101 tum 2575 mm |
Hjulbas | 71 tum 1800 mm |
Total bredd | 52 tum 1312 mm |
Höjd – ROPS | 106 tum 2700 mm |
Nominell amplitud – hög | 0.022 tum 0.56 mm |
Centrifugalkraft per vals – maximal | 6744 lb 30 kN |
Centrifugalkraft per vals – minimal | 3305 lb 14.7 kN |
Frekvens | 60/48 Hz (3 600/2 880 vpm) 60/48 Hz (3 600/2 880 vpm) |
Bränsletankens rymd | 15.9 gal (US) 60 l |
Vattenspraytankens volym | 52.8 gal (US) 200 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.