CB14B – 900 mm (35 tum) valsar

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CB14B är en 1,5-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 900 mm (35 tum).

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt 3274.0 lb 1485.0 kg Less
Maxvikt vid bakre vals 1642.0 lb 745.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 1631.0 lb 740.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 35.0 tum 900.0 mm Less
Avstånd till kantsten 16.0 tum 400.0 mm Less
Markfrigång 9.0 tum 220.0 mm Less
Körhastighet – maximal 6.0 mile/h 9.0 km/tim Less
Statiskt linjärt tryck 46.9 lb/tum 8.2 kg/cm Less

Motor

Bruttoeffekt 22.5 HP 16.8 kW Less
Motormodell Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

Mått

Total längd 77.0 tum 1950.0 mm Less
Total bredd 39.0 tum 1000.0 mm Less
Maximal maskinhöjd 100.0 tum 2545.0 mm Less
Trumbredd 35.0 tum 900.0 mm Less
Valsdiameter 22.0 tum 560.0 mm Less

Vibrationssystem

Frekvens 4200.0 V/m 70.0 Hz Less
Centrifugalkraft per vals – maximal 3400.0 lb 15.0 kN Less
Nominell amplitud – hög 0.018 tum 0.46 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 6.1 gal (US) 23.0 l Less
Vattentank (spray) volym 26.4 gal (US) 100.0 l Less

Komfort och kontroll

Smidig, effektiv drivlina

Manövrerbarhet och transport

Perfekt anpassad

Jämnt fördelad vattentäckning

Servicevänlighet