CB54B – massiv vals

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CB54B är en 10-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 700 mm (67 tum). Den utmärker sig på en rad olika asfaltblandningar och andra granulära material. Den har utmärkt sikt och styrning, smidig drivlina, mångsidiga vibratorsystem, Cats kompakteringskontroll och ett branschledande vattenspraysystem.

Weights

Enheter:
Arbetsvikt 21407.0 lb 9710.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 21407.0 lb 9710.0 kg Less

Vikter

Arbetsvikt på bakre vals med ROPS/FOPS 10406.0 lb 4720.0 kg Less
Arbetsvikt på främre vals med ROPS/FOPS 10538.0 lb 4780.0 kg Less
Arbetsvikt med ROPS/FOPS 20945.0 lb 9500.0 kg Less
Maxvikt vid bakre vals 10736.0 lb 4870.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 10670.0 lb 4840.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Curb Clearance 37.0 tum 934.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 14.3 fot 4378.0 mm Less
Markfrigång 10.0 tum 268.0 mm Less
Körhastighet - maximal 7.5 mile/h 12.0 km/tim Less
Maximal packningsbredd 73.0 tum 1870.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck 159.0 lb/tum 28.5 kg/cm Less

Motor

Bruttoeffekt 133.2 HP 98.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.12 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Motormodell Cat® C4.4 med ACERT-teknik Cat® C4.4 med ACERT-teknik Less

Måttuppgifter

Overall Length 177.0 tum 4565.0 mm Less
Axelavstånd 130.0 tum 3300.0 mm Less
Packningsbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Total bredd 74.0 tum 1872.0 mm Less

Mått

Höjd med ROPS-/FOPS-skydd 117.0 tum 2982.0 mm Less

Vibrationssystem

Trumbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Valsdiameter 47.0 tum 1198.0 mm Less
Frekvens 2580.0 V/m 43.0 Hz Less
Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Less
Excentrisk viktdrivning Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Less

Vibreringssystem

Centrifugalkraft per vals - maximal 24055.0 lb 107.0 kN Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 6407.0 lb 34.6 kN Less
Nominal Amplitude - Low 0.013 tum 0.33 mm Less
Nominell amplitud - hög 0.042 tum 1.06 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 55.0 gal (US) 208.0 l Less
Vatten (Spray) tankens rymd 221.0 gal (US) 837.0 l Less

Enastående sikt och kontroll

Tillval för vibratorsystem

Cat® kompakteringskontroll

Smidig och effektiv drivlina