CB44B - Delad vals

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CB44B är en 8-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 500 mm (59 tum). Den utmärker sig på en rad olika asfaltblandningar och andra granulära material. Den har utmärkt sikt och styrning, smidig drivlina, mångsidiga vibratorsystem, Cats kompakteringskontroll och ett branschledande vattenspraysystem.

Weights

Enheter:
Arbetsvikt 20569.0 lb 9330.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 20569.0 lb 9330.0 kg Less

Vikter

Arbetsvikt på bakre vals med ROPS/FOPS 10053.0 lb 4560.0 kg Less
Arbetsvikt på främre vals med ROPS/FOPS 9855.0 lb 4470.0 kg Less
Maxvikt vid bakre vals 10274.0 lb 4660.0 kg Less
Operating Weight with ROPS/FOPS 19908.0 lb 9030.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 10296.0 lb 4670.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Curb Clearance 35.0 tum 898.0 mm Less
Vändradie innanför valskant 14.6 fot 4478.0 mm Less
Markfrigång 9.0 tum 226.0 mm Less
Maximal packningsbredd 65.0 tum 1670.0 mm Less
Transportkörnings hastighet (maximalt) 7.5 mile/h 12.0 km/tim Less
Statiskt linjärt tryck 174.0 lb/tum 31.1 kg/cm Less

Motor

Bruttoeffekt 102.0 HP 75.0 kW Less
Cylinderdiameter 3.98 tum 99.0 mm Less
Slaglängd 4.33 tum 110.0 mm Less
Motormodell Cat® C3.4B med ACERT-teknik Cat® C3.4B med ACERT-teknik Less

Måttuppgifter

Overall Length 177.0 tum 4565.0 mm Less
Axelavstånd 130.0 tum 3300.0 mm Less
Packningsbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Total bredd 65.0 tum 1670.0 mm Less

Mått

Höjd med ROPS-/FOPS-skydd 117.0 tum 2982.0 mm Less

Vibrationssystem

Trumbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Valsdiameter 44.0 tum 1108.0 mm Less
Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Less
Excentrisk viktdrivning Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Less

Vibreringssystem

Frekvens 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Centrifugalkraft per vals – maximal 16591.0 lb 73.8 kN Less
Nominal Amplitude - Low 0.012 tum 0.31 mm Less
Nominell amplitud - hög 0.024 tum 0.62 mm Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 13309.0 lb 59.2 kN Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 55.0 gal (US) 208.0 l Less
Vatten (Spray) tankens rymd 196.0 gal (US) 742.0 l Less

Enastående sikt och kontroll

Vibrationssystem

Cat® packningskontroll

Smidig och effektiv drivlina

CB44B - Delad vals Tillvalsutrustning

Cat® packningskontroll

Kantskärare

ROPS/FOPS-hytt

Förskjuten ramled

Vattenfördelningsmattor

Kokosmattor

Frysskyddssats för vattenspray

HID-belysning (High-Intensity Discharge)

Roterande varningsljus

Yttre backspeglar

Biologiskt nedbrytbar olja

Product Link

Belysningspaket för valskant

Kylsystem för hög omgivningstemperatur

Luftfjädrat förarsäte med värme