CD44B - Delad vals

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CD44B är en 8-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 500 mm (59 tum). Den utmärker sig på en rad olika asfaltblandningar och andra granulära material. Den har utmärkt sikt och styrning, smidig drivlina, mångsidiga vibratorsystem, Cats kompakteringskontroll och ett branschledande vattenspraysystem.

Weights

Enheter:
Arbetsvikt 18497.0 lb 8390.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 18497.0 lb 8390.0 kg Less

Vikter

Arbetsvikt på bakre vals med ROPS/FOPS 8995.0 lb 4080.0 kg Less
Arbetsvikt på främre vals med ROPS/FOPS 9061.0 lb 4110.0 kg Less
Arbetsvikt med ROPS/FOPS 18056.0 lb 8190.0 kg Less
Maxvikt vid bakre vals 9281.0 lb 4210.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 9215.0 lb 4180.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Curb Clearance 26.0 tum 663.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 9.6 fot 2941.0 mm Less
Markfrigång 10.0 tum 273.0 mm Less
Körhastighet - maximal 7.5 mile/h 12.0 km/tim Less
Maximal packningsbredd 111.0 tum 2820.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck 156.0 lb/tum 27.8 kg/cm Less

Motor

Bruttoeffekt 102.0 HP 75.0 kW Less
Cylinderdiameter 3.89 tum 99.0 mm Less
Slaglängd 4.33 tum 110.0 mm Less
Motormodell Cat® C3.4B med ACERT-teknik Cat® C3.4B med ACERT-teknik Less

Måttuppgifter

Overall Length 166.0 tum 4284.0 mm Less
Axelavstånd 123.0 tum 3120.0 mm Less
Packningsbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Total bredd 66.0 tum 1664.0 mm Less

Mått

Höjd med ROPS-/FOPS-skydd 116.0 tum 2940.0 mm Less

Vibrationssystem

Trumbredd 59.0 tum 1500.0 mm Less
Valsdiameter 44.0 tum 1106.0 mm Less
Frekvens 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Less
Excentrisk viktdrivning Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Less

Vibreringssystem

Centrifugalkraft per vals - maximal 17602.0 lb 78.3 kN Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 13309.0 lb 59.2 kN Less
Nominal Amplitude - Low 0.012 tum 0.31 mm Less
Nominell amplitud - hög 0.024 tum 0.62 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 36.0 gal (US) 135.0 l Less
Vatten (Spray) tankens rymd 159.0 gal (US) 600.0 l Less

Enastående sikt och kontroll

Cat® packningskontroll

Tillval för vibratorsystem

Smidig och effektiv drivlina