CD54B – massiv vals

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CD54B är en 10-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 700 mm (67 tum). Den utmärker sig på en rad olika asfaltblandningar och andra granulära material. Den har utmärkt sikt och styrning, smidig drivlina, mångsidiga vibratorsystem, Cats kompakteringskontroll och ett branschledande vattenspraysystem.

Weights

Enheter:
Arbetsvikt 19908.0 lb 9030.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 19908.0 lb 9030.0 kg Less

Vikter

Arbetsvikt på bakre vals med ROPS/FOPS 9678.0 lb 4390.0 kg Less
Arbetsvikt på främre vals med ROPS/FOPS 9656.0 lb 4380.0 kg Less
Maxvikt vid bakre vals 9921.0 lb 4500.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 9987.0 lb 4530.0 kg Less
Arbetsvikt med ROPS/FOPS 15873.0 lb 8770.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Curb Clearance 31.0 tum 808.0 mm Less
Vändradie innanför valskant 9.3 fot 2841.0 mm Less
Markfrigång 10.0 tum 272.0 mm Less
Transportkörnings hastighet (maximalt) 7.5 mile/h 12.0 km/tim Less
Maximal packningsbredd 118.0 tum 3020.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck 149.0 lb/tum 26.6 kg/cm Less

Motor

Gross Power 102.0 HP 75.0 kW Less
Cylinderdiameter 3.89 tum 99.0 mm Less
Slaglängd 4.33 tum 110.0 mm Less
Motormodell Cat® C3.4B med ACERT-teknik Cat® C3.4B med ACERT-teknik Less

Måttuppgifter

Overall Length 166.0 tum 4322.0 mm Less
Axelavstånd 123.0 tum 3120.0 mm Less
Höjd med ROPS/FOPS 116.0 tum 2990.0 mm Less
Packningsbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Totalbredd 66.0 tum 1874.0 mm Less

Vibrationssystem

Trumbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Valsdiameter 47.0 tum 1202.0 mm Less
Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Less
Excentrisk viktdrivning Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Less

Vibreringssystem

Frekvens 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Centrifugalkraft per vals – maximal 19491.0 lb 86.7 kN Less
Nominell amplitud - låg 0.013 tum 0.32 mm Less
Nominell amplitud - hög 0.026 tum 0.82 mm Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 16973.0 lb 75.5 kN Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 50.0 gal (US) 191.0 l Less
Vatten (Spray) tankens rymd 198.0 gal (US) 750.0 l Less

Enastående sikt och kontroll

Cat® packningskontroll

Tillval för vibratorsystem

Smidig och effektiv drivlina

CD54B – massiv vals Tillvalsutrustning

Cat® packningskontroll

Kantskärare

ROPS/FOPS-hytt

Vattenfördelningsmattor

Kokosmattor

Frysskyddssats för vattenspray

HID-belysning (High-Intensity Discharge)

Roterande varningsljus

Yttre backspeglar

Biologiskt nedbrytbar olja

Product Link

Belysningspaket för valskant

Kylsystem för hög omgivningstemperatur

Luftfjädrat förarsäte med värme