CD54B - Delad vals

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CD54B är en 10-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 700 mm (67 tum). Den utmärker sig på en rad olika asfaltblandningar och andra granulära material. Den har utmärkt sikt och styrning, smidig drivlina, mångsidiga vibratorsystem, Cats kompakteringskontroll och ett branschledande vattenspraysystem.

Weights

Enheter:
Arbetsvikt 22311.0 lb 10120.0 kg Less
Operating Weight with Cab 22311.0 lb 10120.0 kg Less

Vikter

Arbetsvikt på bakre vals med ROPS/FOPS 10736.0 lb 4870.0 kg Less
Arbetsvikt på främre vals med ROPS/FOPS 11001.0 lb 4990.0 kg Less
Operating Weight with ROPS/FOPS 21738.0 lb 9860.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 11045.0 lb 5010.0 kg Less
Maxvikt vid bakre vals 11265.0 lb 5110.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Curb Clearance 31.0 tum 808.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 9.6 fot 2941.0 mm Less
Markfrigång 10.0 tum 272.0 mm Less
Maximal packningsbredd 118.0 tum 3020.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck 165.0 lb/tum 30.0 kg/cm Less
Transportkörnings hastighet (maximalt) 7.5 mile/h 12.0 km/tim Less

Motor

Bruttoeffekt 102.0 HP 75.0 kW Less
Cylinderdiameter 3.89 tum 99.0 mm Less
Slaglängd 4.33 tum 110.0 mm Less
Motormodell Cat® C3.4B med ACERT-teknik Cat® C3.4B med ACERT-teknik Less

Måttuppgifter

Total längd 170.0 tum 4322.0 mm Less
Axelavstånd 123.0 tum 3120.0 mm Less
Packningsbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Totalbredd 74.0 tum 1874.0 mm Less

Mått

Höjd med ROPS-/FOPS-skydd 118.0 tum 2990.0 mm Less

Vibrationssystem

Trumbredd 67.0 tum 1700.0 mm Less
Valsdiameter 47.0 tum 1202.0 mm Less
Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Less
Excentrisk viktdrivning Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Hydraulisk direkt, automatisk riktningsändring Less

Vibreringssystem

Frekvens 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 16973.0 lb 75.5 kN Less
Nominal Amplitude - Low 0.013 tum 0.32 mm Less
Nominell amplitud - hög 0.026 tum 0.82 mm Less
Centrifugalkraft per vals - maximal 17602.0 lb 78.3 kN Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 50.0 gal (US) 191.0 l Less
Vatten (Spray) tankens rymd 198.0 gal (US) 750.0 l Less

Enastående sikt och kontroll

Cat® kompakteringskontroll

Tillval för vibratorsystem

Smidig och effektiv drivlina

CD54B - Delad vals Tillvalsutrustning

Cat® kompakteringskontroll

Kantskärare

ROPS/FOPS-hytt

Vattenfördelningsmattor

Kokosmattor

Frysskyddssats för vattenspray

HID-belysning (High-Intensity Discharge)

Roterande varningsljus

Yttre backspeglar

Biologiskt nedbrytbar olja

Product Link

Belysningspaket för valskant

Kylsystem för hög omgivningstemperatur

Luftfjädrat förarsäte med värme