CB32B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

CB32B är en 3 till 3,5-tonsmaskin med 1 300 mm (51 tum) valsar.

Weights

Enheter:
Arbetsvikt 6190.0 lb 2808.0 kg Less

Vikter

Maxvikt vid bakre vals 3239.0 lb 1470.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 2950.0 lb 1338.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 51.0 tum 1300.0 mm Less
Curb Clearance 20.0 tum 500.0 mm Less
Vändradie innanför valskant 7.8 fot 2370.0 mm Less
Markfrigång 11.0 tum 285.0 mm Less
Transportkörnings hastighet (maximalt) 7.5 mile/h 12.0 km/tim Less
Statiskt linjärt tryck 69.0 lb/tum 12.3 kg/cm Less

Motor

Gross Power 32.7 HP 24.4 kW Less
Motormodell C1.5 C1.5 Less

Måttuppgifter

Total längd 101.0 tum 2575.0 mm Less
Axelavstånd 71.0 tum 1800.0 mm Less
Total bredd 56.0 tum 1412.0 mm Less
Maximal maskinhöjd 106.0 tum 2700.0 mm Less
Valsbredd 51.0 tum 1300.0 mm Less
Valsdiameter 28.0 tum 720.0 mm Less

Vibreringssystem

Frekvens 63/55/42 Hz (3 780/3 300/2 520 vpm) 63/55/42 Hz (3 780/3 300/2 520 vpm) Less
Nominell amplitud - hög 0.021 tum 0.525 mm Less
Centrifugalkraft per vals - maximal 7823.0 lb 34.8 kN Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 3485.0 lb 15.5 kN Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 17.0 gal (US) 63.5 l Less
Vatten (Spray) tankens rymd 62.0 gal (US) 235.0 l Less

Enkel användning

Effektiv kompakteringsförmåga

Klassens bästa vattenspraysystem

Optimerad effekt

Konstruerad för uthyrning

CB32B Tillvalsutrustning

Frostskyddssystem

Ballast

Omkopplare för frånkoppling av batteri

Biohydraulolja

Fällbart skyddstak

Fast skyddstak

Två körspakar

Ej fjädrande säte

Product Link

Fast ROPS

Fällbar ROPS

Säte med brytare för förarnärvaro

Skjutbart säte

Dragkraftsreglering