Vikter
Arbetsvikt | 8157 lb 3700 kg |
Maxvikt vid främre vals | 3974 lb 1803 kg |
Maxvikt vid bakre vals | 4180 lb 1896 kg |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Arbetsvikt | 8157 lb 3700 kg |
Maxvikt vid främre vals | 3974 lb 1803 kg |
Maxvikt vid bakre vals | 4180 lb 1896 kg |
Standardpackningsbredd | 51 in 1300 mm |
Avstånd till kantsten | 20 in 520 mm |
Vändradie – innanför valskant | 9.7 ft 2932 mm |
Markfrigång | 11 in 285 mm |
Körhastighet – maximal | 8 mile/h 13 km/h |
Statiskt linjärt tryck | 80 lb/tum 14.2 kg/cm |
Bruttoeffekt | 49.1 HP 36.6 kW |
Motormodell | C2.2 C2.2 |
Total längd | 113 in 2859 mm |
Hjulbas | 81 in 2050 mm |
Total bredd | 55 in 1400 mm |
Maximal maskinhöjd | 109 in 2765 mm |
Valsdiameter | 32 in 800 mm |
Valsbredd | 51 in 1300 mm |
Centrifugalkraft per vals – minimal | 5418 lb 24.1 kN |
Nominell amplitud – hög | 0.02 in 0.5 mm |
Centrifugalkraft per vals – maximal | 7104 lb 31.6 kN |
Frekvens | 55/48 Hz (3 300/2 800 vpm) 55/48 Hz (3 300/2 800 vpm) |
Bränsletankens volym | 24 gal (US) 90.7 l |
Vattenspraytankens volym | 81 gal (US) 308 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSFullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.