Weights
Arbetsvikt | 8385 lb 3803 kg |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Arbetsvikt | 8385 lb 3803 kg |
Maxvikt vid främre vals | 4089 lb 1855 kg |
Maxvikt vid bakre vals | 4296 lb 1948 kg |
Standardpackningsbredd | 55 in 1400 mm |
Avstånd till kantsten | 20 in 520 mm |
Vändradie – innanför valskant | 9.5 ft 2897 mm |
Markfrigång | 11 in 284 mm |
Körhastighet – maximal | 8 mile/h 13 km/h |
Statiskt linjärt tryck | 76 lb/in 13.6 kg/cm |
Bruttoeffekt | 49.1 HP 36.6 kW |
Motormodell | C2.2 C2.2 |
Total längd | 113 in 2859 mm |
Hjulbas | 81 in 2050 mm |
Total bredd | 59 in 1500 mm |
Maximal maskinhöjd | 109 in 2765 mm |
Valsbredd | 55 in 1400 mm |
Valsdiameter | 32 in 800 mm |
Centrifugalkraft per vals – maximal | 7531 lb 33.5 kN |
Nominell amplitud – hög | 0.02 in 0.5 mm |
Centrifugalkraft per vals – minimal | 5733 lb 25.5 kN |
Frekvens | 55/48 Hz (3 300/2 800 vpm) 55/48 Hz (3 300/2 800 vpm) |
Bränsletankens volym | 24 gal (US) 90.7 l |
Vattenspraytankens volym | 81 gal (US) 308 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSFullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.