CC24B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

CC24B är en 3-tonsmaskin med en 1 200 mm (47 tum) främre vals och 4 bakhjul.

Weights

Enheter:
Arbetsvikt 5380.0 lb 2441.0 kg Less

Vikter

Maxvikt vid bakre vals 2524.0 lb 1145.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 2857.0 lb 1296.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 47.0 tum 1200.0 mm Less
Curb Clearance 20.0 tum 500.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 8.0 fot 2475.0 mm Less
Markfrigång 11.0 tum 285.0 mm Less
Körhastighet - maximal 6.5 mile/h 10.5 km/tim Less
Statiskt linjärt tryck 57.0 lb/tum 10.2 kg/cm Less

Motor

Bruttoeffekt 32.7 HP 24.4 kW Less
Motormodell C1.5 C1.5 Less

Måttuppgifter

Overall Length 101.0 tum 2575.0 mm Less
Axelavstånd 71.0 tum 1800.0 mm Less
Total bredd 52.0 tum 1312.0 mm Less
Maximal maskinhöjd 106.0 tum 2700.0 mm Less
Valsbredd 47.0 tum 1200.0 mm Less
Valsdiameter 28.0 tum 720.0 mm Less

Vibreringssystem

Centrifugalkraft per vals - maximal 7378.0 lb 32.8 kN Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 3282.0 lb 14.6 kN Less
Frekvens 63/55/42 Hz (3 780/3 300/2 520 vpm) 63/55/42 Hz (3 780/3 300/2 520 vpm) Less
Nominell amplitud - hög 0.021 tum 0.525 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 17.0 gal (US) 63.5 l Less
Vatten (Spray) tankens rymd 52.0 gal (US) 195.0 l Less

Enkel användning

Effektiv kompakteringsförmåga

Klassens bästa vattenspraysystem

Optimerad effekt

Konstruerad för uthyrning