Bekväm förarplats
Maskinens reglage och LCD-displayen är integrerade i det vridbara, justerbara sätet och följer förarens rörelser. Bland sätestillvalen finns vinylklädsel för maskiner med öppen plattform och tygklädsel för maskiner med hytt, och stolsvärme finns som tillval till båda. Som tillval finns även ett luftfjädrat deluxe-säte med högt ryggstöd. Andra finesser som ger bättre komfort är en vibrationsdämpande matta, ett 12 V uttag till kommunikationsenheter, brett säkerhetsbälte, mugghållare och ett låsbart förvaringsutrymme.
Fingertoppsreglering
Körspaken med flera funktioner har integrerade reglage för vattenspray av/på, valsens förskjutning, vibrationsstyrning och justering av kantskärarens höjd som tillval, så att föraren kan känna sig säker.
LCD-skärm
Den bakgrundsupplysta LCD-displayen visar maskininformation och diagnostik. Den är integrerad med sätet så att den stannar kvar i samma läge även om sätet vrids. En inbyggd, låsbar kåpa skyddar mot vandalisering. Displayen har alternativ för flera språk, funktioner för delad skärm samt indikatorer för färdhastighet, vibrationer per minut och bränslenivå.
Praktisk konsol
Konsolen är integrerad i sätet så att föraren når den med fingertopparna. Mjuka knappar med taktil känsla ger omedelbar feedback för intuitiv hantering. Armstöden är justerbara och kan anpassas efter föraren för ytterligare komfort.