Denna webbplats använder och sätter "cookies" på din dator som gör den här webbplatsen bättre. Du kan lära sig mer om dessa cookies och allmän information om hur du ändrar dina cookie-inställningar genom att klicka här. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen utan att ändra inställningarna samtycker du till vår användning av cookies.
Den rymliga förarplatsen med gott om plats för benen och justerbart säte som standard, ger bättre sikt. Sätet är utrustat meden givare för förarnärvaro som förbättrar säkerheten samt vattendränering.
Instrumentpanel
Reglagen är centralt placerade för förarens komfort och säkerhet. Viktiga reglage som valsvibration, vattenspray på/av och intermittentinställningar är logiskt placerade och enkla att ställa in. Väl synliga varningslampor ger föraren snabb feedback.
Sikt
Den sluttande motorhuven ger enastående sikt framåt och den minimala sidofrigången ger direkt sikt mot arbetsområdet.
Kohler KDW1003, 4-takts, 3-cylindrig vätskekyld dieselmotor levererar 16,8 kW (22,5 hp) effekt vid 2 850 varv/min. Den uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final, har ett startsystem med förvärmning och får service och support från Cat®-återförsäljare.
Kylsystem
Kylsystemet med integrerade vatten- och oljekylare har en kylare i aluminium som är korrosionsresistent och tillförlitlig. Stort avstånd mellan insatserna ger effektiv kylning och enkel rengöring. Systemet är effektivt ända upp till omgivningstemperaturer på 50º C (122º F).
Ramstyrningen med tätade lager har låg tyngdpunkt för optimal stabilitet på asfalt eller jord/makadam.
Enkel transport
Fällbart ROPS förenklar transport av maskinen och kan fällas framåt utan behov av verktyg. Eftersom den är så kort, kan den stå på tvären på en släpvagn, samtidigt som den höga markfrigången gör det lätt att köra uppför ramper. Maskinen är utrustad med fyra lyftpunkter för infästning av en spridarbom som finns som tillval.
CB14B har vibrerande tandemvalsar på 900 mm (35 tum). Vibration kan väljas för endast främre valsen eller båda valsarna vilket ger större mångsidighet på arbetsplatsen. Systemet startar automatiskt när körspaken manövreras.
Drivlina med dubbel valsdrivning
– Drivlina med dubbel valsdrivning ger kontinuerlig full valsdragkraft på mjuka underlag, ojämna ytor och i branta lutningar. Valsens rundade kant förhindrar att beläggningen skärs sönder vilket ger högre mattkvalitet.
Standardtanken på 100 l (26 gal) maximerar tiden mellan påfyllningarna. Åtta inställningar för intermittent spray ger optimal användning, medan fyra munstycken bak och fram på varje vals ger en jämn vattenfördelning.
Enkel service
Systemet är utrustat med korrosionsbeständiga material som är lätta att rengöra. Sprayarmar och spraymunstycken är enkla att ta bort för hand utan specialverktyg. Systemet har dubbelfiltrering för att förhindra igensättning och med en avtappningsport förenklas rengöringen.
Motorhuven och förarplattformen har lyfthjälp för enkel åtkomst och service. Batteriet och vattenpumpen är lättåtkomliga när förarplattformen är i upphöjt läge. Externa motorkomponenter, hydraulik och servicepunkter för rutinunderhåll är grupperade för att ge enkel åtkomst och miljövänlig avtappning.
Lätt att underhålla
Stort avstånd mellan kylaren och oljekylarinsatsen ger enkel rengöring. Bränsle- och vattentankarna är bekvämt placerade för snabb rengöring. Elsystemet har färgkodade kablar, allväderskontakter och nylonnät för att ge tillförlitlighet och skydd.