CB64B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

CB64B är en vibrerande kompaktor på 12 metriska ton utrustad med valsar på 2 000 mm (79 tum). Den här högproduktiva modellen ger utmärkt beläggningsdensitet, god sikt och komfort, hög bränsleeffektivitet med ekonomiläge och ett branschledande vattenspraysystem. Modellen kan utrustas med Cats kompakteringskontroll som ger temperaturkartering och kartläggning av överfarter samt kommunikation mellan maskiner för effektivare arbete.

Vikter

Enheter:
Standardarbetsvikt 26852.0 lb 12180.0 kg Less
Maximal arbetsvikt 30380.0 lb 13780.0 kg Less
Statiskt linjärt tryck 168.0 lb/tum 30.0 kg/cm Less

Arbetsspecifikationer

Standardpackningsbredd 79.0 tum 2000.0 mm Less
Markfrigång 11.5 tum 292.0 mm Less

Driftspecifikationer

Curb Clearance 28.0 tum 723.0 mm Less
Maximal packningsbredd 85.0 tum 2170.0 mm Less
Valsförskjutning 6.0 tum 170.0 mm Less

Engine

Gross Power 142.0 HP 106.0 kW Less

Körhastighet

Hög 8.0 mile/h 13.0 km/tim Less
Låg 4.5 mile/h 7.0 km/tim Less

Motor

Motormodell Cat® C4.4 med ACERT-teknik Cat® C4.4 med ACERT-teknik Less

Måttuppgifter

Overall Length 15.5 fot 4742.0 mm Less
Axelavstånd 11.25 fot 3450.0 mm Less

Mått

Höjd med ROPS/FOPS 10.0 fot 3068.0 mm Less
Total bredd 92.0 tum 2325.0 mm Less

Vibrationssystem

Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Less
Centrifugalkraft per vals – maximal 24728.0 lb 110.0 kN Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 7800.0 lb 34.7 kN Less
Högsta amplitud 0.038 tum 0.96 mm Less
Högsta frekvens 2520.0 V/m 42.0 Hz Less
Lägsta amplitud 0.01 tum 0.3 mm Less
Lägsta frekvens 2520.0 V/m 42.0 Hz Less

Rymduppgifter - service

Bränsletankens rymd 66.0 gal (US) 250.0 l Less
Vatten (Spray) tankens rymd 264.0 gal (US) 1000.0 l Less