Vikter*
| Arbetsvikt – med hytt | 27900 lb 12655 kg |
| Arbetsvikt – med ROPS-/FOPS-skyddstak | 27560 lb 12501 kg |
| Vikt – vals med ROPS-/FOPS-skyddstak | 16955 lb 7691 kg |
| Vikt - Vals med hytt | 17051 lb 7734 kg |
Huvudspecifikationer
Vibrerande jordkompaktorer i GC-serien ger tillförlitlig, kostnadseffektiv produktion med ojämförbara prestanda.
CS12 GC är enkel att manövrera med ett användarvänligt gränssnitt, utmärkt sikt och automatisk vibrationsfunktion.
Upp till 10% lägre bränslekostnader med ekonomiläge, längre underhållsintervall och en underhållsfri koppling med hållbara tätade lager.
Förbättrad kompaktering på arbetsplatsen med högre amplitud och statiskt linjärt tryck, flexibla XT-viktsatser och skalbar kompakteringsteknik.
| Arbetsvikt – med hytt | 27900 lb 12655 kg |
| Arbetsvikt – med ROPS-/FOPS-skyddstak | 27560 lb 12501 kg |
| Vikt – vals med ROPS-/FOPS-skyddstak | 16955 lb 7691 kg |
| Vikt - Vals med hytt | 17051 lb 7734 kg |
| Packningsbredd | 84 tum 2134 mm |
| Avstånd till kantsten | 19.4 tum 492 mm |
| Markfrigång | 20.4 tum 518 mm |
| Vändradie – innanför valskant | 12.7 ft 3.9 m |
| Körhastighet – maximal | 6.8 km/h 11 km/h |
| Statiskt linjärt tryck – med ROPS/FOPS | 202.9 lb/tum 36.2 kg/cm |
| Bruttoeffekt | 120.7 hp 90 K/W |
| Motormodell | Cat C3.6 Cat C3.6 |
| Nettoeffekt – ISO 9249 | 112.2 hp 83.7 K/W |
| Nettoeffekt – SAE J1349:2011 | 111.2 hp 82.9 K/W |
| Slaglängd | 4.7 tum 120 mm |
| Cylinderdiameter | 3.9 tum 98 mm |
| Total längd | 18.7 ft 5.7 m |
| Total bredd | 7.5 ft 2.3 m |
| Valsbredd | 84 tum 2134 mm |
| Höjd - Med ROPS/FOPS eller hytt | 9.8 ft 3 m |
| Trummans diameter | 60.4 tum 1535 mm |
| Höjd tillvalsblad | 27.1 tum 688 mm |
| Hjulbas | 9.8 ft 3 m |
| Nominell amplitud – hög | 0.079 tum 2 mm |
| Nominell amplitud – låg | 0.039 tum 1 mm |
| Centrifugalkraft – maximal | 56202 lbf 250 kN |
| Centrifugalkraft – minimal | 33497 lbf 149 kN |
| Vibrationsfrekvens – ekonomiläge | 28,6–31,5 Hz 28,6–31,5 Hz |
| Vibrationsfrekvens – ekonomiläge | 1716–1890 vpm 1716–1890 vpm |
| Vibrationsfrekvens - standard | 30–33 Hz 30–33 Hz |
| Vibrationsfrekvens - standard | 1800–1980 vpm 1800–1980 vpm |
| Bränsletankens volym | 56.3 gal (US) 213 l |
| Däck | 23,1x26 23,1x26 |
| Återvinningsbarhet | 96 96 |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERCaterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
CS12 GC Vibrerande jordkompaktor
CS12 GC Vibrerande jordkompaktor
CS12 GC Vibrerande jordkompaktor
Vägledning för 10-15T Vibrerande jordkompaktor
CS12 GC Vibrerande jordkompaktor