CP12 GC Vibrerande jordkompaktor

Vibrerande jordkompaktorer CP12 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med hytt
27869 lb
12641 kg
Packningsbredd
84 tum
2134 millimeter
Bruttoeffekt
120.7 HP
90 kW

Översikt

Det här är CP12 GC

Vibrerande jordkompaktorer i GC-serien ger tillförlitlig, kostnadseffektiv produktion med ojämförbara prestanda.

Fördelar

Lägre rörelsekostnader

Upp till 15% lägre bränslekostnader med ekonomiläge, exklusiv vibrerande gondolkonstruktion med serviceintervall på 3 år/3000 timmar och en underhållsfri koppling med hållbara tätade lager.

Upp till 50 % högre effektivitet

Med kompakteringsmätning ombord och exklusiv MDP-teknik som ger komprimeringsdata behöver du inte längre göra några gissningar, och skalbara lösningar inklusive kartläggning och maskin-till-maskin-kommunikation håller arbetsplatsen ansluten.

Förbättrad förarkomfort

Sikten förbättras av den nya kameran för bakåtsikt, den lutningsbara rattstången (standard) ger föraren mer flexibilitet och vår integrerade bakgrundsbelysta skärmkonsol följer med sätet när det roterar.

Produktspecifikation för CP12 GC

Arbetsvikt – med hytt 27869 lb 12641 kg
Arbetsvikt – med ROPS-/FOPS-skyddstak 12487 lb 27529 kg
Vikt – vals med ROPS-/FOPS-skyddstak 16971 lb 7698 kg
Vikt - Vals med hytt 14026 lb 6365 kg
Packningsbredd 84 tum 2134 millimeter
Avstånd till kantsten 19.4 tum 492 millimeter
Markfrigång 20.4 tum 518 millimeter
Vändradie – innanför valskant 12.7 ft 3.9 m
Körhastighet – maximal 6.8 mile/h 11 km/h
Bruttoeffekt 120.7 HP 90 kW
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Nettoeffekt – ISO 9249 112.2 HP 83.7 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 111.2 HP 82.9 kW
Slaglängd 4.7 tum 120 millimeter
Cylinderdiameter 3.9 tum 98 millimeter
Total längd 18.7 ft 5.7 m
Total bredd 7.5 ft 2.3 m
Valsbredd 84 tum 2134 millimeter
Höjd - Med ROPS/FOPS eller hytt 9.8 ft 3 m
Valsdiameter 60.4 tum 1535 millimeter
Höjd tillvalsblad 27.1 tum 688 millimeter
Hjulbas 9.8 ft 3 m
Nominell amplitud – hög 0.071 tum 1.8 millimeter
Nominell amplitud – låg 0.035 tum 0.89 millimeter
Centrifugalkraft – maximal 55932 lb 249 kN
Centrifugalkraft – minimal 33249 lb 148 kN
Vibrationsfrekvens - standard 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm)
Omfång för tillvalet variabel frekvenskontroll 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm) 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm)
Däck 23,1x26 23,1x26
Bränsletankens volym 56.3 gal (US) 213 l

CP12 GC Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • ROPS-/FOPS-skyddstak med ledstänger/skyddsräcken, golvmatta
  • Justerbart, vridbart vinylsäte med integrerad konsol och LCD-display
  • Justerbar, vinklingsbar rattstång med integrerad mugghållare
  • Bakåtriktad kamera med pekskärm i färg
  • Säkerhetsbälte
  • 12 V eluttag

VIBRATORSYSTEM

  • Vibrerande jordkompaktor
  • Två amplituder, en frekvens
  • Dubbla vikthus för excentriska vikter av pod-typ
  • Funktion för automatisk vibration
  • Främre justerbar stålskrapa

DRIVLINA

  • Cat-dieselmotor C4.4
  • Luftrenare, dubbla element
  • Strömställare för varvtalsreglaget med tre hastigheter, ekonomiläge och automatiskt varvtalreglage
  • Dubbla framdrivningspumpar – en för valsdrivningen, en för bakaxeln
  • Bränslefilter, vattenavskiljare, urluftningspump, vattenindikator
  • Vinklingsbar kylare/hydrauloljekylare
  • Dubbelt bromssystem

ELSYSTEM

  • 24V elsystem
  • 100A växelströmsgenerator
  • 750 A batterikapacitet för kallstart

ÖVRIGT

  • Product Link™
  • Synglas för hydraulolje- och kylvätskenivå
  • S•O•S℠-ventiler för provtagning av motorolja, hydraulolja och kylvätska

CP12 GC Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • ROPS/FOPS-hytt med klimatanläggning och tygsäte
  • Invändig backspegel
  • Utvändiga backspeglar
  • Solskydd
  • Nedrullningsbart solskydd i hytten

VIBRATORSYSTEM

  • Utjämningsblad
  • Variabel frekvens
  • Dubbla justerbara stålskrapor

DRIVLINA

  • Transmissionsskydd

TEKNISKA LÖSNINGAR

  • Mätning - maskindrivkraft
  • Karta - SBAS GNSS-kartläggning
  • Moln- och maskinanslutning

ÖVRIGT

  • Uppgraderat paket med halogenlampor
  • Roterande gult varningsljus
  • Åtkomstlucka för bränslepåfyllning

Jämför CP12 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Se aktuella erbjudanden för  CP12 GC

Visa fler erbjudanden