CP56B Vibrerande jordkompaktor

Vibrerande jordkompaktorer CP56B

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt - Med ROPS/FOPS
26956 lb
12227 kg
Packningsbredd
84 tum
2134 millimeter
Bruttoeffekt
156.9 HP
117 kW

Översikt

Produktiv och effektiv

CP56B ger enastående prestanda i tillämpningar med kohesiv och halvkohesiv jordkompaktering.

Fördelar

Lägre rörelsekostnader

Upp till 15% lägre bränslekostnader med ekonomiläge, exklusiv vibrerande gondolkonstruktion med serviceintervall på 3 år/3000 timmar och en underhållsfri koppling med hållbara tätade lager.

Upp till 50 % högre effektivitet

Med kompakteringsmätning ombord och exklusiv MDP-teknik som ger komprimeringsdata behöver du inte längre göra några gissningar, och skalbara lösningar inklusive kartläggning och maskin-till-maskin-kommunikation håller arbetsplatsen ansluten.

Förbättrad förarkomfort

Sikten förbättras av den nya kameran för bakåtsikt, den lutningsbara rattstången (standard) ger föraren mer flexibilitet och vår integrerade bakgrundsbelysta skärmkonsol följer med sätet när det roterar.

Produktspecifikation för CP56B

Arbetsvikt - Med ROPS/FOPS 26956 lb 12227 kg
Vikt - Vals med ROPS/FOPS 14447 lb 6553 kg
Packningsbredd 84 tum 2134 millimeter
Avstånd till kantsten 19.7 tum 500 millimeter
Markfrigång 17.8 tum 452 millimeter
Körhastighet – maximal 7 mile/h 11.4 km/h
Vändradie – innanför valskant 12.1 ft 3.7 m
Bruttoeffekt 156.9 HP 117 kW
Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Nettoeffekt – ISO 9249 130.6 HP 97.4 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 129.9 HP 96.9 kW
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Total längd 19.2 ft 5.9 m
Total längd - Med bladtillval 21 ft 6.4 m
Total bredd 7.5 ft 2.3 m
Total bredd - Med bladtillval 8.2 ft 2.5 m
Höjd - Med ROPS/FOPS eller hytt 10.2 ft 3.1 m
Trummans diameter 61 tum 1549 millimeter
Valsbredd 84 tum 2134 millimeter
Höjd tillvalsblad 27.1 tum 688 millimeter
Hjulbas 9.5 ft 2.9 m
Centrifugalkraft – maximal 67600 lb 301 kN
Centrifugalkraft – minimal 31670 lb 141 kN
Nominell amplitud – hög 0.083 tum 2.1 millimeter
Nominell amplitud – låg 0.039 tum 0.98 millimeter
Vibrationsfrekvens - standard 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm)
Omfång för tillvalet variabel frekvenskontroll 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm) 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm)
Bränsletankens volym 64 gal (US) 242 l
Däck 23,1x26 23,1x26

CP56B Standardutrustning

Förarmiljö

  • ROPS/FOPS-hytt med klimatanläggning och yttre backspeglar
  • Justerbart, vridbart tygsäte med integrerad konsol och LCD-display
  • Justerbar, vinklingsbar rattstång med integrerad mugghållare
  • Bakåtriktad kamera med pekskärm i färg
  • Självlysande orange säkerhetsbälte 50 mm (2 tum)
  • 12 V eluttag
  • Signalhorn, backningslarm

Vibrationssystem

  • Vibrerande jordkompaktor
  • Två amplituder, en frekvens
  • Dubbla vikthus för excentriska vikter av pod-typ
  • Funktion för automatisk vibration
  • Dubbla justerbara stålskrapor

Drivlina

  • Cat-dieselmotor C4.4
  • Luftrenare, dubbla element
  • Strömställare för varvtalsreglaget med tre hastigheter, ekonomiläge och automatiskt varvtalreglage
  • Dubbla framdrivningspumpar – en för valsdrivningen, en för bakaxeln
  • Bränslefilter, vattenavskiljare, urluftningspump, vattenindikator
  • Vinklingsbar kylare/hydrauloljekylare
  • Dubbelt bromssystem
  • Hydrostatisk transmission med två växlar

Elsystem

  • 24V elsystem
  • 100A växelströmsgenerator
  • 750 A batterikapacitet för kallstart

Övrigt

  • Product Link™
  • Synglas för hydraulolje- och kylvätskenivå
  • S•O•S℠-ventiler för provtagning av motorolja, hydraulolja och kylvätska
  • Förankringspunkter på maskinen – fram och bak (uppfyller ISO 15818)

CP56B Tillvalsutrustning

Förarmiljö

  • Invändig backspegel
  • Solskydd
  • Nedrullningsbart solskydd i hytten
  • Självlysande orange säkerhetsbälte 76 mm (3 tum)

Vibrationssystem

  • Utjämningsblad
  • Variabel frekvens

Tekniska lösningar

  • Mätning - maskindrivkraft
  • Karta - SBAS GNSS-kartläggning
  • Moln- och maskinanslutning
  • Command för kompaktering

Drivlina

  • Transmissionsskydd

Övrigt

  • Inspelningsmodul
  • Fabriksfylld med biohydraulolja
  • Uppgraderat paket med halogenlampor
  • Uppgraderat lysdiodspaket
  • Roterande gult varningsljus
  • Åtkomstlucka för bränslepåfyllning

Jämför CP56B med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

CP56B Vibrerande jordkompaktor

CP56B Vibrerande jordkompaktor

CP56B Vibrerande jordkompaktor

CP56B Vibrerande jordkompaktor

CP56B Vibrerande jordkompaktor

CP56B Vibrerande jordkompaktor
CP56B Vibrerande jordkompaktor
CP56B Vibrerande jordkompaktor
CP56B Vibrerande jordkompaktor
CP56B Vibrerande jordkompaktor

360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command för kompaktering

    När din arbetsplats kräver jämn och noggrann kompaktering,
    är Command rätt lösning.

    Förbättrar jämnheten, täckningen och säkerheten dramatiskt tack vare semiautonoma utrustningslösningar med den helt nya Cat® Command för kompaktering.

    Cat Command för kompaktering är en förarassisterad, semiautonom teknik som automatiserar kompakteringsprocessen baserat på förarens inmatningar. Command styr hastighet, riktning, styrning och vibrationssystemet i jordkompaktorn för en jämn kompaktering.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

När din arbetsplats kräver jämn och noggrann kompaktering,
är Command rätt lösning.

Förbättrar jämnheten, täckningen och säkerheten dramatiskt tack vare semiautonoma utrustningslösningar med den helt nya Cat® Command för kompaktering.

Cat Command för kompaktering är en förarassisterad, semiautonom teknik som automatiserar kompakteringsprocessen baserat på förarens inmatningar. Command styr hastighet, riktning, styrning och vibrationssystemet i jordkompaktorn för en jämn kompaktering.

Upptäck tekniken
  • Cat Compact med MDP (Machine Drive Power, maskindrivkraft)

    Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.

Upptäck tekniken
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  CP56B

Visa fler erbjudanden