CS76B Vibrerande jordkompaktor

Vibrerande jordkompaktorer CS76B

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt - Med ROPS/FOPS
38405 lb
17420 kg
Packningsbredd
84 tum
2134 millimeter
Bruttoeffekt
173.5 HP
129.4 kW

Översikt

Maximera produktiviteten

CS76B ger enastående prestanda i tillämpningar med kompaktering av kornig jord.

Fördelar

Lägre drift- kostnad

Upp till 15% lägre bränslekostnader med ekonomiläge, exklusiv vibrerande gondolkonstruktion med serviceintervall på 3 år/3000 timmar och en underhållsfri koppling med hållbara tätade lager.

Upp till 50% Mer effektiv

Med kompakteringsmätning ombord och exklusiv MDP-teknik som ger komprimeringsdata behöver du inte längre göra några gissningar, och skalbara lösningar inklusive kartläggning och maskin-till-maskin-kommunikation håller arbetsplatsen ansluten.

Ökad Förar- Komfort

Sikten förbättras av den nya kameran för bakåtsikt, den lutningsbara rattstången (standard) ger föraren mer flexibilitet och vår integrerade bakgrundsbelysta skärmkonsol följer med sätet när det roterar.

Produktspecifikation för CS76B

Arbetsvikt - Med ROPS/FOPS 38405 lb 17420 kg
Vikt - Vals med ROPS/FOPS 26559 lb 12047 kg
Vikt - Vals med hytt 26559 lb 12047 kg
Packningsbredd 84 tum 2134 millimeter
Avstånd till kantsten 20.7 tum 526 millimeter
Valsbredd 60.4 tum 1535 millimeter
Markfrigång 17.2 tum 437 millimeter
Statiskt linjärt tryck – med ROPS/FOPS 316.4 lb/tum 56.5 kg/cm
Körhastighet – maximal 7 mile/h 11.4 km/h
Vändradie – innanför valskant 12.1 ft 3.7 m
Bruttoeffekt 173.5 HP 129.4 kW
Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Nettoeffekt – ISO 9249 145.8 HP 108.7 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 145.1 HP 108.2 kW
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Total längd 20.1 ft 6.1 m
Total bredd 7.8 ft 2.4 m
Höjd – med ROPS/FOPS 10.1 ft 3.1 m
Valsbredd 84 tum 2134 millimeter
Trummans diameter 60.4 tum 1535 millimeter
Hjulbas 9.5 ft 2.9 m
Centrifugalkraft – maximal 75234 lb 335 kN
Centrifugalkraft – minimal 35153 lb 156 kN
Nominell amplitud – hög 0.083 tum 2.1 millimeter
Nominell amplitud – låg 0.039 tum 0.98 millimeter
Omfång för tillvalet variabel frekvenskontroll 23,3–28 Hz (1 400–1 680 vpm) 23,3–28 Hz (1 400–1 680 vpm)
Vibrationsfrekvens - standard 28 Hz (1 680 vpm) 28 Hz (1 680 vpm)
Bränsletankens volym 88 gal (US) 332 l
Däck 23,1x26 23,1x26

CS76B Standardutrustning

Förarmiljö

  • ROPS/FOPS-hytt med klimatanläggning och yttre backspeglar
  • Justerbart, vridbart tygsäte med integrerad konsol och LCD-display
  • Justerbar, vinklingsbar rattstång med integrerad mugghållare
  • Bakåtriktad kamera med pekskärm i färg
  • Självlysande orange säkerhetsbälte 50 mm (2 tum)
  • 12 V eluttag
  • Signalhorn, backningslarm

Vibrationssystem

  • Vibrerande jordkompaktor
  • Två amplituder, en frekvens
  • Dubbla vikthus för excentriska vikter av pod-typ
  • Funktion för automatisk vibration
  • Främre justerbar stålskrapa

Drivlina

  • Cat-dieselmotor C4.4
  • Luftrenare, dubbla element
  • Strömställare för varvtalsreglaget med tre hastigheter, ekonomiläge och automatiskt varvtalreglage
  • Dubbla framdrivningspumpar – en för valsdrivningen, en för bakaxeln
  • Bränslefilter, vattenavskiljare, urluftningspump, vattenindikator
  • Vinklingsbar kylare/hydrauloljekylare
  • Dubbelt bromssystem
  • Hydrostatisk transmission med två växlar

Elsystem

  • 24V elsystem
  • 100A växelströmsgenerator
  • 750 A batterikapacitet för kallstart

Övrigt

  • Product Link™
  • Synglas för hydraulolje- och kylvätskenivå
  • S•O•S℠-ventiler för provtagning av motorolja, hydraulolja och kylvätska
  • Förankringspunkter på maskinen – fram och bak (uppfyller ISO 15818)

CS76B Tillvalsutrustning

Förarmiljö

  • Invändig backspegel
  • Solskydd
  • Nedrullningsbart solskydd i hytten
  • Självlysande orange säkerhetsbälte 76 mm (3 tum)

Vibrationssystem

  • Padfotsats (fyrkantiga eller ovala padfötter är tillgängliga)
  • Variabel frekvens
  • Dubbla justerbara stålskrapor
  • Dubbla justerbara polyuretanskrapor

Tekniska lösningar

  • Mätning – maskindrivkraft och/eller CMV
  • Karta - SBAS GNSS-kartläggning
  • Moln- och maskinanslutning
  • Command för kompaktering

Drivlina

  • Transmissionsskydd

Övrigt

  • Inspelningsmodul
  • Fabriksfylld med biohydraulolja
  • Bränsletank för snabbtankning
  • Uppgraderat paket med halogenlampor
  • Uppgraderat lysdiodspaket
  • Roterande gult varningsljus
  • Åtkomstlucka för bränslepåfyllning

Jämför CS76B med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

CS76B Vibrerande jordkompaktor

CS76B Vibrerande jordkompaktor

CS76B Vibrerande jordkompaktor
CS76B Vibrerande jordkompaktor

Introduktion till CS76B

MDP (Machine Drive Power, maskindrivkraft)

Kompaktering av hög kvalitet

Drivsystem med dubbla pumpar

Ekonomiläge

Mantelsats och bladalternativ

Product Link-alternativ

Introduktion till CS76B
MDP (Machine Drive Power, maskindrivkraft)
Kompaktering av hög kvalitet
Drivsystem med dubbla pumpar
Ekonomiläge
Mantelsats och bladalternativ
Product Link-alternativ

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command för kompaktering

    När din arbetsplats kräver jämn och noggrann kompaktering,
    är Command rätt lösning.

    Förbättrar jämnheten, täckningen och säkerheten dramatiskt tack vare semiautonoma utrustningslösningar med den helt nya Cat® Command för kompaktering.

    Cat Command för kompaktering är en förarassisterad, semiautonom teknik som automatiserar kompakteringsprocessen baserat på förarens inmatningar. Command styr hastighet, riktning, styrning och vibrationssystemet i jordkompaktorn för en jämn kompaktering.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

När din arbetsplats kräver jämn och noggrann kompaktering,
är Command rätt lösning.

Förbättrar jämnheten, täckningen och säkerheten dramatiskt tack vare semiautonoma utrustningslösningar med den helt nya Cat® Command för kompaktering.

Cat Command för kompaktering är en förarassisterad, semiautonom teknik som automatiserar kompakteringsprocessen baserat på förarens inmatningar. Command styr hastighet, riktning, styrning och vibrationssystemet i jordkompaktorn för en jämn kompaktering.

Upptäck tekniken
  • Cat Compact med MDP (Machine Drive Power, maskindrivkraft)

    Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.

Upptäck tekniken
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  CS76B

Visa fler erbjudanden