Vikter
Arbetsvikt - Med ROPS/FOPS | 41641 lb 1888 kg |
Vikt - Vals med ROPS/FOPS | 29637 lb 13443 kg |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
CS78B drivs med en Cat® C4.4-motor och tillhandahåller exceptionella prestanda för tillämpningar i granulär jord.
Upp till 15 % lägre bränslekostnader med ekonomiläge, exklusiv vibrerande gondolkonstruktion med serviceintervall på 3 år/3 000 timmar och en underhållsfri koppling med hållbara tätade lager.
Med kompakteringsmätning ombord och exklusiv MDP-teknik som ger komprimeringsdata behöver du inte längre göra några gissningar, och skalbara lösningar inklusive kartläggning och maskin-till-maskin-kommunikation håller arbetsplatsen ansluten.
Sikten förbättras av den nya kameran för bakåtsikt, den lutningsbara rattstången (standard) ger föraren mer flexibilitet och vår integrerade bakgrundsbelysta skärmkonsol följer med sätet när det roterar.
Arbetsvikt - Med ROPS/FOPS | 41641 lb 1888 kg |
Vikt - Vals med ROPS/FOPS | 29637 lb 13443 kg |
Packningsbredd | 84 in 2134 mm |
Avstånd till kantsten | 21 in 533 mm |
Trumbredd | 84 in 2134 mm |
Statiskt linjärt tryck – med ROPS/FOPS | 352.8 lb/in 63 kg/cm |
Körhastighet – maximal | 7 mile/h 11.4 km/h |
Vändradie – innanför valskant | 12.1 ft 3.7 m |
Bruttoeffekt | 173.5 HP 129.4 kW |
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Nettoeffekt – ISO 9249 | 145.8 HP 108.7 kW |
Nettoeffekt – SAE J1349 | 145.1 HP 108.2 kW |
Slaglängd | 5 in 127 mm |
Cylinderdiameter | 4.1 in 105 mm |
Total längd | 20.1 ft 6.1 m |
Total bredd | 8.1 ft 2.5 m |
Höjd - Med ROPS/FOPS eller hytt | 10.1 ft 3.1 m |
Valsbredd | 84 in 2134 mm |
Valsdiameter | 60.4 in 1535 mm |
Hjulbas | 9.5 ft 2.9 m |
Centrifugalkraft – maximal | 75234 lb 335 kN |
Centrifugalkraft – minimal | 35153 lb 156 kN |
Nominell amplitud – hög | 0.083 in 2.1 mm |
Nominell amplitud – låg | 0.039 in 0.98 mm |
Omfång för tillvalet variabel frekvenskontroll | 23,3–28 Hz (1 400–1 680 vpm) 23,3–28 Hz (1 400–1 680 vpm) |
Vibrationsfrekvens - standard | 28 Hz (1 680 vpm) 28 Hz (1 680 vpm) |
Bränsletankens volym | 88 gal (US) 332 l |
Däck | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.