CS74B Vibrerande jordkompaktor

CS74B

Översikt över funktionerna

Förbättrat vibratorsystem
Tillförlitlig drivlina
Bekväm förarmiljö
Cats kompakteringskontroll
Enkel service

Produktspecifikation för CS74B

Vikter

Driftspecifikationer

Motor

Mått

Måttuppgifter

Vibrationssystem

Däck

Volymuppgifter för service

Jämför CS74B med produkter som ofta jämförs.

Jämför med konkurrenternas produkter

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command för kompaktering

    När din arbetsplats kräver jämn och noggrann kompaktering,
    är Command rätt lösning.

    Förbättrar jämnheten, täckningen och säkerheten dramatiskt tack vare semiautonoma utrustningslösningar med den helt nya Cat® Command för kompaktering.

    Cat Command för kompaktering är en förarassisterad, semiautonom teknik som automatiserar kompakteringsprocessen baserat på förarens inmatningar. Command styr hastighet, riktning, styrning och vibrationssystemet i jordkompaktorn för en jämn kompaktering.

När din arbetsplats kräver jämn och noggrann kompaktering,
är Command rätt lösning.

Förbättrar jämnheten, täckningen och säkerheten dramatiskt tack vare semiautonoma utrustningslösningar med den helt nya Cat® Command för kompaktering.

Cat Command för kompaktering är en förarassisterad, semiautonom teknik som automatiserar kompakteringsprocessen baserat på förarens inmatningar. Command styr hastighet, riktning, styrning och vibrationssystemet i jordkompaktorn för en jämn kompaktering.

  • Cat Compact med MDP (Machine Drive Power, maskindrivkraft)

    Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.

Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.

  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Se aktuella erbjudanden för  CS74B

Visa fler erbjudanden