Vibrerande jordkompaktorer CS44B

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med hytt
15895 lb
7210 kg
Packningsbredd
66 in
1676 mm
Bruttoeffekt
100.6 HP
75 kW

Översikt

Den vibrerande jordkompaktorn CS44B har en hållbar Cat-drivlina, beprövade hydraul- och vibratorsystem och världens största och mest hängivna återförsäljarsupport.

Produktspecifikation för CS44B

Arbetsvikt – med hytt 15895 lb 7210 kg
Vikt - Vals med ROPS/FOPS 7460 lb 3384 kg
Vikt - Vals med hytt 7756 lb 3518 kg
Packningsbredd 66 in 1676 mm
Körhastighet – maximal 7 mile/h 11.4 km/h
Vändradie – innanför valskant 10 ft 3.05 m
Statiskt linjärt tryck – Med hytt 118 lb/in 21 kg/cm
Statiskt linjärt tryck – med ROPS/FOPS 113 lb/in 20.2 kg/cm
Markfrigång 16.2 in 411 mm
Bruttoeffekt 100.6 HP 75 kW
Motormodell Cat C3.4B Cat C3.4B
Total längd - Med bladtillval 18.44 ft 5.62 m
Valsdiameter 48.1 in 1221 mm
Höjd - Med ROPS/FOPS eller hytt 9.35 ft 2.85 m
Total bredd - Med bladtillval 6.95 ft 2.12 m
Höjd tillvalsblad 22.6 in 574 mm
Hjulbas 8.5 ft 2.6 m
Valsbredd 66 in 1676 mm
Total längd 16.7 ft 5.09 m
Total bredd 5.91 ft 1.8 m
Centrifugalkraft – maximal 29900 lb 133 kN
Vibrationsfrekvens - standard 1914 V/m 31.9 Hz
Centrifugalkraft – minimal 15000 lb 67 kN
Nominell amplitud – låg 0.033 in 0.84 mm
Nominell amplitud – hög 0.066 in 1.67 mm
Omfång för tillvalet variabel frekvenskontroll 23,3–31,9 Hz (1 400–1 914 vpm) 23,3–31,9 Hz (1 400–1 914 vpm)
Däck 14,9 × 24 tum, 6-skikts grepp 14,9 × 24 tum, 6-skikts grepp
Bränsletankens volym 40 gal (US) 150 l

Jämför CS44B med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Upptäck tekniken