Visuell indikator
En visuell indikator möjliggör enkel kontroll av hydrauloljetankens nivå.
Givare för begränsning av luftflödet
Givarna registrerar när luftflödet är begränsat och meddelar föraren via LCD-skärmen på förarkonsolen.
Bakmonterat kylsystem
Bakmonterat kylsystem ger lätt åtkomst för rengöring. Hydrauloljekylaren kan lutas bakåt för förbättrad åtkomst till kylaren.
Livstidstätade lager
De livstidstätade lagren i midjestyrningen behöver aldrig smörjas.
500 timmars bytesintervall för motorolja.
500 timmars bytesintervall för motorolja.
Vibratorsystemets smörjservice
Intervall för smörjservice av vibratorlager på 3 år/3 000 timmar minskar underhållet.
Hydraulsystemets oljeservice
Intervall för hydraulsystemets oljeservice på 3 år/3 000 timmar minskar underhållet.
Provtagningsuttag för hydraulsystemet med snabbkopplingar
Provtagningsuttag för hydraulsystemet med snabbkopplingar förenklar diagnostik av hydraulsystemet.
Ekologiska avtappningar
Erbjuder en miljövänligare metod för att tömma vätskor. De finns på kylaren, oljetråget, hydraultanken och bränsletanken.
S•O•S-portar (Scheduled Oil Sampling)
S•O•S-portarna ger enkel vätskeuppsamling av motorolja, motorkylvätska och hydraulolja.
Säker slangdragning
Hydraulslangarna hålls på plats på ett säkert sätt med hjälp av fästblock i polyuretan.
Elsystemets robusthet
Nylonnät runt kablaget och allväderskontakter säkerställer det elektriska systemets robusthet. De elektriska kablagen är färgkodade, numrerade och märkta med komponentidentifierare för att förenkla felsökning.
Underhållsfria Cat-batterier
Underhållsfria Cat-batterier monteras i maskinens bakre del och skyddas av motorhuven. Cat-batterier är särskilt konstruerade för maximal startström och skydd mot vibrationer.
Product Link-kabelförberedd
CP44B är förberedd med kablar för Product Link. Product Link-systemet säkerställer maximal produktionstid och minimala reparationskostnader genom att förenkla spårning av maskinparker. Systemet tillhandahåller automatiskt maskinplacering och uppdatering av mätarställning. Du kan skaffa systemet via Cat-återförsäljaren.