D10T2 (US EPA Tier 4 Final, motsvarande US EPA Tier 2)

Stora schaktare D10T2 (US EPA Tier 4 Final, motsvarande US EPA Tier 2)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C27
Cat® C27
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 – framåt
600 HP
447 kW
Arbetsvikt
154700 lb
70171 kg

Översikt

Den perfekta blandningen

Schaktmaskinen Cat® D10T2 är den perfekta blandningen av kraft, komfort och mångsidighet med branschledande funktioner som ger högsta möjliga prestanda och en hög produktivitet. Den är både flexibel för användning på tunga anläggningsarbeten och robust nog att användas i gruvtillämpningar. Cats kunder kan lita på D10T2:s överlägsna prestanda, långa livslängd, enkla användning och service i världsklass från det globala nätverket av Cat-återförsäljare. Med dussintals prestanda- och effektivitetsfunktioner, en bekväm förarmiljö utformad för produktivitet, inbyggd teknik och tekniktillval samt funktioner som minskar risken för driftstopp kommer D10T2 att arbeta hårdare, hålla längre och hjälpa dig att få mer gjort för lägsta möjliga kostnad per förflyttad materialenhet.

Fördelar

21 % hög vridmomentökning i de mest krävande materialen

Motorn ger full effekt med en hög vridmomentökning på 21 %, vilket gör att D10T2 kan schakta genom krävande material

Branschens smidigaste åktur

Tack vare det höga drivhjulet som minskar stötar och vibrationer

Mångsidig och flexibel

Erbjuds med emissionspaket som uppfyller Tier 4 Final eller motsvarande Tier 2 och som kan anpassas efter varje tillämpning

Produktspecifikation för D10T2 (US EPA Tier 4 Final, motsvarande US EPA Tier 2)

Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 – framåt 600 HP 447 kW
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 – bakåt 538 kW 722 HP
Motoreffekt – brutto SAE J1995* – framåt 632 HP 471 kW
Motoreffekt – brutto SAE J1995* – bakåt 766 HP 571 kW
Cylinderdiameter 5.4 in 137 mm
Slaglängd 6 in 152 mm
Slagvolym 1648 in³ 27 l
Obs! (1) *Exklusive alla fläktförluster. *Exklusive alla fläktförluster.
Obs! (2) Motoreffekterna gäller vid 1,800 varv/min. Motoreffekterna gäller vid 1,800 varv/min.
Obs! (3) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med luftrenare, ljuddämpare, generator, fläkt och motoremissionsstyrning efter behov. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med luftrenare, ljuddämpare, generator, fläkt och motoremissionsstyrning efter behov.
Obs! (4) Ingen effektreducering (i framåtväxlar) behövs upp till 4 572 m (15 000 fot) över havsnivån. Ingen effektreducering (i framåtväxlar) behövs upp till 4 572 m (15 000 fot) över havsnivån.
Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 – framåt 600 HP 447 kW
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 – bakåt 722 HP 538 kW
Motoreffekt – brutto SAE J1995* – framåt 630 HP 470 kW
Motoreffekt – brutto SAE J1995* – bakåt 766 HP 571 kW
Cylinderdiameter 5.4 in 137 mm
Slaglängd 6 in 152 mm
Slagvolym 1648 in³ 27 l
Obs! (1) *Exklusive alla fläktförluster. *Exklusive alla fläktförluster.
Obs! (2) Motoreffekterna gäller vid 1,800 varv/min. Motoreffekterna gäller vid 1,800 varv/min.
Obs! (3) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med luftrenare, ljuddämpare, generator, fläkt och motoremissionsstyrning efter behov. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med luftrenare, ljuddämpare, generator, fläkt och motoremissionsstyrning efter behov.
Obs! (4) Ingen effektreducering (i framåtväxlar) behövs upp till 4 572 m (15 000 fot) över havsnivån. Ingen effektreducering (i framåtväxlar) behövs upp till 4 572 m (15 000 fot) över havsnivån.
Arbetsvikt 154700 lb 70171 kg
Transportvikt 109775 lb 49793 kg
Obs! (1) Arbetsvikten för D10T2 inkluderar kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, SU ABR-schaktmaskin, dubbellutande enarmsrivare med pinnavdragare, snabbtankning, 610 mm/24 tums ES-bandplattor och förare. Arbetsvikten för D10T2 inkluderar kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, SU ABR-schaktmaskin, dubbellutande enarmsrivare med pinnavdragare, snabbtankning, 610 mm/24 tums ES-bandplattor och förare.
Obs! (2) Transportvikt för D10T2 inklusive kylvätska, smörjmedel, 10 % bränsle, FOPS-hytt, snabbtankning och 610 mm/24 tums ES-bandplattor. Transportvikt för D10T2 inklusive kylvätska, smörjmedel, 10 % bränsle, FOPS-hytt, snabbtankning och 610 mm/24 tums ES-bandplattor.
Markfrigång 28.5 in 725 mm
Bandspårvidd 100.4 in 2550 mm
Bredd – Utan ledtappar – Standardbandplatta 129.6 in 3292 mm
Bredd – Över ledtappar 147.1 in 3736 mm
Höjd – FOPS-hytt 161.3 in 4098 mm
Höjd – avgasrörets översta punkt 171.5 in 4356 mm
Höjd – ROPS/skyddstak 173.5 in 4406 mm
Dragramshöjd (centrum av gaffel) 34 in 864 mm
Längd – Bandlängd på marken 152.8 in 3880 mm
Totallängd – Traktor i grundutförande 209.6 in 5324 mm
Längd – Traktor i grundutförande – Med dragstång 220.4 in 5598 mm
Längd – Med SU-blad 292 in 7416 mm
Längd – med U-blad 305.1 in 7750 mm
Längd – Med enarmsrivare 278.8 in 7081 mm
Längd – Med flerarmsrivare 285.1 in 7241 mm
Total längd – SU-blad/SS-rivare 360.6 in 9158 mm
Typ 3-växlad powershift med planetväxlar 3-växlad powershift med planetväxlar
1:an framåt 2.5 mile/h 4 km/h
2:an framåt 4.5 mile/h 7.2 km/h
3:an framåt 7.9 mile/h 12.7 km/h
1:an bakåt 3.2 mile/h 5.2 km/h
2:an bakåt 5.6 mile/h 9 km/h
3:an bakåt 9.8 mile/h 15.8 km/h
Kopplingsdiameter, växellåda 17.1 in 434.3 mm
Pumptyp Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym
Sammanlagd pumpeffekt – redskap 100.4 gal/min 380 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – schaktblad 4061 psi 28000 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning – tiltcylinder 2944 psi 20300 kPa
Rivare – Lyft – Tryckbegränsningsventilens inställning 4061 psi 28000 kPa
Rivare – lutning – inställning med tryckbegränsningsventil 4061 psi 28000 kPa
Obs! (1) Pumpprestanda mäts vid ett motorvarvtal på 1 800 rpm. Pumpprestanda mäts vid ett motorvarvtal på 1 800 rpm.
Obs! (2) Elektrohydrauliska pilotventiler underlättar manövrering av rivar- och schaktbladsreglagen. Elektrohydrauliska pilotventiler underlättar manövrering av rivar- och schaktbladsreglagen.
Obs! (3) Det kompletta systemet består av pump, tank med filter, oljekylare, ventiler, ledningar och manöverspakar. Det kompletta systemet består av pump, tank med filter, oljekylare, ventiler, ledningar och manöverspakar.
Typ av bandplatta Extrem användning (ES) Extrem användning (ES)
Bredd – Bandplatta 24 in 610 mm
Plattor/sida 44 44
Plattkamshöjd 3.7 in 93 mm
Lutning 10.25 in 260 mm
Markfrigång 28.5 in 725 mm
Bandspårvidd 100.4 in 2550 mm
Längd – Bandlängd på marken 152.8 in 3880 mm
Markkontaktyta 7347 in² 4.74 m²
Underrullar/sida 8 8
Antal överrullar 1 per sida (tillval) 1 per sida (tillval)
Bränsletank 314.4 gal (US) 1190 l
Kylsystem 47.6 gal (US) 180 l
Motorns vevhus* 18 gal (US) 68 l
Drivlina 60.8 gal (US) 230 l
Slutväxel – vardera 6.1 gal (US) 23 l
Rullramar – vardera 16.9 gal (US) 64 l
Pivåaxelhus 8.7 gal (US) 33 l
Hydraultank 34.6 gal (US) 131 l
Obs! *Med oljefilter. *Med oljefilter.
Pendling 13.8 in 351 mm
Hydrauliskt aktiverad flerskivig styrkoppling 15.4 in 392 mm
Fjäderansatt flerskivig broms 15.4 in 392 mm
ROPS-skydd Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) uppfyller kriterierna i ISO 3471:2008. Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) uppfyller kriterierna i ISO 3471:2008.
FOPS-skydd Skydd mot fallande objekt (FOPS) uppfyller kriterierna för FOPS nivå II enligt ISO 3449:2005. Skydd mot fallande objekt (FOPS) uppfyller kriterierna för FOPS nivå II enligt ISO 3449:2005.
Ljud (1) Ekvivalent ljudnivå för föraren (ISO 6396) är 77/74 dB(A) (ljuddämpat). Ekvivalent ljudnivå för föraren (ISO 6396) är 77/74 dB(A) (ljuddämpat).
Ljud (2) Den utvändiga ljudnivån för standardmaskinen (ISO 6395) är 115/111 dB(A) (ljuddämpat). Den utvändiga ljudnivån för standardmaskinen (ISO 6395) är 115/111 dB(A) (ljuddämpat).
Total längd – SU-blad/SS-rivare 360.6 in 9158 mm
Höjd – ROPS/skyddstak* 173.5 in 4406 mm
Längd – Traktor i grundutförande – Med dragstång 220.4 in 5598 mm
Längd – med U-blad 305.1 in 7750 mm
Dragramshöjd (centrum av gaffel) 34 in 864 mm
Markfrigång* 28.5 in 725 mm
Bredd – Över ledtappar 147.1 in 3736 mm
Bredd – utan ledtappar (610 mm/24 tum, ES) 129.6 in 3292 mm
Längd – Med enarmsrivare 278.8 in 7081 mm
Längd – Med flerarmsrivare 285.1 in 7241 mm
Höjd – FOPS-hytt* 161.3 in 4098 mm
Höjd – överkant* 171.5 in 4356 mm
Längd – Med SU-blad 292 in 7416 mm
Längd – Bandlängd på marken 152.8 in 3880 mm
Totallängd – Traktor i grundutförande 209.6 in 5324 mm
Bandspårvidd 100.4 in 2550 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9 kg (4,2 lb) kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2 717ton (3 US-ton). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9 kg (4,2 lb) kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2 717ton (3 US-ton).

D10T2 (US EPA Tier 4 Final, motsvarande US EPA Tier 2) Standardutrustning

ELSYSTEM

  • Växelströmsgenerator – 150 A
  • Backvarningslarm
  • Batterier, 12 V (2), 200 Ah
  • Omvandlare, 12 V, 10 och 20 A
  • Diagnostikanslutning
  • Signalhorn, varning framåt
  • Belysning, motorutrymme
  • Belysningssystem, 8 halogenlampor
  • Hjälpstartuttag

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering och värmeaggregat
  • Armstöd, justerbart
  • Hytt/FOPS
  • Avaktiveringsbrytare, hydraulreglage
  • Varvminskningspedal
  • Fingertoppsreglage för styrning
  • Regulatoromkopplare, elektronisk
  • Hydrauliskt system, elektroniskt styrt
  • Informationsdisplay i färg
  • Backspegel
  • Radioförberedd, underhållning
  • ROPS-störtbåge
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Stol, tyg, luftfjädring
  • Torkare, intervall, låg och hög hastighet
  • Arbetsövervakning

DRIVLINA

  • Plattkylare av aluminium, 6 fpi
  • Efterkylare, luft-till-luft
  • Luftfilter, dubbla med förrenare
  • Cat C27
  • Kylvätska, långtidsverkande
  • Skifthantering:
    – Avancerat elektroniskt kontrollsystem (APECS)
    – Förbättrad automatväxling (EAS)
  • Timer för motoravstängning vid tomgång
  • Eterstarthjälp, automatisk
  • Hydraulisk automatfläkt
  • Snabbtankningssystem för bränsle
  • Slutväxlar av planettyp med fyra planeter och dubbel reduktion
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • System för snabba oljebyten
  • Ljuddämpare, dubbla
  • Parkeringsbroms, elektronisk
  • Förfilter
  • Avskiljare, vatten/bränsle
  • Värmesköldar, avgaser
  • Momentfördelare
  • Transmission, Powershift:
    – (3 framåt, 3 bakåt)

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Förankringspunkter
  • Skärmskyddsskenor
  • Förstärkta steg och handtag
  • Övervakningssystem för förarnärvaro
  • Säkerhetsbältesvarnare
  • Övervakning av lutning och sidolutning

UNDERREDE

  • 610 mm (24 tum) bandplattor för extrema förhållanden
  • Fjärrmonterade smörjnipplar för tvärbalkens ändpinnar
  • Rullar och ledarhjul, permanentsmorda
  • Drivhjulssegment, utbytbara
  • Underrede av fjädrande typ, rörformad bandrullram med åtta rullar (förberett för överrullar)
  • Underrullskåpor med tre bultar
  • Bandjusterare, hydrauliska
  • Bandstyrskydd
  • Tvådelade skarvlänkar

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Automatisk bladkontroll – Dubbeltilt krävs
  • Underskydd
  • CD-ROM-reservdelsbok
  • Ekologiska avtappningar
  • Motorinkapsling
  • Öppningar för vätskeprovtagning
  • Förberedd för höjdreglering
  • Servicecenter på marknivå
  • Hydrauliskt system med elektroniskt styrd lastavkänning
  • Fästen, lyftcylindrar
  • Rivarhydraulik
  • Vandaliseringsskydd (8 lås)
  • VIMS 3G
  • Product Link (Satellit)

D10T2 (US EPA Tier 4 Final, motsvarande US EPA Tier 2) Tillvalsutrustning

SCHAKTBLADSTILLBEHÖR

  • 10SU nötningsbeständigt blad
  • 10SU nötningsbeständigt blad, svart
  • 10SU Tryckplåt
  • 10U utan slitplåt
  • 10U nötningsbeständigt blad
  • 10U nötningsbeständigt blad, svart

SKYDDSANORDNINGAR

  • Nedre skydd, dämpat schaktblad
  • Underskydd med främre motvikt
  • Nedre skydd, delvis
  • Nedre skydd, tätade
  • Skydd, fläkt, föroreningar
  • Skydd för ledarhjul på underredet
  • Monteringsgrupp, bakre galler
  • Galler, kylardörr

FÖRARPLATS

  • Luftkonditionering:
    – Stänkskärm
    – ROPS
  • Hyttfönster:
    – 276 kPa (40 psi)
    – Stöttåligt dubbelglas
  • Förarplats:
    – 5:e percentilen
    – Golvplåtar med snabböppning
  • Eldriven förrenare
  • Säte, luftfjädring:
    – Tyg, uppvärmt och ventilerat
    – Vinyl
  • Siktkonfiguration:
    – En kamera
    – Dubbla kameror
    – Speglar
  • Fönstergardin

DRIVLINA

  • Kylvätska, arktisk
  • Motorns försmörjning
  • Slutväxlar:
    – Skyddskåpor
    – Kallt väder
    – Skyddade
  • Smörjning, arktisk
  • Kopparmantlade kylarrör
  • Reversibel kylfläkt
  • Fjärrmonterat system för snabbt oljebyte:
    – Rivare
    – Motvikt

BAKRE REDSKAP

  • Motvikt:
    – 3 plattor med fäste
    – 4 plattor med fäste
  • CapSure hammerless montering och fasthållning:
    – Enarmsrivare
    – Flerarmsrivare
    – Enarmsrivare, djup
  • Dragstång, bak
  • Flerarmsrivare:
    – Djup rivararm
    – Standardrivararm
  • Enarmsrivare:
    – Tryckblock med pinnavdragare
    – Standardrivararm
    – Standardrivararm med pinnavdragare
  • Rivarfäste:
    – Standard
    – Bred spårvidd

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Åtkomstanordningar
  • Förberedd för brandbekämpningssystem
  • Brandbekämpning monterad
  • Bränsletank, förberedd för plattform
  • Belysning:
    – Halogen, tolv
    – HID
    – LED
    – LED, hög intensitet
  • Eldriven stege
  • Plattform bak

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Hög skräpnivå
  • Ljud
  • Uppläggning

TEKNIK

  • Maskinstyrning, prestanda:
    – AutoCarry
    – Automatisk rivarkontroll
  • Command for Dozing
  • Terrain för Grading:
    – Med bladkontroll

UNDERREDE

  • Överrullar
  • Ledrullar, kallt väder
  • Band, PPR, tätade och smorda:
    – 610 mm (24 tum) Extrema förhållanden med trapetsformat hål
    – 610 mm (24 tum) Mycket extrema förhållanden
    – 610 mm (24 tum) Extrema förhållanden, vecktåliga
    – 610 mm (24 tum) Mycket extrema förhållanden, vecktåliga
    – 610 mm (24 tum) Mycket extrema förhållanden, vecktåliga, runda hål
    – 710 mm (28 tum) Extrema förhållanden
    – 710 mm (28 tum) Mycket extrema förhållanden
    – 710 mm (28 tum) Extrema förhållanden, trapetsformat hål
    – 710 mm (28 tum) Extrema förhållanden, vecktåliga
    – 710 mm (28 tum) Mycket extrema förhållanden, vecktåliga
    – 710 mm (28 tum) Mycket extrema förhållanden, vecktåliga, runda hål
    – 760 mm (30 tum) Extrema förhållanden, avfasade
    – 760 mm (30 tum) Mycket extrema förhållanden, avfasade
    – 786 mm (31 tum) Extrema förhållanden
    – 786 mm (31 tum) Extrema förhållanden, trapetsformat hål
    – 786 mm (31 tum) Extrema förhållanden, vecktåliga, ARM
  • Underrede:
    – Nötningståligt
    – Kallt väder, nötning
    – Kallt väder
    – Skyddat
    – Ljud

ANDRA TILLBEHÖR

  • Automatiskt smörjsystem
  • Förberedd för brandbekämpningssystem
  • Brandbekämpning monterad
  • Bränsleledningar, värmare
  • Smörjpunkter, samlade
  • Värmare, motorns kylvätska
  • Hydraulik, dubbeltilt
  • Hydraulisk, dubbeltilt, dämpat schaktblad
  • Hydraulisk, enkeltilt, dämpat schaktblad
  • Huvudram, dämpat schaktblad
  • Start i kall väderlek

Jämför D10T2 (US EPA Tier 4 Final, motsvarande US EPA Tier 2) med produkter som ofta jämförs.