Säkerhet har högsta prioritet hos Caterpillar. Vi förbättrar ständigt produktutformning och maskinteknik för att hjälpa kunderna nå sina säkerhetsmål och skapa säkra arbetsmiljöer.
Övervakningssystem för förarnärvaro
Den här funktionen spärrar drivlinan och hydrauliken under vissa villkor för att förhindra oavsiktliga rörelser när föraren inte sitter i sätet.
Förstärkta steg och handtag
Strategiskt placerade handtag samt halkskyddade steg och golv hjälper föraren att stiga i och ur maskinen.
Skärmskyddsräcken
Förstärkta standardskyddsräcken har placerats strategiskt för att skydda föraren utanför hytten.
Dämpning av extern ljudnivå
D11T har tre tillval för att dämpa ljudnivån för både föraren och omgivningen. Bland tillvalen finns:
Ljuddämpande ledarhjul och drivhjulssegment.Komplett uppsättning tätade bottenskydd.Massiva motorkåpor och isolering.Med alla tre tillvalen kan ljuddämpningspaketet till D11T ge en genomsnittlig minskning på 6 dB(A) (ISO 6395) av den yttre ljudnivån och en minskning på 4 dB(A) (ISO 6396) av ljudtrycksnivån för föraren.
Förankringspunkter
Förankringspunkterna ger personalen ett positioneringssystem så att de kan utföra reparationer och underhåll. D11T/D11T CD har fjorton (14) förankringspunkter totalt.
- Fyra (4) på lyftcylindersprayskydden
- Fyra (4) på ovansidan av huven
- Två (2) på hyttakets framsida
- Fyra (4) på ROPS-skyddet
Tillträdesplattform med två trappsteg och ledstänger till lyftcylindrarna för schaktbladet
Den här funktionen ger åtkomst till lyftcylindrarna för rengöring och reparation av de monterade speglarna och belysningen.
Eldrivet tillträdessystem (tillval)
Det motoriserade tillträdessystemet från Cat gör det mycket enkelt att både komma in i och ta sig ut ur hytten på D11T/D11T CD och gör den lätt att komma in i även under blöta eller kalla förhållanden.
Det fungerar oberoende av drivlinans hydraulsystem.Ledstänger på båda sidor av stegen ger trepunktskontakt.Varningslarm ljuder om parkeringsbromsen släpps eller om bladet höjs när stegen är nere.
Bakre plattform och skyddsräcken (tillval)
Plattformen ger tillträde till bakrutan för rengöring och reparation av den bakre belysningen. Gångbordet har en modulär utformning vilket gör att olika längder kan användas på traktorns baksida beroende på kundernas unika behov.
- Kan installeras på 1911 l (505 gal) eller 1 778 l (470 gal) bränsletank.