Huvudramens styrka
Tack vare den hållbara konstruktionen hos D10T2 blir reparation och underhåll enkelt och du får mer gjort med hjälp av den maximala åtkomligheten. Kunder kan renovera dessa traktorer flera gånger med samma ram genom mindre reparationer.
- Huvudramarna på D10T2 är byggda så att de absorberar höga stötbelastningar och vridpåkänningar vid hård schaktning och rivning.
- Huvudhöljet, tvärbalkens sadel och det främre tvärstycket är gjutna i kraftigt stål och integrerade i de delar på huvudramen som utsätts för stora belastningar för att fördela påfrestningarna bättre och därmed förbättra hållbarheten.
- De övre och nedre balkarna har genomgående valsade sektioner vilket ger huvudramen överlägsen hållbarhet.
- Huvudhöljet höjer slutväxlarna högt över arbetsytan vid marknivå för att skydda dem från stötar, nötning och smuts.
- Pivåaxeln och den ledade tvärbalken håller underrullsramen rak och låter rullramen pendla för en smidigare körning.
Tvärbalkens ändleder
Korrekt smörjning av arbetsytorna kan öka komponenternas livslängd betydligt samt sänka underhållskostnaderna.
- Fjärrsmörjningen på D10T2 utförs via servicepunkter bekvämt placerade på vänster stänkskärm som gör det möjligt för föraren eller serviceteknikern att smörja både vänster och höger tvärbalklager från en enda punkt.
- Med automsmörjsystemet som tillval kan föraren ställa in mängden smörjfett för olika tillämpningar samt serviceintervaller på informationsdisplayen.
C27 med ACERT-teknik
Utvecklingen av D10T till D10T2 handlar om maximal produktivitet och bränsleeffektivitet. Cat C27 ger kraft och tillförlitlighet som säkerställer topprestanda, hög produktivitet och exceptionell livslängd.
- C27-motorn ger full angiven nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249) på 447 kW (600 hp) vid 1 800 rpm med en vridmomentökning på 21 procent (i framåtväxlar), vilket ger D10T2 möjlighet att schakta sig igenom hårda material.
- Med sin anpassning efter den högeffektiva momentfördelaren och den elektroniskt kontrollerade powershiftväxellådan ger den många års pålitlig drift.
Effektreglering
C27-motorn är försedd med motorstyrenheten A4E4 som automatiskt reglerar effekten baserat på körriktningen, för att du ska kunna flytta mer material med mindre bränsle.
- D10T2 ger en nettoeffekt på 538 kW (722 hp) (SAE J1349/ISO 9249) i backläget.
- Med ca 20 % mer kraft i backläget kan du återvända snabbare och minska cykeltiden, vilket ökar produktiviteten och sänker kostnaderna per enhet flyttat material.
Luft-till-luft-efterkylning
När motorn får mer kall luft genererar den mer kraft, ger mindre emissioner och blir mer bränsleeffektiv. • Luft-till-luft-efterkylningen på D10T2 kyler ner het, tryckluft från turboaggregatet så att kallare och mer tryckluft kommer in i luftintagssystemet.
D10T2 uppfyller emissionskraven i Tier 4 Final tack vare:
- Cats NOx-reduceringssystemet samlar upp och kyler ner en liten mängd avgaser och leder in denna i förbränningskammaren där den sänker förbränningstemperaturen och minskar NOx-emissionerna.
- Dieseloxideringskatalysator (DOC) – utnyttjar en kemisk process som kallas oxidering för att anpassa avgaserna så att de uppfyller utsläppskraven.
- MEUI™-C-bränslesystem ger ökad bränsleeffektivitet samtidigt som NOx-utsläppen minskas ytterligare.
Dieselbränsle med ultralåg svavelhalt (ULSD) och olja med låg askhalt krävs. Biodieselblandningar upp till B20 (20% volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel.
D10T2 ger långvarig, effektiv kylning för de mest krävande förhållanden som förekommer på arbetsplatsen.
Plattkylare av aluminium, 6 fpi
Kylsystemet innehåller en tvådelad kylare tillverkad med rejäla, högeffektiva element av aluminiumplåt. Konstruktionen med aluminiumplåt ger hög slitstyrka och bättre värmebortledning, samt suveränt rostskydd.
Hydraulolja-till-luft-kylare
Hydraulkylaren för olja-till-luft bidrar till att spara på reparations- och underhållskostnader, och förlänger komponenternas livslängd genom att minska hydrauloljans temperatur.
Hydrauliskt variabel, behovsstyrd fläkt
Kunderna märker ökningar av produktionen och bränsleekonomi liksom minskat fläktljud och motoröverkylning med den hydrauliskt variabla automatfläkten. Automatfläkten justerar sig efter rådande förhållanden. I kallare miljöer snurrar fläkten långsammare. Den förbrukar endast den kraft som krävs för att kyla traktorns system, vilket ger mer kraft till banden och hjälper dig att sänka din kostnad per enhet förflyttat material.
Tillbehör
- Reversibel kylfläkt
- Mesabi-kylare
Bränsleeffektivitet och prestanda har förbättrats med beprövad lastavkännande redskapshydraulik på D10T2, som automatiskt anpassar sig till förhållandena och kontinuerligt justerar hydraulkraften till redskapet. Traktorprestandan har förbättrats tack vare att hydraulflödet endast aktivera när redskapskommandon utförs. Detta innebär att mer kraft finns att tillgå för att köra maskinen framåt.
- Den lastavkännande hydrauliken i D10T2 har förbättrade funktioner för utökad kontroll över bladet under schaktningen, vilket ger mer effektiv förflyttning av material.
- Dubbla redskapspumpar med helt nya ventiler möjliggör samtidiga kommandon som tilt, lutning och lyft, samt lyft och lutning för rivaren. Den här funktionaliteten ökar prestanda och förbättrar förarens effektivitet.
- D10T2 ger oöverträffade bändkrafter med enkel och dubbel tilt. Maskinen är försedd med individuella tiltventiler som ger lika stora bändkrafter åt vänster och höger med dubbeltilt.
Drivlinan i D10T2 ger optimala prestanda och enkel användning för att kunderna ska få mer gjort till lägre kostnader.
Avancerat elektroniskt styrsystem för produktivitet (APECS)
Detta är en viktig del i den utökade växlingsprestandan i D10T2. Föraren märker snabbt den utökade komforten vid växlingar vilket ökar produktiviteten. Den förbättrade växlingen från APECS är en viktig del för att fullt utnyttja den förbättrade automatväxlingen (EAS).
Förbättrad automatväxling (EAS)
EAS är en standardfunktion hos D10T2. EAS förbättrar bränsleeffektiviteten och produktiviteten genom att automatiskt välja den optimala kombinationen av växel och motorvarvtal baserat på belastningen på drivlinan och önskad rörelsehastighet. Den här funktionen liknar en automatväxellåda. EAS-funktionen i kombination med utökad kraft i backläget ger högre produktivitet där du behöver backa uppför sluttningar.
Dubbelriktad växling
Detta är en bekvämlighetsfunktion som minskar påfrestningarna på föraren. Dubbelriktad växling ger föraren möjlighet att med en körriktningsändring automatiskt välja önskad framåt- eller bakåtväxel eller framåt- eller bakåthastighet med EAS.
Automatnedväxling
Den här funktionen ökar säkerheten och produktiviteten under schaktning. När du inte använder EAS-läget kan Automatnedväxling användas för att automatiskt växla ned när betydande belastningar upptäcks. Funktionen växlar inte upp när förhållandena ändras. Automatnedväxling ger optimala prestanda med minimal ansträngning. Föraren kan förbikoppla automatväxlingar när som helst.
Momentfördelare
En momentomvandlare i ett steg med utgående momentfördelare sänder 75 % av motorns vridmoment genom momentomvandlaren och 25 % genom en direkt drivaxel för större effektivitet på drivlinan och högre utväxling av vridmomentet och enklare användning.
Powershift-transmission av planettyp
Tre hastigheter framåt och tre bakåt med användning av oljekylda kopplingar med stor diameter och hög kapacitet.
- Moduleringssystemet ger jämn hastighet och riktningsändring med Advanced Productivity Electronic Control System (APECS).
- Olja-till-vatten-kylare för maximal kylkapacitet.
- Det forcerade oljeflödet smörjer och kyler kopplingspaketen för att maximera kopplingens livslängd.
- Den moduluppbyggda växellådan och kardanhjulet som skjuts in i det bakre huset underlättar underhåll, även när rivare är tillkopplad.
Styrkoppling och broms
Mattningsbeständiga och justeringsfria. De oljekylda styrkopplingarna med flera skivor ansätts hydrauliskt och styrs elektroniskt. Bromsarna ansätts med fjäderkraft och frigörs hydrauliskt för säker och pålitlig bromsfunktion. Styrkopplingar, bromsar och slutväxlar kan tas bort som en enhet på traktorns sidor.
Det upphöjda drivhjulet och den fjädrande upphängningen samarbetar för bättre dragkraft och en jämnare färd. Stötbelastningar på redskapet överförs av det upphöjda drivhjulet till huvudramen, vilket isolerar slutväxlar, axlar och styrkomponenter från dessa påfrestningar. Dessa fördelar betyder högre produktion och ökad komponentlivslängd.
- Boggiupphängningen låter bandet anpassa sig till markens skick med upp till 15 % större markkontakt, särskilt på hårda och ojämna underlag. Bättre grepp innebär mindre slirning, bättre balans och smidigare gång.
- Det integrerade monteringsfästet för ledrullar i underrullsramen gör det enklare att i efterhand lägga till den ledrulle som finns som tillbehör.
- För att öka hållbarheten ytterligare där den behövs som mest, består den nya rullramen av tre (3) gjutningar som motverkar att den böjs eller vrids. Förbättringarna i rullramen inkluderar även större bakre pivåpinnar för boggies, nya ledrullsbelägg och bättre placering av boggies.
- Bandskarvslänken med enkel tand och grovgängade bultar ger överlägsen tålighet och hållbarhet.
Schaktblad
Alla blad har en kraftig lådsektionkonstruktion som motstår vridning och sprickbildning. Bladen är tillverkade av höghållfast stål som klarar de mest krävande förhållanden. Kraftig bladkonstruktion och härdade bultmonterade skärstål och ändstål ökar styrkan och hållbarheten.
- Universalbladet med hög kapacitet erbjuder optimal prestanda och är perfekt för transport av stora laster över långa sträckor.
- Halvuniversalbladet är byggt för krävande tillämpningar där inträngning är en viktig faktor.
- Med dubbeltilt kan föraren optimera bladtiltvinkeln.
- Skärstål och ändstål – Skärstålen är tillverkade av DH-2™-stål. Ändstålen är tillverkade av DH-3™-stål för maximal livslängd med hårda material.
- Cat Work Tools innehåller ett stort utbud av specialblad, som kolhanteringsblad, dämpade schaktblad, återställningsblad och ett flisblad.
Rivare
Rivare som är tillverkade för att snabbt penetrera sega material och riva noga för användning till en mängd olika material.
- Enarmsrivare – Konstruerad för krävande förhållanden och större rivdjup. Föraren kan justera rivararmens djup från förarplatsen med hjälp av en tillvalsanordning för utdragning av rivararmens låssprint. Det större sikthålet i överramen ger bättre översikt över rivarens spets.
- Flerarmsrivare – Används främst för lättare rivning i mindre kraftiga material. Ger en hög produktivitetsnivå. Anpassar schaktaren efter materialet genom att använda en, två eller tre armar.
- Djuprivartand – Rivararm med djuprivartänder finns som tillval för både enkelarms- och flerarmsrivare.
CapSure™ Hammarlös rivarspets och rivararmsskydd
Skyddet för rivarspetsen och rivararmen monteras enkelt med 180 graders åtdragning med en 3/4-tumsnyckel. Enkel montering utan hammare innebär säkrare montering. Detta innebär också snabbare byten och kortare driftstopp.
Bakre motvikter
Bakre motvikter ger traktorn den rätta balansen för att maximera effektiviteten vid schaktning. Rekommenderas om maskinen inte är utrustad med något annat tillbehör baktill.
Hytten i D10T2 har ergonomiska reglage, intuitiva övervakningssystem och förbättrad sikt. Alla nya funktioner på förarplatsen i D10T2 skapar en branschledande förarmiljö som bidrar till hög produktivitet, effektivitet och komfort.
Bekvämt handhavande
- Ljudnivån för föraren i standardmaskinen är 77 dB(A). Ljuddämpningspaket finns som tillval.
- Cat:s optimerade säte har 6-vägsjustering för optimalt stöd och komfort. Sätets sidodynor begränsar sidorörelserna, särskilt vid arbete i sluttningar och sidolutningar.
- Det automatiska klimatkontrollsystemet justerar automatiskt värme- och luftkonditioneringsstyrningarna för att bibehålla en jämn hyttemperatur genom hela dagen.
Bred panoramasikt
- För förbättrad säkerhet och produktivitet har förarplatsen en utomordentlig överblick över arbetsområdet.
- Den avsmalnande huven, fördjupningen i bränsletanken och det smala rivarstativet ger föraren en klar siktlinje över arbetsytorna framåt och bakåt.
Informationsdisplay
- Pekskärmens informationsdisplay i flerfärg på höger konsol är förarens gränssnitt för övervakning av maskinens prestanda, och erbjuder ett bekvämt sätt att ändra maskinparametrarna så att prestanda anpassas till det aktuella arbetet.
- Informationsdisplayen är större, snabbare och mer kraftfull med mer minne och en intuitiv menystruktur.
- Arbetsmenyn på informationsdisplayen samlar in maskindata och ger återkoppling i realtid om maskinens produktivitet för att optimera prestanda.
Fler funktioner:
- Sekundär strömställare för motoravstängning
- Fäste för kommunikationsradio
- Förberedd för radio och IPOD/MP3-spelare
- Eluttag på höger konsol (12 V-uttag)
- Uppvärmt och ventilerat säte som tillval
- Alternativ för den 5:e percentilen som tillval ger bättre ergonomi för mindre förare
- Stöttåligt dubbelglas som tillval
- Cat Ultra Strength 40 psi-glas som tillval
Redskaps- och styrreglage
Fingertoppsreglagen (FTC) kräver mindre ansträngning och är mer bekväma under långa pass. Elektroniska reglage eliminerar alla mekaniska kopplingar till drivlinan, vilket innebär lägre ljudnivå och mindre vibrationer i hytten.
Med det elektroniska bladstyrhandtaget kan föraren enkelt styra bladets alla funktioner fullständigt med en hand.
Rivarreglagen sitter till höger om föraren, precis bakom schaktarens joystick. Ett stadigt monterat handtag ger fast stöd för föraren även vid rivning i oländig terräng.
Elektroniksystemen i D10T2 är helt integrerade för att fungera som en enhet. De gör maskinen smart och förser föraren med mer information, vilket maximerar bådas produktivitet.
- VIMS™ 3G – Ett system som samlar in historiska data, histogram, händelser etc. via en trådbunden anslutning för analys i t.ex. VIMS PC.
- Product Link™/VisionLink® – Product Link möjliggör fjärröverföring av information om plats, drift och skick för utrustningen. Övervaka prestanda hos dina tillgångar på ett effektivt sätt för att hålla tidsplanerna, upprätthålla utrustningens skick och sänka rörelse- och maskinparkskostnaderna.
- Automatisk bladkontroll (ABA) ger ökad effektivitet samtidigt som förarens arbetsbelastning minskar. ABA använder sig av förinställda bladlutningar. ABA är standardutrustning på D10T2 när denna utrustas med tillvalet dubbeltilt.
- AutoCarry™ (tillval) ger automatisk bladkontroll under transportdelen av cykeln genom att mäta rörelsehastighet och bandslirning med en robust Global Navigation Satellite System-mottagare (GNSS). Bladets läge ändras automatiskt för att hålla slirningen optimal. Funktionen är tänkt att förbättra förarens produktivitet i tillämpningar med stora jordförflyttningar och transportsträckor längre än 30,5 m (100 fot).
- Automatisk rivarkontroll (tillval) är en ny funktion som minskar förartröttheten och reducerar slitaget på maskinen. Detta görs genom övervakning av traktorns körhastighet med det ROPS-monterade GNSS-systemet för att automatiskt justera motorvarvtalet och rivardjupet i syfte att minimera bandslirningen.
Cat MineStar hjälper dig att hantera allt från materialspårning till avancerad maskinparkshantering i realtid, maskinens statussystem, autonom utrustning mm. Funktionsuppsättningarna: Fleet, Terrain, Detect, Health och Command kan användas tillsammans eller en och en för ökad flexibilitet, skalbarhet, produktivitet, effektivitet och säkerhet.
- Fleet (tillval) ger dig en omfattande överblick över alla verksamheter med maskinspårning, tilldelning och produktivitetshantering i realtid.
- Terrain för Grading (tillval) är ett toppmodernt maskinstyrsystem som ger föraren produktivitetsinformation i realtid för schaktningsmaskiner i gruvanläggningar. Terrain använder en display i hytten, satellitnavigering, maskinmonterade komponenter och en helintegrerad kontorslösning.
– Utöver indikeringssystemet Terrain släpper Caterpillar nu nästa generation av systemet med bladkontroll (tillval). Den nya bladkontrollen bygger på beprövade programvaror i Cat:s andra tekniska produkter och styr inte bara bladet efter önskade konturer, utan kan även integreras med AutoCarry för att känna av och automatiskt kontrollera lasten på bladet för ökade prestanda och mer effektiv bladlastning i krävande tillämpningar. - Detect (tillval) förbättrar förarens översikt över omgivningarna, för att minska säkerhetsriskerna och öka förarens självförtroende.
- Health (tillval) tillhandahåller kritiska händelsebaserade data om skick och drift för hela din maskinpark, för att hjälpa gruvledningen identifiera potentiella problem med utrustningen i god tid innan något händer.
- Command for Dozing (tillval) förflyttar föraren från maskinens hytt och gör det möjligt att fjärrstyra maskinen.
– En hängande förarkonsol ger fjärrstyrning med uppsikt över maskinen.
– En bekväm förarstation möjliggör drift både med uppsikt och utan.
För mer information, gå till cat.com/mining.
Säkerhet är alltid Caterpillars främsta prioritet. Vi förbättrar alltid våra produkter och tekniker för att motsvara kundernas säkerhetsmål och bidra till säkra arbetsmiljöer.
Säkerhetsbältesvarnare
Funktionen påminner föraren att använda säkerhetsbältet när nyckeln står i läge på – (LCD-ikon). Om föraren sedan lägger i en växel utan att ta på sig säkerhetsbältet hörs en ljudsignal.
Övervakningssystem för förarnärvaro
Den här funktionen spärrar drivlinan och hydrauliken under vissa förhållanden för att undvika oavsiktliga rörelser när föraren inte sitter i sätet.
Förstärkta steg och handtag
Strategiskt placerade handtag samt halkskyddade steg och golv hjälper föraren att stiga i och ur maskinen.
Ljuddämpning för omgivningen
D10T2 har tre tillval som minskar ljudnivåerna för föraren och omgivningen. I tillvalen ingår:
- Tätade bottenskydd.
- Solid inkapsling av motorrummet med isolering.
- Ljuddämpande ledarhjul och bearbetade drivhjul.
Med alla tre tillval ger ljuddämpningspaketet för D10T2 i genomsnitt en minskning på 4 dB(A) (ISO 6395) av den yttre ljudeffektnivån och en minskning på 3 dB(A) (ISO 6396) av ljudnivån för föraren, jämfört med en hytt utan ljuddämpning.
Belysningspaket
D10T2 erbjuds med flera olika belysningspaket som tillval för att öka förarens översikt över omgivningarna vid arbete på natten.
- Halogen
- HID-strålkastare (High-Intensity Discharge)
- Cat arbetsbelysning med lysdioder (LED)
Förankringspunkter
Förankringspunkterna på D10T2 förenklar för personalen som utför reparationer och underhåll. D10T2 är försedd med fjorton (14) förankringspunkter.
- Fyra (4) på lyftcylindrarnas skydd
- Fyra (4) på huvens ovandel
- Två (2) på hytten framsida
- Fyra (4) på ROPS-konstruktionen
Brandbekämpning
The D10T2 är utrustad med brandbekämpning från fabriken.
- Två (2) LVS-tankar på 38 l (10 gal)
- 16 munstycken under huven och förarplatsen
- Två (2) manuella strömställare (en [1] i hytten och en [1] i servicecentret på marknivå)
- Integrerad styrenhet
- Display i hytten
Cat eldrivet tillträdessystem (tillval)
Cat eldrivna tillträdessystem ger utmärkt in- och utgång till och från hytten, även i våta eller frusna förhållanden.
- Den eldrivna stegen fälls ut och in på några sekunder.
- Räcken på båda sidor av stegen ger trepunktskontakt.
- Varningar ljuder om parkeringsbromsen frigörs eller bladet lyfts upp när stegen är utfälld.
Bakre plattform och skyddsräcken (tillval)
Plattformen ger tillträde till bakrutan för rengöring och reparation av den bakre belysningen. Gångbordet är modulärt och kan användas i olika längder på traktorns baksida för att motsvara kundens behov.
Tvåstegs åtkomstplattform med skyddsräcken för lyftcylinder
Denna ger åtkomst till lyftcylindrarna för rengöring eller reparation av speglar och belysning.
Alternativ för service från marknivå
En viktig fördel med den modulära konstruktionen hos D10T2 är möjligheten att byta ut en komponent mot en förtestad och renoverad enhet för att få tillbaka maskinen i drift så fort som möjligt.
Alternativ för service från marknivå
Servicecentret i marknivå som monterats på rivarcylindern eller motvikten ger enkel åtkomst till:
- Åtkomstbelysningsbrytare
- Motoravstängningsströmställare
- Hydraulisk ut- och infällning av stegen
Snabbt oljebyte
Systemet för snabbt oljebyte är standard i motorrummet och ger dig kontroll över vätskorna samt snabbare oljebyten för både motorn och drivlinan. D10T2 har möjlighet att montera systemet för snabbt oljebyte som tillval på rivaren eller motvikten, som kan servas från marknivå.
OK-to-Start (OK att starta)
OK-to-Start-funktionen ger elektronisk verifiering vid start av vätskenivåerna för kylvätska, motorolja och drivlina. All information finns tillgänglig via informationsdisplayen i hytten.
Snabbtankningssystem för bränsle
Snabbtankningssystemet på marknivå, med säker avstängning för att förhindra bränslespill, kan minska stilleståndstiden.
Legendarisk support från Cat-återförsäljare
Cat-återförsäljarna kan hjälpa dig med att välja rätt maskin, ge kunnig och kontinuerlig support och erbjuda det bästa inom försäljning och service.
- Program för förebyggande underhåll och underhållsavtal.
- Bästa tänkbara tillgång till reservdelar.
- Förarutbildning så att företaget kan öka vinsten.
- Fabriksrenoverade Cat-originaldelar.
Hållbar utveckling hos Caterpillar innebär att använda teknik och innovationer för att öka effektiviteten och produktiviteten med mindre miljöpåverkan, samt hjälpa dig göra samma sak – ge din rörelse möjlighet att bli mer produktiv med hjälp av produkter, tjänster och lösningar som utnyttjar befintliga resurser mer effektivt. D10T2 erbjuder ett antal hållbara fördelar:
- Förbättrad bränsleeffektivitet:
– D10T2-motorn motsvarar kraven i Tier 4 Final och ger upp till 2 % bättre bränsleeffektivitet jämfört med D10T i motsvarande sammansatta arbetscykel. - Minskade ljudnivåer både för förare och omgivning ger mindre påverkan på arbetsområdet. Ljuddämparpaketet (tillval) till nya D10T2 ger en förarljudnivå på 74 dB(A) (ISO 6396) och en ljudnivå för omgivningen på 111 dB(A) (ISO 6395) med en ljuddämpad hytt.
- Autosmörjsystemet (tillval) sänker underhållskostnaderna genom att eliminera majoriteten av arbetet med den dagliga smörjningen samt sänker förbrukningen av smörjfett tack vare att exakt rätt mängd levereras till varje lager och smörjpunkt.
- Huvudkomponenterna på Cats schaktmaskiner är utformade för att kunna renoveras. Cat Certified Rebuild-programmet sparar på naturresurserna genom att våra maskiner ges ett andra, ja till och med ett tredje liv.