D9T stor schaktare

D9T

Översikt över funktionerna

FLYTTA dig MER ANSVARSFULLT
FLYTTA DIG med STÖRRE TILLFÖRLITLIGHET
Modulkonstruktion
FLYTTA DIG med STÖRRE SJÄLVSÄKERHET
FLYTTA DIG med STÖRRE MÅNGSIDIGHET
FLYTTA DIG med STÖRRE EFFEKTIVITET
FLYTTA DIG mer INTELLIGENT
Cats MineStar-system
FLYTTA DIG med STÖRRE SUPPORT

Produktspecifikation för D9T

Motor – uppfyller EPA Tier 4 Final/EU steg IV

Motor

Vikter

Transmission

Hydraulreglage

Underrede

Rymduppgifter för service

Volymuppgifter för service

Rymduppgifter – service

Vinschar

Normer

Mått

D9T Standardutrustning

ELSYSTEM

  • Generator, 150 A
  • Backvarningslarm
  • Batterier (två), 12 V, 200 Ah
  • Omvandlare, 12 V, 10 och 20 A
  • Diagnostikanslutning
  • Signalhorn, varning framåt
  • Belysning, motorutrymme
  • Belysningssystem, sex halogen- och två LED-lampor
  • Hjälpstartuttag

FÖRARMILJÖ

  • Armstöd, justerbart
  • Hytt/FOPS
  • Hyttvärmare
  • Avaktiveringsbrytare, hydraulreglage
  • Varvminskningspedal
  • Differentialstyrning, servosväng
  • Regulatoromkopplare, elektronisk
  • Hydraulsystem, elektroniskt reglerat för schaktblads- och rivarkontroll
  • Informationsdisplay – flerfärg
  • Backspegel
  • Förberedd för MP3/IPOD
  • Radioförberedd, underhållning
  • ROPS-monterad luftkonditionering
  • ROPS-störtbåge
  • Stol: – tyg, luftfjädring
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Styr- och växelreglage
  • Torkare, intervallfunktion, låg och hög hastighet

DRIVLINA

  • Efterkylare, luft-till-luft
  • Luftfilter, med förrenare
  • Plattkylare av aluminium, 6 flänsar per tum
  • C18 med ACERT-teknik, Tier 4 Final och EU steg IV: – 24 V elstart – modul för rena utsläpp
  • Kylvätska, långtidsverkande
  • Kontroll av växling: – Avancerat elektroniskt styrsystem för produktivitet (APECS) – Förbättrad automatväxling (EAS)
  • Timer för motoravstängning efter tomgång
  • Eterstarthjälp, automatisk
  • Snabbtankningssystem för bränsle
  • Bränsleurluftningspump, nyckelstart, elektrisk
  • System för snabba oljebyten, motor och drivlina
  • Ljuddämpare
  • Parkeringsbroms, elektronisk
  • Förfilter
  • Avskiljare, vatten/bränsle
  • Slutväxlar av planettyp med tre planeter och dubbel reduktion
  • Momentomvandlare
  • Elektronikstyrd växellåda (ECPC), (3 fram-, 3 backväxlar)

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Förankringspunkter
  • Skärmskyddsskenor
  • Förstärkta steg och handtag
  • Övervakningssystem för förarnärvaro
  • Bältesvarningssystem
  • Lutnings- och sidolutningsskärm

UNDERREDE

  • Smörjnipplar för tvärbalkens ändledstapp, framdragna
  • Rullar och ledarhjul, permanentsmorda
  • Drivhjulssegment, utbytbara
  • Underrede av fjädringstyp, rörformad bandrullram med åtta rullar
  • Ledarhjulskåpor med tre bultar
  • Bandjusterare, hydrauliska
  • Bandstyrskydd
  • Tvådelade skarvlänkar

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Automated Blade Assist-förberedd (för dubbel tiltning)
  • CD-ROM-reservdelsbok
  • Ekologiska avtappningar
  • Motorinkapsling
  • Öppningar för vätskeprovtagning
  • Förberedd för höjdreglering
  • Servicecenter på marknivå
  • Product Link, satellit
  • Vandaliseringsskydd (åtta lås)
  • VIMS 3G

D9T Tillvalsutrustning

SCHAKTBLADSTILLBEHÖR

  • 9SU-blad
  • 9SU-blad, tryckplatta
  • 9SU nötningsbeständigt blad
  • 9SU nötningsbeständigt blad, svart
  • 9SU-deponischaktblad
  • 9U-blad
  • 9U Nötningsbeständigt blad
  • 9U nötningsbeständigt blad, svart

SKYDDSANORDNINGAR

  • Underskydd, främre motvikt
  • Underskydd, partiella
  • Underskydd, tätade
  • Skydd, bränsletank
  • Skydd, bränsletank med växellådsskydd
  • Skydd, underredets ledarhjul
  • Skydd, avvisande stänger – fram

FÖRARMILJÖ

  • Hyttglas: – 276 kPa (40 psi) – dubbel ruta med slagtåligt glas
  • Förarkonfiguration: – Konfiguration med 5:e percentilen – snabböppnande golvplattor
  • Motoriserad förrenare
  • Säte: – vinyl och luftfjädring – uppvärmt, ventilerat och tygklätt säte med luftfjädring
  • Siktpaket: – speglar – en kamera
  • Fönstergardin

DRIVLINA

  • Kylvätska, arktiskt klimat
  • Motorns försmörjning
  • Avgasrör, lindat: – isolerad modul för rena utsläpp
  • Slutväxlar: – kall väderlek – skyddad – avfallshantering
  • Påfyllning av dieselavgasvätska från marknivå
  • Reversibel kylfläkt

BAKRE REDSKAP

  • CapSure-system för installation utan hammare och kvarhållning – enarmstyp – flerarmstyp – enarmstyp, djup
  • Motvikter
  • Dragstång, bak
  • Flerarmsrivare: – standard
  • Enarmsrivare – sprintavdragare – standard
  • Avvisarstång
  • Vinsch*
  • *Bakre tillbehör och/eller motvikt rekommenderas för bättre prestanda och balans.

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Belysning – tolv, (inkluderar tio halogenlampor och två lysdioder) – HID-lampor (inkluderar fyra halogenlampor, sex HID-lampor och två lysdioder) – lysdiod, (inkluderar tolv lysdioder för arbetsbelysning)
  • Bakruta
  • Varningsljus

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Mesabi för skräpiga miljöer
  • Ljud
  • Upplag
  • Avfallshantering

TEKNIK

  • AccuGrade-installation
  • Prestanda – AutoCarry – automatisk rivarreglering
  • Cat Grade Control 3D
  • Terrain for Grading

UNDERREDE

  • Ledrulle – ledrullar, kall väderlek
  • Band, PPR, tätade och smorda – 560 mm (22 tum), för extrema förhållanden – 610 mm (24 tum), för extrema förhållanden – 610 mm (24 tum), för extrema förhållanden med trapetsformade hål – 610 mm (24 tum), för mycket extrema förhållanden – 610 mm (24 tum), för mycket extrema förhållanden med trapetsformade hål – 685 mm (27 tum), för extrema förhållanden – 685 mm (27 tum), för extrema förhållanden med avfasade kammar – 685 mm (27 tum), för extrema förhållanden med trapetsformade hål – 685 mm (27 tum), för mycket extrema förhållanden – 760 mm (30 tum), för medeltunga förhållanden – 760 mm (30 tum), för medeltunga förhållanden med trapetsformade hål
  • Underredesutföranden – nötningsbeständigt – för kallt väderlek – avfallshantering

ANDRA TILLBEHÖR

  • Batteri, för kall väderlek (omfattar två uppsättningar batterier och två startmotorer)
  • Bränsleledningar, kylare
  • Värmare, motorns kylvätska
  • Hydraulik, dubbeltilt (med automatisk bladkontroll)

Jämför D9T med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Se aktuella erbjudanden för  D9T

Visa fler erbjudanden