D10T 2 Stor schaktare

D10T2

Översikt över funktionerna

Ramverk
Motor
Kylsystem
Hydraulik
Drivlina
Underrede
Arbetsredskap
Förarplats
Integrerade tekniska lösningar
Cat MineStar
Säkerhet
Servicevänlighet
Kundsupport
Hållbarhet

Produktspecifikation för D10T2

Motor

Vikter

Mått (ungefärliga)

Transmission

Hydraulreglage

Underrede

Rymduppgifter för service

Service Refill Capacities

Underrullram

Styrning och bromsar

Normer

D10T2 Standardutrustning

ELSYSTEM

  • Växelströmsgenerator – 150 A
  • Backvarningslarm
  • Batterier, 12 volt (2), 200 Ah
  • Omvandlare, 12 V, 10 och 20 A
  • Diagnostikanslutning
  • Signalhorn, varning framåt
  • Belysning, motorutrymme
  • Belysningssystem, 8 halogen
  • Hjälpstartuttag

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering och värmeaggregat
  • Armstöd, justerbart
  • Hytt/FOPS
  • Avaktiveringsbrytare, hydraulreglage
  • Varvminskningspedal
  • Fingertoppsreglage för styrning
  • Regulatoromkopplare, elektronisk
  • Hydraulsystem, elektroniskt reglerat
  • Informationsdisplay – färgskärm
  • Backspegel
  • Radioförberedd, underhållning
  • ROPS-störtbåge
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Stol, tyg, luftfjädring
  • Torkare, intervall, låg och hög hastighet
  • Arbetsövervakning

DRIVLINA

  • Plattkylare av aluminium, 6 flänsar per tum
  • Efterkylare, luft-till-luft
  • Luftfilter, dubbla med förrenare
  • C27 med ACERT-teknik
  • C27 med ACERT-teknik – ljuddämpad: – 24 V elstart
  • Kylvätska, långtidsverkande
  • Kontroll av växling: – Avancerat elektroniskt styrsystem för produktivitet (APECS) – Förbättrad automatväxling (EAS)
  • Timer för motoravstängning vid tomgång
  • Eterstarthjälp, automatisk
  • Hydraulisk behovsstyrd fläkt
  • Snabbtankningssystem för bränsle
  • Slutväxlar av planettyp med fyra planeter och dubbel reduktion
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • System för snabba oljebyten
  • Ljuddämpare, dubbla
  • Parkeringsbroms, elektronisk
  • Förfilter
  • Avskiljare, vatten/bränsle
  • Värmesköldar, avgassystemet
  • Momentfördelare
  • Växellåda, powershift – (3 fram-, 3 backväxlar)

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Förankringspunkter
  • Skärmskyddsskenor
  • Förstärkta steg och handtag
  • Övervakningssystem för förarnärvaro
  • Bältesvarningssystem
  • Lutnings- och sidolutningsskärm

UNDERREDE

  • 610 mm (24 tum) bandplattor för extrema förhållanden
  • Smörjnipplar för tvärbalkens ändledstapp, framdragna
  • Rullar och ledarhjul, permanentsmorda
  • Drivhjulssegment, utbytbara
  • Underrede av fjädringstyp, rörformad bandrullram med åtta rullar (förberett för överrullar)
  • Ledarhjulskåpor med tre bultar
  • Bandjusterare, hydrauliska
  • Bandstyrskydd
  • Tvådelade skarvlänkar

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Automatisk bladkontroll – dubbel tiltning krävs
  • Underskydd
  • CD-ROM-reservdelsbok
  • Ekologiska avtappningar
  • Motorinkapsling
  • Öppningar för vätskeprovtagning
  • Förberedd för höjdreglering
  • Servicecenter på marknivå
  • Hydraulsystem, elektroniskt styrd lastavkänning
  • Fästen, lyftcylindrar
  • Rivarhydraulik
  • Vandaliseringsskydd (8 lås)
  • VIMS 3G
  • Product Link, satellit

D10T2 Tillvalsutrustning

SCHAKTBLADSTILLBEHÖR

  • 10SU nötningsbeständigt blad
  • 10SU nötningsbeständigt blad, svart
  • 10SU tryckplatta
  • 10U utan slitplåt
  • 10U nötningsbeständigt blad
  • 10U nötningsbeständigt blad, svart

SKYDDSANORDNINGAR

  • Underskydd, dämpade schaktblad
  • Underskydd, främre motvikt
  • Underskydd, partiella
  • Underskydd, tätade
  • Skydd, fläkt, föroreningar
  • Skydd, underredets ledarhjul
  • Monteringsgrupp, bakre skärm
  • Galler, grillucka

FÖRARPLATS

  • Luftkonditionering: – Stänkskärm – ROPS
  • Hyttglas: – 276 kPa (40 psi) – dubbel ruta med slagtåligt glas
  • Förarkonfiguration: – Konfiguration med 5:e percentilen – snabböppnande golvplattor
  • Motoriserad förrenare
  • Säte, luftfjädrat: – tyg, uppvärmt och ventilerat – vinyl
  • Siktkonfiguration: – en kamera – dubbel kamera – speglar
  • Fönstergardin

DRIVLINA

  • Kylvätska, arktiskt klimat
  • Motorns försmörjning
  • Slutväxlar: – icke-roterande skydd – kall väderlek – skyddade
  • Smörjning, arktiskt klimat
  • Mesabi-kylarkonfigurationer
  • Reversibel kylfläkt
  • Framdraget system för snabba oljebyten: – Rivare – Motvikt

BAKRE REDSKAP

  • Motvikt: – 3 plattor med dragkrok – 4 plattor med dragkrok
  • CapSure-system för installation utan hammare och kvarhållning: – Enarmstyp – Flerarmstyp – Enarmstyp, djup
  • Dragstång, bak
  • Flerarmsrivare: – djup arm – standardarm
  • Enarmsrivare: – tryckblock med sprintavdragare – standardarm – standardarm med sprintavdragare
  • Rivarmontering: – standard – bred spårvidd

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Åtkomstskonfiguration
  • Bränsletank, plattformsklar
  • Belysning: – halogen, tolv – HID – LED – LED, hög intensitet
  • Eldriven stege
  • Plattform bak

Jämför D10T2 med produkter som ofta jämförs.

Jämför med konkurrenternas produkter

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Se aktuella erbjudanden för  D10T2

Visa fler erbjudanden