D8T

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat D8T-schaktare ser tillbaka på en lång historia präglad av oöverträffad mångsidighet, produktivitet och högt andrahandsvärde. Eftersom den utmärker sig i så många olika uppgifter så väljer kunderna D8T för allt från schaktning, rivning, skrapning och markrensning till grov sluthyvling. Och med ytterligare förbättrade funktioner som ger ökad komfort, produktivitet och bränsleekonomi kan dagens D8T bidra ännu mer till att du når ditt företags affärsmål. D8T WH uppfyller U.S. Emissionskraven enligt EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Arbetsvikt – Standard 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Arbetsvikt – LGP 82496.0 lb 37420.0 kg Less
Transportvikt – LGP 68700.0 lb 31160.0 kg Less
Transportvikt – standard SU-blad 66300.0 lb 30070.0 kg Less

Arbetsvikter

Standard 86900.0 lb 39420.0 kg Less
LGP 82496.0 lb 37420.0 kg Less

Transmission

1:an framåt 2.1 mile/h 3.4 km/tim Less
2:an framåt 3.8 mile/h 6.1 km/tim Less
3:an framåt 6.6 mile/h 10.6 km/tim Less
1:an bakåt 2.8 mile/h 4.5 km/tim Less
2:an bakåt 5.0 mile/h 8.0 km/tim Less
3:an bakåt 8.8 mile/h 14.2 km/tim Less
Dragkraft – 1 framåt 148.0 lb 661.1 kN Less
Dragkraft – 2 framåt 81.0 lb 363.1 kN Less
Dragkraft – 3 framåt 44.0 lb 197.5 kN Less

Hydraulreglage

Pumptyp Kolvtyp, variabel slagvolym Kolvtyp, variabel slagvolym Less
Pumpkapacitet (styrning) 75.0 gal/min 284.0 l/min Less
Pumpeffekt (redskap) 64.0 gal/min 244.0 l/min Less
Flöde till tiltcylinderns kolvstångssida 35.0 gal/min 132.0 l/min Less
Flöde till tiltcylinderns kolvsida 45.0 gal/min 170.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – schaktblad 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – tiltcylinder 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – rivare (lyft) 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – rivare (lutning) 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Styrning 5700.0 psi 39200.0 kPa Less

Underrede – LGP

Bandrullar – vardera sidan 8 8 Less
Plattor/sida 44 44 Less
Typ av bandplatta Medeltunga arbetsförhållanden Medeltunga arbetsförhållanden Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 165.0 gal (US) 627.0 l Less
DEF-tank 6.3 gal (US) 24.0 l Less
Kylsystem 22.7 gal (US) 86.0 l Less
Motorns vevhus* 10.0 gal (US) 38.0 l Less
Drivlina 41.0 gal (US) 155.0 l Less
Rullramar (vardera) 17.2 gal (US) 65.0 l Less
Slutväxlar (vardera) 3.3 gal (US) 12.5 l Less
Pivåaxelhus 10.6 gal (US) 40.0 l Less
Hydraultank 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Anmärkning *Med motoroljefilter *Med motoroljefilter Less

Vinschar

Vinschmodell PA 140OVS PA 140OVS Less
Vikt* 3947.0 lb 1790.0 kg Less
Oljevolym 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Ökad traktorlängd 22.2 tum 563.0 mm Less
Vinschhus, bredd 45.6 tum 1160.0 mm Less
Trumbredd 12.6 tum 320.0 mm Less
Flänsdiameter 18.0 tum 457.0 mm Less
Optimal vajerdiameter 1.25 tum 32.0 mm Less
Rekommenderad vajerdiameter 1.13 tum 29.0 mm Less
Trumkapacitet – Rekommenderad vajerdiameter 276.0 fot 84.0 m Less
Trumkapacitet – tillvalsvajer 193.0 fot 59.0 m Less
Vajerhylsans storlekar – längd 2.76 tum 70.0 mm Less
Vajerhylsans storlekar – ytterdiameter 2.36 tum 60.0 mm Less
Vinschlängd 56.3 tum 1430.0 mm Less

Normer

FOPS-skydd Skyddsstrukturen mot fallande föremål (FOPS) uppfyller följande kriterier: ISO 3449:2005 Level II. Skyddsstrukturen mot fallande föremål (FOPS) uppfyller följande kriterier: ISO 3449:2005 Level II. Less
ROPS-skydd Skyddsstrukturen mot vältning (ROPS) uppfyller följande kriterier: ISO 3471:2008. Skyddsstrukturen mot vältning (ROPS) uppfyller följande kriterier: ISO 3471:2008. Less
Bromsar Bromskraven för en bandmaskin uppfyller följande kriterier: ISO 10265:2008. Bromskraven för en bandmaskin uppfyller följande kriterier: ISO 10265:2008. Less

Blad

8SU LGP – bredd (över ändstål) 36.0 fot 915.0 mm Less
8SU LGP – grävdjup 20.2 tum 513.0 mm Less
8SU LGP – höjd 13.3 fot 4041.0 mm Less
8SU LGP – kapacitet (SAE J1265) 12.9 yd³ 9.9 m³ Less
8SU LGP – markfrigång 13.4 tum 10.3 mm Less
8SU LGP – maximal lutning 5.7 tum 1750.0 mm Less
8SU LGP – total arbetsvikt (med blad och enarmsrivare) 22.8 lb 578.0 Less
8SU LGP – vikt (utan hydraulreglage) 48.7 lb 1236.0 Less
8SU – bladkapacitet (SAE J1265) 10557.0 yd³ 4789.0 m³ Less
8SU – bredd (över ändstål) 22.3 fot 567.0 mm Less
8SU – grävdjup 86900.0 tum 39420.0 mm Less
8SU – höjd 5.5 fot 1690.0 mm Less
8SU – markfrigång 51.6 tum 1310.0 mm Less
8SU – maximal lutning 15.4 tum 11.8 mm Less
8SU – total arbetsvikt (med blad och enarmsrivare) 13.9 lb 4251.0 Less
8SU – vikt (utan hydraulreglage) 5.7 lb 1741.0 Less
8U – bredd (över ändstål) 16.6 fot 5045.0 mm Less
8U – grävdjup 39.2 tum 996.0 mm Less
8U – höjd 88300.0 fot 40055.0 mm Less
8U – kapacitet (SAE J1265) 48.8 yd³ 1239.0 m³ Less
8U – markfrigång 11500.0 tum 4895.0 mm Less
8U – maximal tiltning 39.2 tum 996.0 mm Less
8U – total arbetsvikt (med blad och enarmsrivare) 88300.0 lb 40055.0 Less
8U – vikt (utan hydraulreglage) 6.8 lb 5.2 Less
8A – bredd (över ändstål) 86900.0 fot 39420.0 mm Less
8A – grävdjup 12.9 tum 3931.0 mm Less
8A – höjd 22.6 fot 574.0 mm Less
8A – kapacitet (SAE J1265) 11.3 yd³ 8.6 m³ Less
8A – markfrigång 5.5 tum 1690.0 mm Less
8A – maximal tiltning 50.7 tum 1288.0 mm Less
8A – total arbetsvikt (med blad och enarmsrivare) 35.1 lb 892.0 kg Less
8A – vikt (utan hydraulreglage) 10100.0 lb 4260.0 kg Less

Motor

Motormodell Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 312.0 HP 233.0 kW Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final Less
Cylindervolym 928.0 tum³ 15.2 l Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less
Slaglängd 6.75 tum 172.0 mm Less
Nettoeffekt (maximal) – ISO 9249/SAE J1349 335.0 mm H2O 252.0 kg/mm Less
Nettoeffekt (maximal) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 343.0 mm H2O 252.0 kg/mm Less
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 359.0 HP 268.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 (DIN) 364.0 HP 268.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) – SAE J1995 363.0 HP 271.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249/SAE J1349 312.0 HP 233.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 317.0 HP 233.0 kW Less

Rivare

Enarms, justerbart parallellogram – antal fickor 1 1 Less
Enarms, justerbart parallellogram – lossbrytningskraft 51230.0 lb 222.9 kN Less
Enarms, justerbart parallellogram – maximal frigång, upplyft (under spetsen, fäst i bottenhålet) 97.0 tum 2464.0 mm Less
Enarms, justerbart parallellogram – maximal genomträngning (standardspets) 23.35 tum 593.0 mm Less
Enarms, justerbart parallellogram – maximal genomträngningskraft (vertikal arm) 30.7 lb 780.0 kN Less
Enarms, justerbart parallellogram – total arbetsvikt (med SU-blad och rivare) 8681.0 lb 3946.0 Less
Enarms, justerbart parallellogram – vikt (utan hydraulreglage) 732.0 lb 332.0 Less
Flerarms, justerbart parallellogram – antal fickor 3 3 Less
Flerarms, justerbart parallellogram – maximal frigång, upplyft (under spetsen, fäst i bottenhålet) 23.35 tum 593.0 mm Less
Flerarms, justerbart parallellogram – vikt: med en arm 10752.0 lb 4877.0 Less
Flerarms, justerbart parallellogram – vikt: varje ytterligare arm 732.0 lb 332.0 Less
Flerarms, justerbart parallellogram – lossbrytningskraft (flerarmsrivare med en tand) 8705.0 lb 3957.0 kN Less
Flerarms, justerbart parallellogram – maximal genomträngning (standardspets) 25.0 tum 636.0 mm Less
Flerarms, justerbart parallellogram – maximal genomträngningskraft (vertikal arm) 44.4 lb 1130.0 kN Less
Flerarms, justerbart parallellogram – total arbetsvikt (med SU-blad och rivare) 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Flerarms, justerbart parallellogram – total balkbredd 50070.0 tum 222.7 mm Less

Underrede – standard

Bandlängd på marken 126.0 tum 3206.0 mm Less
Bandspårvidd 92.0 tum 2337.0 mm Less
Lutning 8.5 tum 216.0 mm Less
Markfrigång 24.1 tum 613.0 mm Less
Markkontaktyta 9593.0 tum² 6.19 kvm Less
Marktryck (ISO 16754) 7.7 psi 53.3 kPa Less
Plattbredd 38.0 tum 965.0 mm Less
Plattkamshöjd 3.1 tum 78.0 mm Less

Kraft och prestanda

Förarmiljö

Emissionsteknik

Integrerade tekniska lösningar

Utrustad för jobbet

Specialkonfigurationer

Säkerhet

Hållbarhet

Servicevänlighet och kundsupport

D8T Standardutrustning

DRIVLINA
  • C15 ACERT-dieselmotor: – elektronisk bränsleinsprutning (EUI) – efterbehandling – uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Sydkorea Tier 4 Final
  • 24 V elstart
  • Högpresterande enplans kylsystem
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Luftfilter med elektronisk serviceindikator
  • Kylvätska, långtidsverkande
  • Fläkt, hydraulisk
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Ljuddämpat avgassystem
  • Parkeringsbroms, elektronisk
  • Förrenare med dammejektor av rörtyp
  • Förfilter
  • Växling: – automatisk körriktning och nedväxling – reglering av gaspådrag, lastkompensering – förbättrad automatväxling
  • Eterstarthjälp, automatisk
  • Momentfördelare
  • Transmission, elektronisk styrning: – Powershift, 3 fram-, 3 backväxlar
  • Fyra planeter, dubbel reduktion: – slutväxel av planettyp
  • Elektronisk kontrollmodul för transmissionen
  • Turboaggregat
  • Vattenavskiljare

UNDERREDE
  • PPR-underrede, fjädrande
  • Rullar och ledarhjul, permanentsmorda
  • Drivhjulssegment, utbytbara
  • Underrede av fjädrande typ
  • Bandrullsram med åtta rullar (förberett för överrullar)
  • Bandjusterare, hydrauliska
  • Bandstyrning
  • 610 mm (24 tum) bandplattor för medeltunga förhållanden med tätade och smorda PPR-band (44 sektioner)