D6N

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den senaste av Cats D6N-schaktare kombinerar välkänd mångsidighet med ett urval av tekniska funktioner för att ge dig större produktivitet på arbetsplatsen än någonsin tidigare. En ny transmission med momentomvandlare med lockup-koppling ger enkel manövrering, ökad nettoeffekt plus 10-15 procent förbättring när det gäller bränsleeffektivitet. D6N har den vikt och effekt du vill ha för krävande schaktningsarbeten och den balans och stabilitet du behöver för finschaktning, allt i en lättransporterad maskin.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 166.0 HP 124.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.1 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.3 tum 135.0 mm Less
Slagvolym 433.0 tum³ 7.1 l Less
Motoreffekt (maximal) vid 2 200 varv/min – ISO 14396 (DIN) 180.0 HP 133.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) vid 2 200 varv/min – ISO 14396 178.0 HP 133.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) vid 2 200 varv/min – SAE J1995 182.0 HP 136.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell - 1 800 varv/min): ISO 9249/SAE J1349 166.0 HP 124.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell - 1 800 varv/min): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 168.0 HP 124.0 kW Less
Utsläpp U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final Less
Anmärkning (1) Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul när motorn är utrustad med luftrenare, ljuddämpare, generator och med kylfläkten på maximalt varvtal. Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul när motorn är utrustad med luftrenare, ljuddämpare, generator och med kylfläkten på maximalt varvtal. Less
Anmärkning (2) Ingen effektsänkning behövs upp till 3 000 m (9 840 fot) höjd över havsnivån. Över 3 000 m (9 840 fot) sker en automatisk effektsänkning. Ingen effektsänkning behövs upp till 3 000 m (9 840 fot) höjd över havsnivån. Över 3 000 m (9 840 fot) sker en automatisk effektsänkning. Less
Anmärkning (3) Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Less
Anmärkning (4) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Less

Växellåda

1,0 Framåt 2.1 mile/h 3.3 km/tim Less
2,0 Framåt 3.6 mile/h 5.8 km/tim Less
3,0 Framåt 6.1 mile/h 9.8 km/tim Less
1,0 Bakåt 2.5 mile/h 4.1 km/tim Less
1,5 bakåt 3.4 mile/h 5.4 km/tim Less
2,0 Bakåt 4.4 mile/h 7.1 km/tim Less
2,5 Bakåt 5.9 mile/h 9.5 km/tim Less
3,0 Bakåt 7.6 mile/h 12.2 km/tim Less

Transmission

1,5 framåt 2.7 mile/h 4.4 km/tim Less
2,5 Framåt 4.7 mile/h 7.5 km/tim Less
0,5 bakåt 1.9 mile/h 3.1 km/tim Less
0,5 framåt 1.6 mile/h 2.5 km/tim Less
0,5 framåt (EU) 1.5 mile/h 2.4 km/tim Less
0,7 framåt 1.7 mile/h 2.8 km/tim Less
0,7 framåt (EU) 1.6 mile/h 2.7 km/tim Less
1,0 framåt (EU) 1.9 mile/h 3.0 km/tim Less
1,7 framåt 3.0 mile/h 4.9 km/tim Less
2,7 framåt 5.2 mile/h 8.3 km/tim Less
0,5 bakåt (EU) 1.8 mile/h 2.9 km/tim Less
0,7 bakåt 2.1 mile/h 3.4 km/tim Less
0,7 bakåt (EU) 1.9 mile/h 3.1 km/tim Less
1,0 bakåt (EU) 2.2 mile/h 3.5 km/tim Less
1,7 bakåt 3.7 mile/h 6.0 km/tim Less
2,7 bakåt 6.5 mile/h 10.5 km/tim Less
Maximal dragkraft – 1,0 framåt NaN lbf 320.0 kN Less
Maximal dragkraft – 2,0 framåt NaN lbf 198.0 kN Less
Maximal dragkraft – 3,0 framåt NaN lbf 113.0 kN Less

Volymuppgifter - service

Bränsletank 73.2 gal (US) 277.0 l Less
Kylsystem 10.6 gal (US) 40.0 l Less

Rymduppgifter – service

Drivlina 42.3 gal (US) 160.0 l Less
Slutväxlar (vardera) 1.8 gal (US) 7.0 l Less
DEF-tank 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Rullramar XL/LGP (vardera) 20/17,5 liter (4,3/4,6 gal) 20/17,5 liter (4,3/4,6 gal) Less

Service Refill Capacities

Hydraulisk tank 7.8 gal (US) 29.5 l Less

Weights

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less

Vikter

Arbetsvikt - LGP NaN lb NaN kg Less
Arbetsvikt – XL NaN lb NaN kg Less
Flertandsrivare (med 3 tandhållare) NaN lb NaN kg Less
LGP VPAT för avfallsdeponier NaN lb NaN kg Less
LGP VPAT vikbart NaN lb NaN kg Less
LGP VPAT-blad NaN lb NaN kg Less
Transportvikt – LGP NaN lb NaN kg Less
Transportvikt – XL NaN lb NaN kg Less
XL SU-blad NaN lb NaN kg Less
XL VPAT för avfallsdeponier NaN lb NaN kg Less
XL VPAT vikbart NaN lb NaN kg Less
XL VPAT-blad NaN lb NaN kg Less
Anmärkning (1) Arbetsvikt: Inkluderar EROPS-hytt, luftkonditionering, belysning, VPAT-schaktblad, växellåda, dragstång, motorinkapsling, 3-ventilshydraulik, 100 % bränsle och luftfjädrad förarstol i Cat Comfort-serien samt förare. Arbetsvikt: Inkluderar EROPS-hytt, luftkonditionering, belysning, VPAT-schaktblad, växellåda, dragstång, motorinkapsling, 3-ventilshydraulik, 100 % bränsle och luftfjädrad förarstol i Cat Comfort-serien samt förare. Less
Anmärkning (2) Transportvikt: Inkluderar EROPS-hytt, luftkonditionering, belysning, VPAT-schaktblad, växellåda, dragstång, motorinkapsling, 3-ventilshydraulik, 5 % bränsle och luftfjädrad förarstol i Cat Comfort-serien. Transportvikt: Inkluderar EROPS-hytt, luftkonditionering, belysning, VPAT-schaktblad, växellåda, dragstång, motorinkapsling, 3-ventilshydraulik, 5 % bränsle och luftfjädrad förarstol i Cat Comfort-serien. Less
Arbetsvikt - avfallshanterare LGP NaN lb NaN kg Less
Arbetsvikt - avfallshanterare XL NaN lb NaN kg Less
Arbetsvikt – XL-finschaktning NaN lb NaN kg Less
Transportvikt - avfallshanterare LGP NaN lb NaN kg Less
Transportvikt - avfallshanterare XL NaN lb NaN kg Less
Transportvikt – XL-finschaktning NaN lb NaN kg Less

Undercarriage

Underrullar/sida – XL 7 7 Less

Underrede

Anmärkning (1) *ISO 16754 *ISO 16754 Less
Bandkamshöjd – XL 2.2 tum 57.0 mm Less
Bandlängd på marken – XL 102.6 tum NaN mm Less
Bandplattans bredd - LGP 33.1 tum 840.0 mm Less
Bandplattor/sida - XL 40 40 Less
Bandplattsbredd - XL 24.0 tum 610.0 mm Less
Bandspårvidd - LGP 85.0 tum NaN mm Less
Bandspårvidd – XL 74.4 tum NaN mm Less
Bärande bandlängd - LGP 122.4 tum NaN mm Less
Markkontaktyta* – LGP NaN tum² 5.76 kvm Less
Markkontaktyta* – XL NaN tum² 3.56 kvm Less
Marktryck* – LGP 6.7 psi 46.1 kPa Less
Marktryck* – XL 4.5 psi 31.2 kPa Less
Plattkamshöjd – XL 2.6 tum 66.0 mm Less
Plattor/sida – LGP 46 46 Less
Underrullar/sida – LGP 8 8 Less
Anmärkning (2) Alla mått med SystemOne-underrede. Alla mått med SystemOne-underrede. Less
24.0 tum 610.0 mm Less
46 46 Less
2.6 tum 66.0 mm Less
74.4 tum NaN mm Less
122.4 tum NaN mm Less
NaN tum² 4.18 kvm Less
5.8 psi 40.3 kPa Less
8 8 Less

Blad

Bredd - XL VPAT 10.75 fot NaN mm Less
Kapacitet - XL VPAT 4.3 yd³ 3.3 m³ Less
13.42 fot NaN mm Less
5.1 yd³ 3.9 m³ Less
5.1 yd³ 3.9 m³ Less
13.42 fot NaN mm Less
5.6 yd³ 4.3 m³ Less
10.33 fot NaN mm Less

Rivare

Avstånd infästningsfickor 3.3 fot NaN mm Less
Maximal brytkraft – LGP NaN lbf 170.0 kN Less
Maximal brytkraft – XL NaN lbf 211.2 kN Less
Maximal frigång, upplyft (tandspets) 24.5 tum 622.0 mm Less
Maximal genomträngning – LGP 15.6 tum 398.0 mm Less
Maximal genomträngning – XL 20.2 tum 514.0 mm Less
Maximal genomträngningskraft – LGP NaN lbf 43.0 kN Less
Maximal genomträngningskraft – XL NaN lbf 51.6 kN Less
Tandhållare, avstånd 6.6 fot 2.0 m Less
Tandhållarens tvärsektion 73 mm × 176 mm (2,9 tum × 6,9 tum) 73 mm × 176 mm (2,9 tum × 6,9 tum) Less
Varje extra arm 172.0 lb 78.0 kg Less
Vikt – med tre armar NaN lb NaN kg Less
Typ Fast parallellogram Fast parallellogram Less
Antal fickor 3 3 Less
Total balkbredd 86.7 tum NaN mm Less
Balktvärsnitt 216 mm × 254 mm (8,5 tum × 10,0 tum) 216 mm × 254 mm (8,5 tum × 10,0 tum) Less

Vinsch

Lindiameter (rekommenderad) 0.875 tum 22.0 mm Less
Maximal lindragkraft – full trumma* NaN lb NaN kg Less
Maximal lindragkraft – tom trumma* NaN lb NaN kg Less
Maximal linhastighet – full trumma 217.0 fot/min 66.1 m/min Less
Maximal linhastighet – tom trumma 141.0 fot/min 43.0 m/min Less
Styrning Elektrisk Elektrisk Less
Totalbredd 38.4 tum 975.0 mm Less
Trumkapacitet – 22 mm (0,88 tum) 288.75 fot 88.0 m Less
Vajerhylsans storlek (ytterdiameter × längd) 54 mm × 67 mm (2,13 tum × 2,63 tum) 54 mm × 67 mm (2,13 tum × 2,63 tum) Less
Vinschdrivning Mekanisk Mekanisk Less
Winch Case - Width 38.4 tum 975.0 mm Less
*Vikt: Inkluderar pump, manöverreglage, olja, monteringskonsoler och distansbrickor. *Vikt: Inkluderar pump, manöverreglage, olja, monteringskonsoler och distansbrickor. Less
Vinschar med långsam hastighet och standardhastighet finns tillgängliga. Vinschar med långsam hastighet och standardhastighet finns tillgängliga. Less
Oljevolym 19.55 gal (US) 74.0 l Less
Vinsch och fäste, längd 45.1 tum NaN mm Less
Valsdiameter 10.0 tum 254.0 mm Less
Flänsdiameter 19.8 tum 504.0 mm Less

Winch

Winch Model PA55 PA55 Less
Vikt* NaN lb NaN kg Less
Trumbredd 12.4 tum 315.0 mm Less

Standarder

FOPS-skydd Skyddet mot fallande föremål (FOPS) uppfyller ISO 3449-2005 nivå II. Skyddet mot fallande föremål (FOPS) uppfyller ISO 3449-2005 nivå II. Less
ROPS-skydd Skyddsstrukturen mot vältning (ROPS) som tillhandahålls av Caterpillar för maskinen uppfyller ROPS-skyddsnormerna enligt ISO 3471:2008. Skyddsstrukturen mot vältning (ROPS) som tillhandahålls av Caterpillar för maskinen uppfyller ROPS-skyddsnormerna enligt ISO 3471:2008. Less
Bromsar Bromsarna uppfyller standarden ISO 10265:2008. Bromsarna uppfyller standarden ISO 10265:2008. Less

Hållbarhet – ljud- och vibrationsnivåer

Ljudnivåer: dynamisk ljudnivå för föraren (LpA) – ISO 6396:2008 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Ljudnivåer: genomsnittlig yttre ljudnivå – SAE J88:2006 85.5 dB(A) 85.5 dB(A) Less
Ljudnivåer: högsta ljudnivå – 2000/14/EC 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less
Vibrationsnivåer: maximalt, hand/arm – ISO 5349:2001 2,5 m/s2 (8,2 fot/s2) 2,5 m/s2 (8,2 fot/s2) Less
Vibrationsnivåer: maximalt, hela kroppen* – ISO/TR25398:2006 0,5 m/s2 (1,6 fot/s2) 0,5 m/s2 (1,6 fot/s2) Less
Vibrationsnivåer: sätets överföringsfaktor – ISO 7096:2000 – spektralklass EM6 Mindre än 0,7 Mindre än 0,7 Less
*Värdena gäller för en erfaren förare vid schaktning. I drifts- och underhållshandboken finns mer information. *Värdena gäller för en erfaren förare vid schaktning. I drifts- och underhållshandboken finns mer information. Less

Rymduppgifter, service

Motorns vevhus 4.5 gal (US) 17.0 l Less

Hydraulreglage – pump

Flöde till lyftcylinder 33.5 gal/min 127.0 l/min Less
Flöde till rivar cylinder 33.5 gal/min 127.0 l/min Less
Flöde till tiltcylinder 23.8 gal/min 90.0 l/min Less
Flöde vinklingscylinder – VPAT 33.5 gal/min 127.0 l/min Less
Pump Output - Steering 36.2 gal/min 137.0 l/min Less
Pumpkapacitet - Redskap 33.5 gal/min 127.0 l/min Less

Hydraulreglage – tryck

Maximalt arbetstryck för redskap NaN psi NaN kPa Less
Maximalt arbetstryck för styrning NaN psi NaN kPa Less

Ljud och vibrationer – hytt

Den för föraren ekvivalenta ljudtrycksnivån (Leq) är 81,5 dB(A) när ANSI/SAE J1166 FEB2008 tillämpas för att mäta värdet i en stängd hytt. Mätningen har utförts med 100 procent motorkylfläktshastighet. Detta är ljudexponeringsnivån för en arbetscykel. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testet utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Den för föraren ekvivalenta ljudtrycksnivån (Leq) är 81,5 dB(A) när ANSI/SAE J1166 FEB2008 tillämpas för att mäta värdet i en stängd hytt. Mätningen har utförts med 100 procent motorkylfläktshastighet. Detta är ljudexponeringsnivån för en arbetscykel. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testet utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Less
Hörselskydd kan behövas vid arbete med en öppen hytt under längre tidsperioder eller i bullrig miljö. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas vid arbete med en öppen hytt under längre tidsperioder eller i bullrig miljö. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Less
Den genomsnittliga utvändiga ljudtrycksnivån är 85,5 dB(A) när metoden enligt ”SAE J88 FEB2006 – Test vid förflyttning med konstant hastighet” tillämpas för att mäta värdet för standardmaskinen. Mätningen utfördes under följande förhållanden: avstånd 15 m (49,2 fot) och "maskinen i rörelse framåt på en mellanväxel". Den genomsnittliga utvändiga ljudtrycksnivån är 85,5 dB(A) när metoden enligt ”SAE J88 FEB2006 – Test vid förflyttning med konstant hastighet” tillämpas för att mäta värdet för standardmaskinen. Mätningen utfördes under följande förhållanden: avstånd 15 m (49,2 fot) och "maskinen i rörelse framåt på en mellanväxel". Less
Den dynamiska ljudtrycksnivån för föraren är 76 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Obs! Den dynamiska ljudnivån för föraren är kopplad till en osäkerhet på 2 dB(A). Den dynamiska ljudtrycksnivån för föraren är 76 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Obs! Den dynamiska ljudnivån för föraren är kopplad till en osäkerhet på 2 dB(A). Less
Certifieringsplåten – 110 dB(A) – används, i förekommande fall, för att verifiera maskinens bullercertifiering enligt EU-kraven. Värdet på plåten indikerar den garanterade yttre ljudtrycksnivån (LWA) vid tidpunkten för tillverkningen enligt de förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. Din maskin kan ha ett annat värde. Certifieringsplåten – 110 dB(A) – används, i förekommande fall, för att verifiera maskinens bullercertifiering enligt EU-kraven. Värdet på plåten indikerar den garanterade yttre ljudtrycksnivån (LWA) vid tidpunkten för tillverkningen enligt de förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. Din maskin kan ha ett annat värde. Less

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Less

Förarmiljö

Kraft och prestanda

Integrerade tekniska lösningar

Cat Connect-teknik

Emissionsteknik

Utrustad för jobbet

Specialkonfigurationer

Servicevänlighet och kundsupport

D6N Standardutrustning

DRIVLINA
  • Dieselmotor C7.1 Cat ACERT
  • Motor certifierad enligt Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Final med efterbehandling (DPF och SCR)
  • AdBlue
  • Enkel poly-v-drivrem med automatisk remspännare
  • Starthjälp med glödstift
  • Möjlighet att arbeta på upp till 3 000 meters höjd över havsnivån utan effektsänkning
  • Motordriven fläkt med viskokoppling (variabelt styrd fläkthastighet)
  • Kylsystem med plattkylare av aluminium (kylare, kraftöverföring, efterkylare, differentialstyrning)
  • Luftrenare, integrerad förrenare med dammejektor
  • Elektrisk matnings-/urluftningspump
  • 3-växlad powershift-transmission av planettyp med momentomvandlare med lockup-koppling
  • Förbättrad automatväxling (EAS)
  • Steglös hastighetsjustering (GSA)
  • Växling: – automatisk körriktning och nedväxling – reglering av gaspådrag, lastkompensering
  • Programmerbar/valbar dubbelriktad växling
  • Differentialstyrning
  • Tomgångsavstängning av motor
  • Automatisk varvtalsreglering
  • Kylvätska med extra lång livslängd

UNDERREDE
  • Kraftigt underrede
  • Mittstyrande ledarhjul
  • Livstidssmorda bandrullar (7 XL och 8 LGP) och ledarhjul
  • Överrullar
  • Band med 40 sektioner – 610 mm (24 tum)
  • Extrema förhållanden för XL
  • Band med 46 sektioner – 840 mm (33 tum)
  • Medeltunga förhållanden för LGP
  • Hydrauliska bandjusterare
  • Mittskydd för bandstyrning (endast LGP)

HYDRAULIK
  • Treventilshydraulik för VPAT-schaktblad
  • Lastkännande hydraulik

ELSYSTEM
  • Signalhorn
  • Backvarningslarm
  • 12 V-omvandlare, 10 A
  • Diagnostikanslutning
  • 950 CCA klass 31-batterier
  • Integrerade lampor (fyra fram, två bak)
  • 105 A (HD) borstlös generator 24 V
  • 24 V elstart
  • Servicecenter på marknivå med fjärrströmbrytare, timmätare och fjärrbrytare för belysning

FÖRARMILJÖ
  • ROPS/FOPS-hytt
  • Inbyggd luftkonditionering med automatisk temperaturreglering
  • Förarstol, luftfjädrad, tygklädd
  • Säkerhetsbälte av rulltyp – 76 mm (3 tum)
  • Justerbara armstöd
  • Fotstöd för arbete i sluttningar
  • Färgdisplay 7 tum (178 mm)
  • Drivlinans kontrollmodul (varvtalsreglage, elektroniskt, reglage för förbättrad automatväxling [EAS] och växlingsvred)
  • Elektronisk indikator för service av motorns luftrenare
  • Elektronisk serviceindikator för sensorn som mäter vatten i bränslet
  • Elektrohydraulisk reglering av redskap och differentialstyrning
  • Ett 12 V-uttag
  • Intervalltorkare
  • Förberedd för 12 V radio (plug and play)
  • Förvaringsutrymme
  • Mugghållare
  • Klädkrok
  • Backspegel
  • Handskfack

TEKNIKPRODUKTER
  • Cat GRADE med Slope Assist
  • Cat lutningsindikering
  • Cat Stabilt blad
  • Product Link

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Skopfäste
  • Reservdelsbok på CD-ROM
  • C-ram, cylindrar (VPAT) och ledningar
  • Förlängda serviceintervall (motor 500 timmar, drivlina 1 000 timmar)
  • Skydd, gångjärnsförsedd botten
  • Ekologiska avtappningar (motorolja, kylvätska, drivlina, hydraulik)
  • Justerbar bladlutningslänk (VPAT)
  • Motorkåpor, perforerade
  • Portar för planerad oljeprovtagning
  • Centraliserade och framdragna tryckpluggar
  • Främre draganordning
  • Gångjärnsupphängd kylargrill
  • Låsbara motorinkapslingar

D6N Tillvalsutrustning

DRIVLINA
  • Förrenare, turbin med galler

UNDERREDE
  • XL – SystemOne
  • XL – Kraftigt
  • XL – Kraftigt med dubbla flänsar
  • XL – SystemOne finschaktning
  • XL – Kraftigt för finschaktning
  • LGP – SystemOne
  • LGP-– Kraftigt
  • LGP – Kraftigt med dubbla flänsar
  • LGP – Extrem LGP
  • XL – Kraftigt – Avfall
  • LGP – Kraftigt – Avfall

BAND
  • Bandpar, XL, SystemOne (40 sektioner): – 610 mm (24 tum), extrema förhållanden – 560 mm (22 tum), extrema förhållanden - 610 mm (24 tum), medeltunga förhållanden (46 sektioner)
  • Bandpar, XL, för kraftig belastning (40 sektioner): – 600 mm (24 tum), extrema förhållanden – 600 mm (24 tum), medeltunga förhållanden (46 sektioner) – 600 mm (24 tum), extrema förhållanden, mitthål
  • Bandpar, LGP, SystemOne (46 sektioner): – 840 mm (33 tum), medeltunga förhållanden – 840 mm (33 tum), extrema förhållanden – 860 mm (34 tum), extrema förhållanden
  • Bandpar, LGP, för kraftig belastning (46 sektioner): – 600 mm (24 tum), extrema förhållanden – 840 mm (33 tum), extrema förhållanden – 840 mm (33 tum), extrema förhållanden, mitthål – 860 mm (34 tum), extrema förhållanden
  • Bandpar, Super LGP, för kraftig belastning (52 sektioner): – 1 067 mm (42 tum), HD självrengörande – 1 067 mm (42 tum), HD bandplattor av tvåkamstyp

BANDSTYRSKYDD
  • XL, SystemOne: – Styrskydd, mitten – Styrskydd, fram och bak – Styrskydd, helt
  • XL, för kraftig belastning: – Styrskydd, mitten – Styrskydd, för extrema förhållanden, full
  • LGP, SystemOne: – Styrskydd, mitten – Styrskydd, fram och bak – Styrskydd, helt
  • LGP, för kraftig belastning: – Styrskydd, mitten – Styrskydd, för extrema förhållanden, full

PAKET FÖR BAKRE REGLAGE
  • Rivare, förberedelsepaket
  • Vinsch, förberedelsepaket
  • Dubbelkontrollpaket (SU, VPAT, Super LGP)

FLÄKT OCH KYLNING
  • Kylare, skräptålig
  • Direktdriven fläkt, reversibel
  • Direktdriven fläkt med hydrauliskt vändbara blad

KLIMATPAKET OCH BATTERIER
  • Batteri, standard, paket
  • Batteri, för kraftig belastning, paket
  • Paket för kall väderlek, 120 V

TEKNIKPRODUKTER
  • Cat AccuGrade
  • Cat Grade med 3D
  • ARO-installation
  • Ingen ARO-installation
  • Product Link: – Product Link, Satellite PLE 631 – Product Link, Cellular PLE 641 – Ej Product Link

BRÄNSLESYSTEM
  • Bränsletank, standard
  • Bränsletank, förberedd för snabbpåfyllning

SKYDDSANORDNINGAR
  • Skyddspaket: – Skydd, VPAT, standard, paket – Skydd, VPAT, för kraftig belastning, paket – Skydd, SU, för kraftig belastning, paket – Skydd, bakre, standard – Skydd, bakre, för kraftig belastning – Inga skydd

BAKRE REDSKAP
  • Rivare, rak tand, paket
  • Rivare, böjd tand, paket
  • Vinsch PA55, standardhastighet, paket
  • Vinsch PA55, långsam hastighet, paket
  • Dragstång
  • Bakre låda med avvisarstång
  • Inga bakre tillbehör

BAKRE HYDRAULIK
  • Kraftuttagsfilter, ej vinsch
  • Kraftuttagsfilter, vinsch

SCHAKTUTRUSTNINGSPAKET
  • Schaktning, VPAT XL, STD, paket
  • Schaktning, VPAT LGP, STD, paket
  • Schaktning, VPAT XL, HD, paket
  • Schaktning, VPAT LGP, HD, paket
  • Schaktning, VPAT XL, GRADE med 3D
  • Schaktning, VPAT, LGP, GRADE med 3D
  • Schaktning, SU XL, paket
  • Schaktning extrem LGP

BLAD
  • Blad ARO XL, VPAT
  • Blad ARO LGP, VPAT
  • Blad ARO XL fällbart, VPAT
  • Blad ARO LGP fällbart, VPAT
  • Blad, deponi (XL eller LGP)
  • Blad, Super LGP
  • Blad, SU XL
  • Inget schaktblad

BELYSNING
  • Belysning
  • Skogsbruksbelysning
  • GRADE med 3D-belysning

FÖRARMILJÖ
  • Hyttpaket: – Standard med luftfjädrat säte – Hytt, komfortpaket, med luftfjädrat/uppvärmt/ventilerat säte – Hytt, komfortpaket – för krävande tillämpningar
  • Kamerakonfiguration
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth™

HYDRAULOLJA
  • Miljöanpassad hydraulvätska

STARTMOTORER, BATTERIER OCH GENERATORER
  • Elektrisk, isolerad luftningsbehållare
  • Roterande varningsljus

SKYDD – HYTTSKYDD
  • Skyddspaket, hytt
  • Galler, bak
  • Galler, grillfront
  • Sandskyddsgaller
  • Skydd, bakre, förberett för dragstång och vinsch

VÄTSKOR
  • Frostskyddsmedel (-37 °C/-34,6 °F)

ANDRA TILLBEHÖR
  • Vinschalternativ: – Styrblock, 3 rullar – Styrblock, 4 rullar

UNDERHÅLL OCH RELATERADE TILLBEHÖR
  • Hållare för skyffel
  • Bränslepump
  • System för snabbt oljebyte

SPECIALKONFIGURATIONER
  • Skogsbrukspaket (XL eller LGP)
  • Avfallshanterare (XL eller LGP)