Medelstora schaktare D4 SMART, EFFEKTIV, TUFF

Översikt över funktionerna

NYTT NAMN, SAMMA LEDANDE PRESTANDA
PRESTANDA OCH PRODUKTIVITET
TEKNIK SOM FÅR JOBBET GJORT
UPPNÅ DE BÄSTA SCHAKTNINGARNA
LÄTT ATT MANÖVRERA
NÄR PRODUKTIONSTID RÄKNAS

Produktspecifikation för D4

Motor

Volymuppgifter för service

Vikter

Blad

VPAT

LGP VPAT

Blad – bredd

Blad – kapacitet

Luftkonditioneringssystem

D4 Standardutrustning

DRIVLINA

  • Turboladdad Cat C4.4-dieselmotor
  • – Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) – certifierad motor med efterbehandling
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Starthjälp med glödstift
  • Möjlighet att arbeta på upp till 3000 meters höjd över havsnivån utan effektsänkning
  • Hydrauldriven fläkt med variabel hastighet
  • Kylsystem med plattkylare av aluminium (kylare, kraftöverföring, efterkylare)
  • Luftrenare med integrerad förrenare, dammejektor och luftintag under huven
  • Hydrostatisk transmission med tvåvägs elektronisk styrning och sluten krets
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Bränsle/vattenavskiljare
  • Automatisk dragkraftsreglering
  • Programmerbar/valbar dubbelriktad varvtalsreglering
  • Motoravstängning vid tomgång
  • Automatisk varvtalsreglering

TEKNIKPRODUKTER

  • Cat GRADE med Slope Assist
  • Cat Stabilt blad
  • Cat lutningsindikering
  • Förberedd för Product Link via mobilnät eller satellit (Product Link-licenser är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.)

UNDERREDE

  • Cat Abrasion-underrede eller underrede för krävande tillämpningar (Heavy Duty)
  • Mittstyrande, tandförsedda ledarhjul med Cat Abrasion, standardledarhjul med HD
  • Permanentsmorda bandrullar (8) och ledarhjul
  • Överrullar (2)
  • Hydrauliska bandjusterare
  • Skydd, fram/bak, styrning
  • Utbytbara drivhjulssegment

HYDRAULIK

  • Treventilshydraulik
  • Lastkännande hydraulsystem

ELSYSTEM

  • Signalhorn
  • Backvarningslarm
  • 12 V-omvandlare, 10 A
  • Diagnostikanslutning
  • Batterier, hög kapacitet, underhållsfria, 900 CCA
  • Integrerade lampor (fyra fram, två bak)
  • 100 A-generator (24 V)
  • 24 V elektrisk startmotor

FÖRARMILJÖ

  • ROPS/FOPS-hytt
  • Inbyggd luftkonditionering med automatisk temperaturreglering
  • Kamera för bakåtsikt
  • Förarstol, luftfjädrad, tygklädd
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Fotstöd, instrumentpanel
  • Färgbild 178 mm (7 tum)
  • Körhastighetsbegränsning, elektronisk
  • Display för motorvarvtal och växelläge
  • Timmätare, elektronisk
  • Luftrenarserviceindikator för motor, elektronisk
  • Indikator för vatten i bränsle, elektronisk
  • Varvtalsreglage, vred
  • Ekonomiläge
  • Reglage, sätesmonterade, justering framåt/bakåt
  • Armstöd, justerbara
  • Spegel, backspegel, i hytten
  • En pedal med varvminsknings- och bromsfunktion
  • Oberoende inställning av hastighet framåt/bakåt
  • Eluttag, 12 V
  • Klädkrok
  • Förvaringsutrymme
  • Mugghållare
  • Golvmatta, gummi, kraftig
  • Intervalltorkare
  • Förberedd för 12 V radio (plug and play)

VÄTSKOR

  • Frostskyddsmedel (–37 °C/–34,6 °F)
  • Kylvätska med extra lång livslängd

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • C-ram, variabel bladlutningslänk, hydraulcylindrar och ledningar
  • Motorluckor
  • Gångjärnsupphängd kylargrill
  • Utsvängbar kylarfläkt
  • Främre draganordning
  • Fast draganordning
  • Vandaliseringsskydd
  • Ekologiska avtappningar (motor, drivlina och redskapsolja samt motorkylvätska)
  • Portar för planerad oljeprovtagning (SOS) (motor, drivlina och redskapsolja)
  • Kraftigt vevhusskydd

INSTRUKTIONER

  • Varningsdekaler, ANSI, är endast inkluderade för maskiner i USA.

D4 Tillvalsutrustning

DRIVLINA

  • Fläkt, behovsstyrd, reverserande

UNDERREDE

  • Cat Abrasion
  • Kraftig belastning
  • LGP, Cat Abrasion
  • LGP, kraftig belastning (Heavy Duty)

BAND (40 SEKTIONER)

  • Bandpar, Cat Abrasion: 510 mm (20 tum) medeltunga arbetsförhållanden, 510 mm (20 tum) extrema arbetsförhållanden, 560 mm (22 tum) medeltunga förhållanden, 560 mm (22 tum) extrema förhållanden
  • Bandpar, krävande tillämpningar (Heavy Duty): 510 mm (20 tum) extrema förhållanden, 560 mm (22 tum) extrema förhållanden
  • Bandpar, LGP, Cat Abrasion: 760 mm (30 tum) medeltunga förhållanden, 760 mm (30 tum) extrema förhållanden
  • Bandpar, LGP, krävande tillämpningar (Heavy Duty): 760 mm (30 tum), extrema förhållanden, 760 mm (30 tum), självrengörande

BANDSTYRSKYDD

  • Skydd, bandstyrning, mitten
  • Skydd, bandstyrning, fram/bak
  • Skydd, bandstyrning, fullängd

FÖRARMILJÖ

  • Hytt, komfortpaket
  • Hytt, komfortpaket, för krävande tillämpningar (Heavy Duty)
  • Fjädrande förarstol, uppvärmd och ventilerad med uppvärmda joystickhandtag
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

HYDRAULIK

  • Hydraulolja, bioolja

SKYDDSANORDNINGAR OCH SKYDD

  • Hytt, skyddspaket
  • Galler, bak
  • Skyddspaket, standard
  • Skyddspaket, fram
  • LGP-paket, krävande tillämpningar (Heavy Duty)

BLAD

  • Blad, 3196 mm (126 tum) ARO
  • Blad, 3196 mm (126 tum) fällbart ARO
  • Blad, 3684 mm (145 tum) ARO LGP
  • Blad, 3684 mm (145 tum) fällbart ARO LGP
  • Mekanisk bladlutning
  • Power Pitch för blad

BAKRE REDSKAP

  • Dragstång
  • Rivare, raka tänder
  • Rivare, böjda tänder
  • Motvikt, bak
  • Motvikt, extra block

STYRNING AV BAKRE REDSKAP

  • Rivarreglage
  • Vinschreglage
  • Rivar- och vinschreglage
  • Rivar- och Power Pitch-reglage
  • Rivar-, vinsch- och Power Pitch-reglage

TEKNIKPRODUKTER

  • Förberedd för tillbehör
  • Cat GRADE med 3D
  • Product Link, mobilnät
  • Product Link, satellit
  • Product Link via mobilnät eller satellit

BRÄNSLESYSTEM

  • Bränsletank, förberedd för snabbpåfyllning

KLIMATPAKET OCH STARTMOTORER

  • Paket för kall väderlek, 120 V
  • Paket för kall väderlek, 240 V
  • Elektrisk isolerad luftningsbehållare
  • Standardstartmotor
  • Startmotor med höga varvtal, låga temperaturer

VÄTSKOR

  • Frostskyddsmedel, -50 C (-58 F)

ELSYSTEM

  • Roterande varningsljus

FÄLTINSTALLERADE TILLBEHÖR

  • Vinsch och styrblock: variabel hastighet PA50, linledare med tre rullar, konverteringssats för fjärde rulle, vinschsteg

UNDERHÅLL OCH RELATERADE TILLBEHÖR

  • Hållare för skopa
  • Bränslepump, påfyllning
  • Oljebytessystem, hög hastighet

Jämför D4 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner

    Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

  • Cat Grade med Slope Assist för schaktmaskiner

    Cat GRADE med Slope Assist gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare. Systemet bibehåller bladvinkeln för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare. Ingen basstation, GPS eller laser behövs. Ingen ytterligare utrustning eller programvara behöver köpas. Fabriksintegrerat och redo att användas.

Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

Cat GRADE med Slope Assist gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare. Systemet bibehåller bladvinkeln för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare. Ingen basstation, GPS eller laser behövs. Ingen ytterligare utrustning eller programvara behöver köpas. Fabriksintegrerat och redo att användas.

  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Se aktuella erbjudanden för  D4

Visa fler erbjudanden