Motor
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Effekt – netto | 130 HP 97 kW |
Nettoeffekt – ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) | 132 mhp 132 mhp |
Versionsnummer | 16 A 16 A |
Emissioner | U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final |
Obs! (1) | Nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare avgasefterbehandling och generator, med ett motorvarvtal på 2 100 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället. Nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare avgasefterbehandling och generator, med ett motorvarvtal på 2 100 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället. |
Obs! (2) | Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20% volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 och/eller ACEA E9 krävs. Se din drift- och underhållshandbok (OMM) för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20% volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 och/eller ACEA E9 krävs. Se din drift- och underhållshandbok (OMM) för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. |
Obs! (3) | Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) måste uppfylla kraven som beskrivs i Internationella standardiseringsorganisationens (ISO, International Organization for Standardization) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) måste uppfylla kraven som beskrivs i Internationella standardiseringsorganisationens (ISO, International Organization for Standardization) standard 22241. |