D8 XE

Medelstora schaktare D8 XE Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
348 hp
259 K/W
Arbetsvikt
88405 lb
40100 kg
Bladkapacitet
13.47 yd³
10.3 m³

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

ELEKTRISK DRIVLINA: SÅ FUNGERAR DET

ELEKTRISK DRIVLINA: SÅ FUNGERAR DET

Mekanisk energi → Elektrisk energi → Växelriktare → Generator → Slutväxlar

Kort sagt omvandlar den elektriska drivlinan på D8 XE mekanisk energi till elektrisk energi. Växelriktaren fungerar som en brygga till generatorn som driver slutväxlarna. Elektrisk drivning förbrukar upp till 10 %1 mindre bränsle än motsvarande standardutrustning. Med elektrisk drivning finns inga växlar. Kraften mot marken optimeras fortlöpande oavsett om maskinen är på väg till nästa arbetsplats eller håller på och arbetar med en hög. Kraften framåt fortsätter under hela skjutrörelsen för snabbare cykeltider. Föraren behöver bara välja rörelsehastighet och köra. Renovering av D8 XE-modellens certifierade drivlina och hydraulsystem är upp till 15 %2 billigare än samma renovering för en mekanisk växellåda.
SKAPAD FÖR ARBETE

SKAPAD FÖR ARBETE

Den elektriska drivlinan har färre rörliga delar än en konventionell växellåda. Det minskade antalet delar och vätskor över tid, plus längre serviceintervall, ger upp till 5 %3 lägre underhållskostnader. Genom att renovera en maskins växellåda får man en pålitlig maskin i maskinparken till en lägre kostnad än vad det kostar att köpa en ny.
        
  • Möjligheten att installera Cat Grade med 3D- eller Detect-hårdvara från fabrik eliminerar tiden på verkstad senare.
  •     
  • Minska stilleståndstiden med läs/skrivfjärrfelsökning, så att återförsäljarens tekniker kan diagnostisera fler problem på distans, vilket sparar tid på servicesamtal.
  •     
  • Plattform med skyddsräcke gör tankning och påfyllning av DEF (Diesel Exhaust Fluid) säker och bekväm.
  •     
  • Reverserad hydraulisk behovsstyrd fläkt hjälper till att avlägsna smuts medan du arbetar, vilket sparar tid för rengöring och underhåll.
  •     
  • Förhöjt drivhjul gör rengöring enklare och ger smidig, modulär service.
  •     
  • LED-lampor med längre livslängd hjälper dig att spara tid och pengar.
  •     
  • Enkel åtkomst utan verktyg under förarhyttens golv vid behov.
  •     
  • Förarhytten kan tas bort på omkring 30 minuter.
FÖRARENS MEDHJÄLPARE: ASSIST-TEKNIK

FÖRARENS MEDHJÄLPARE: ASSIST-TEKNIK

Hjälpfunktionerna bidrar till att göra arbetet enklare, speciellt för de mindre erfarna förarna. Vissa blad- och styrningsfunktioner är automatiska, så mindre erfarna förare kan arbeta lika produktivt som sina mer erfarna kollegor. Förarna utsätts för mindre stress och kan samtidigt njuta av mer korrekta resultat.

Cat Assist med ARO (Attachment Ready Option) inkluderar:
        
  • Slope Assist – håller bladvinklarna utan GPS
  •     
  • Steer Assist – ser till att maskinen går rakt
  •     
  • Stable Blade – underlättar slutschaktning genom att kontrollera lyft- och tiltfunktionerna samt bladets känslighet
  •     
  • Traction Control – ger mindre bandslirning för att minimera slitaget*
  •     
  • AutoCarry™ – upprätthåller automatiskt fulla bladlaster och innefattar markinställningar*
  •     
  • Blade Load Monitor – säkerställer fulla bladlaster*
  •     
  • Blade Recall – återställer bladet till den förinställda positionen
  •     
  • AutoRip – justerar rivardjup, rivararmens position och bandhastighet (endast för maskiner i storlek D7 och D8)
  •     
  • ARO – sensorer (IMU) på maskinen för GPS-kapacitet
Cat

ÖKA SÄKERHETEN: UPPTÄCK FAROR

Detect-säkerhetstekniken gör det möjligt att se, känna, minska och hantera potentiella risker genom att förbättra förarens uppmärksamhet, uppfattningsförmåga och situationsmedvetenhet. Vissa funktioner är tillgängliga som fabriksstandard. Vissa funktioner är inte kompatibla med Cat Command.
        
  • Surround Vision – uppgradera den bakre kameran till en smart kamera med tre extra kameror i fram och på sidorna av maskinen. En särskild pekskärmsdisplay i fullfärg och med en storlek på 254 mm (10 tum) är monterad ovanför vindrutan i hytten och visar hela tiden maskinens omgivning.
  •     
  • Säkerhetsbältessystem
              
    • Säkerhetsbältesvarning – ljudbaserade och visuella signaler för operatören. En extern lampa fungerar som en tydlig indikator för att öka förarsäkerheten vid körning.
    •         
    • Felaktig användning av säkerhetsbälte – identifierar och varnar föraren om felaktig användning av säkerhetsbältet
    •         
    • Säkerhetsbältesspärr – kan hindra maskinen från att färdas om säkerhetsbältet inte är fastspänt
    •     
        
  •     
  • Bakre detektering av människor – när systemet upptäcker en person i någon av de bakre detekteringszonerna skickas visuella och ljudbaserade varningar till föraren via displayen i hytten.
  •     
  • Förhindrande av backning – hindrar maskinen från att antingen köra framåt eller bakåt när den är stillastående och något har upptäckts i någon av de bakre detekteringszonerna.
Vissa funktioner kräver extra lincensköp eller hårdvaruinstallationer för full funktionalitet.
KONFIGURATION FÖR AVFALLSHANTERING

KONFIGURATION FÖR AVFALLSHANTERING

  • Förbättrad tätning av hela maskinen håller damm och skräp ute.
  • Kylsystemet är anpassat för arbete i dammiga miljöer automatisk reverserande fläkt och åtkomst till rengöring genom utsvängning. XE-schaktmaskiner är effektivare på att förhindra överhettning, vilket gör att de lämpar sig optimalt för avfallshantering.
  • Avfallsförarhytten har dörrar av stöttålig polykarbonat, vilket eliminerar behovet av dörrnät.
  • Deponischaktblad och plattor med mitthål hjälpa dig att optimera din avfallshanterare för arbetsuppgiften.
  • Speciella skydd och tätningar över hela maskinen hjälper till att skydda viktiga komponenter från stötar och luftburet skräp.
  • Slutväxeltätningar i flera lager inklusive ett skydd av labyrinttyp med 90°-svängar håller smuts och skräp borta från Duo-Cone™-tätningen och skyddar oljan i slutväxeln.
  • Pivåaxelns tätningsskydd förhindrar att skräp tränger in och skadar tätningarna.
  • Avvisarstängerna förhindrar att skräp kan skada maskinen.
  • Tiltcylindern har en roterande bussningskonstruktion som gör att material som gärna lindas fast, kan rulla av slangarna.
  • Det kraftiga, fällbara kylarskyddet skyddar fläkten och kylaren från inträngning av material som kommer rakt in eller från under bladet.
  • De kraftiga bottenplåtarna är gångjärnsförsedda för enkel rengöring och för att hålla skräp borta.
  • Belysningen är högt monterad och skyddad från skräp samtidigt som den ger mycket god belysning av arbetsområdet. Ett tillval med 12 LED-lampor täcker 360 grader.
  • En integrerad motoriserad förrenare förlänger hyttfiltrets bytesintervall till 1000 timmar.
  • Laminerade värmesköldar och isoleringsmodul för rena utsläpp.
  • HÅLLBARHET

    HÅLLBARHET

  • Cat®-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på maximalt 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till:
              
    • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)***
    •         
    • 100 % förnybar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid)
    •     
  • Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.
  • Cat® C15-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Tier 5 och Japan 2014.
  • D8 XE släpper ut upp till 10 %4 mindre CO2 jämfört med D8 (22A) med låsningskoppling.
  • AutoCarry™ automatiserar bladlyft för att minska risken för att banden glider för maximal effekt på varje vända, vilket hjälper till att sänka bränsleförbränningen och utsläpp av växthusgaser.
  • Cat® Grade med Slope Assist™ hjälper dig att undvika kostsamma omarbeten och onödig bränsleförbränning och utsläpp av växthusgaser genom att automatisera bladpositionen utan GPS-signal.
  • Cat® Grade med 3D automatiserar bladrörelserna med hjälp av en GPS-signal som hjälper dig följa en lutningsdesign, minska bränsleförbrukningen och växthusgasutsläpp genom att öka effektiviteten och exaktheten.
  • Längre underhållsintervall minskar inte bara stilleståndstiden utan minskar även mängden vätska och filter som byts ut under maskinens livslängd.
  • VisionLink™ visar CO2-utsläppen för övervakade tillgångar, beräknade efter bränsletyp för drifttidens bränsleförbrukning varje dag i ett valt datumintervall.
  • Fjärruppdateringar minskar stilleståndstid och underhållstid medan tillgångarna hålls igång med maximal effektivitet. Varningar för maskinuppdateringar skickas virtuellt från Cat-återförsäljaren och uppdateringar kan genomföras utan att en tekniker behöver vara på plats.
  • Genom att låta Cat-återförsäljaren testa maskinen virtuellt medan den arbetar kan felsökning utföras på distans, vilket minskar underhållstiden och håller igång maskinen med maximal effektivitet. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det på rätt sätt redan från början, vilket sparar både tid och pengar.
  • Produktspecifikation för D8 XE

    Nettoeffekt – ISO 9249 348 hp 259 K/W
    Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 352 mhp 352 mhp
    Motoreffekt – ISO 14396 366 hp 273 K/W
    Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 371 mhp 371 mhp
    Motormodell Cat C15 Cat C15
    Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final / EU steg V / Korea Stage V / Japan 2014 U.S. EPA Tier 4 Final / EU steg V / Korea Stage V / Japan 2014
    Versionsnummer 22A 22A
    Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
    Obs! (2) Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. * Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. *** Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. * Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. *** Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
    Arbetsvikt 88405 lb 40100 kg
    Bladkapacitet 13.47 yd³ 10.3 m³
    Blad Semi-universell (SU) Semi-universell (SU)
    Marktryck 13.2 psi 91 kPa
    Bredd för standardplattor 24 tum 610 mm
    Drivlina Eldrift Eldrift
    Bränsletank 139.5 gal (US) 528 l
    DEF-tank 8.7 gal (US) 33 l
    Arbetsvikt 85286 lb 38685 kg
    Bladkapacitet 12.95 yd³ 9.9 m³
    Blad LGP semi-universell (SU) LGP semi-universell (SU)
    Marktryck 8.05 psi 55.5 kPa
    Bredd för standardplattor 38.2 tum 970 mm
    Arbetsvikt 89287 lb 40500 kg
    Bladkapacitet 27.73 yd³ 21.2 m³
    Blad Semiuniversell deponi med slitplåt Semiuniversell deponi med slitplåt
    Marktryck 12.33 psi 85 kPa
    Bredd för standardplattor 26 tum 660 mm
    Arbetsvikt 92914 lb 42145 kg
    Bladkapacitet 29.04 yd³ 22.2 m³
    Blad LGP semiuniversell deponi LGP semiuniversell deponi
    Marktryck 8.77 psi 60.5 kPa
    Bredd för standardplattor 38.2 tum 970 mm
    Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,36 kg (2,99 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1 946 ton (2 145 US-ton) CO2. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,36 kg (2,99 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1 946 ton (2 145 US-ton) CO2.

    D8 XE Standardutrustning

    Obs!

    • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

    DRIVLINA

    • Cat C15-dieselmotor
    • Elektrisk drivlina
    • Slutväxlar, dubbel reduktion – standard eller LGP
    • Bränsleurluftningspump, elektrisk

    CAT-TEKNIK

    • Slope Indicate
    • Cat Assist med ARO-paket
    • Hytt från tredje part förberedd för Grade Control
    • Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
    • Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.
    • Fjärruppdatering/-felsökning
    • Maskinsäkerhet – lösenkod
    • Fjärrkontroll

    FÖRARMILJÖ

    • Hytt med helt ny design utrustad med ROPS (skydd vid vältning) och FOPS (skydd mot fallande föremål)
    • 10 tum (254 mm) LCD-pekskärm i färg
    • Högupplöst backkamera med backlinjer
    • Hyttmonterad modulär klimatanläggning
    • Elektrohydraulisk reglering av redskap och styrning
    • Tygklätt säte
    • Standardlampor – 6 LED

    HYDRAULIK

    • Oberoende pumpar för styrning och redskap
    • Lastkännande hydraulik

    UNDERREDE

    • Heavy Duty (HDL med DuraLink™)
    • Bandplattor för medeltunga förhållanden

    SERVICE OCH UNDERHÅLL

    • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
    • Servicecenter på marknivå
    • 30 minuters borttagning av hytt
    • Ekologiska avtappningar
    • Arbetsbelysning under huven
    • Skyffelhållare

    D8 XE Tillvalsutrustning

    Obs!

    • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

    DRIVLINA

    • Slutväxlar, dubbel reduktion – arktisk, avfall

    CAT-TEKNIK

    • Förberedd för Cat Grade 3D med Assist Package (endast hårdvara)
    • Cat Grade 3D med Assist Package*
    • Product Link™ – via mobilnät eller dubbelläge
    • Cat bandslitagegivare
    • GRADE-anslutning
    • Gradkorrigeringsradio
    • Maskinsäkerhet – Bluetooth®
    • Cat Command för schaktning

    FÖRARMILJÖ

    • Hyttglas som tål upp till 40 psi
    • Uppvärmt/ventilerat deluxe-säte med läderklädsel
    • Förberedd för kommunikationsradio
    • Premiumbelysning – 12 LED
    • Integrerade varningslampor

    UNDERREDE

    • Bandplattor för extrema förhållanden

    BLAD

    • Semi-universell (SU)
    • Universell (U)
    • Vinkel (A)
    • LGP semi-universell (SU)
    • LGP-vinkel (A)
    • Semiuniversell deponi med slitplåt
    • Universell deponi
    • LGP semiuniversell deponi

    SERVICE OCH UNDERHÅLL

    • Snabbtankning
    • Snabbåtkomligt hyttgolv
    • Snabbt oljebyte

    Kompatibla tekniker och tjänster

    Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

    1 - 8 av 9 Items Artiklar
    Föregående Nästa

    Cat® AutoCarry™ för schaktare hjälper föraren hantera full last med mindre utmattning som följd. AutoCarry fungerar tillsammans med Bladlastövervakning för att hålla en mer konsekvent last på ett enklare sätt.

    Upptäck tekniken

    Cat® Grade med Slope Assist™ för schaktmaskiner gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare. Systemet bibehåller bladets tvärfall och/eller längdfall för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare.

    Upptäck tekniken

    Cat® Stable Blade för schaktare samverkar smidigt med förarens åtgärder för att ge en jämnare yta vid manuell styrning.

    Upptäck tekniken

    Cat® Steer Assist för schaktmaskiner automatiserar flera styrfunktioner för att underlätta maskindriften. Ökar produktiviteten med mindre ansträngning och bidrar till högre effektivitet och minskad förartrötthet. ​

    Upptäck tekniken

    Dragkraftsreglering för schaktmaskiner från Cat® minskar överdrivna bandglidningar vid full belastning och förlänger underredets livslängd. Produkten minskar förarutmattning och ökar produktiviteten tack vare smidigare backning.

    Upptäck tekniken
    1 - 8 av 9 Items Artiklar
    Föregående Nästa

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

    Upptäck tekniken
    1 - 8 av 9 Items Artiklar
    Föregående Nästa

    Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

    Upptäck tekniken

    Säkerhetsbältespåminnaren ökar säkerheten genom att uppmana förare att spänna fast säkerhetsbältet innan de kör maskinen, vilket bidrar till minskade risker och skapar säkrare arbetsmiljöer.

    Upptäck tekniken
    1 - 8 av 9 Items Artiklar
    Föregående Nästa

    Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

    Upptäck tekniken
    1 - 8 av 9 Items Artiklar
    Föregående Nästa

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

    Upptäck tekniken

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

    Upptäck tekniken

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

    Upptäck tekniken

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

    Upptäck tekniken
    1 - 8 av 9 Items Artiklar
    Föregående Nästa

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

    Upptäck tekniken

    Jämför D8 XE med produkter som ofta jämförs.

    Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

    JÄMFÖR ALLA MODELLER

    Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

    Mediegalleri

    Schaktmaskin D8 XE i standardkonfiguration

    Schaktmaskin D8 XE i konfiguration för avfallshantering

    Schaktmaskin D8 XE som arbetar

    Schaktmaskin D8 XE som flyttar en hög

    D8 XE i arbete sedd ovanifrån

    D8 XE som schaktar jord

    Schaktmaskin D8 XE i standardkonfiguration
    Schaktmaskin D8 XE i konfiguration för avfallshantering
    Schaktmaskin D8 XE som arbetar
    Schaktmaskin D8 XE som flyttar en hög
    D8 XE i arbete sedd ovanifrån
    D8 XE som schaktar jord

    Se aktuella erbjudanden för  D8 XE

    Visa fler erbjudanden