Motor
Motormodell | Cat C15 Cat C15 |
Effekt – netto | 354 HP 264 kW |
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 | 354 HP 264 kW |
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 359 mhp 359 mhp |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Schaktaren Cat® D8T ökar din produktivitet med upp till 18 % utan att använda mer bränsle. En helautomatisk 4-växlad växellåda och möjlighet att välja fabriksintegrerade GRADE-tekniker bidrar till optimal produktivitet och effektivitet för förare på alla nivåer.
I de flesta tillämpningar kan du flytta mer material utan att förbränna mer bränsle. Använd upp till 11 % mindre bränsle i lätta tillämpningar.
Helautomatisk transmission, extra kraft och bättre styrningsprestanda tar produktiviteten till en ny nivå. Med ökad bladkapacitet blir jobbet klart med färre vändor.
GRADE-teknikerna hjälper dig att arbeta mer precist för snabbare resultat och mindre omarbetningar. Tack vare nytt blad och nytt underrede kan du ge dig in i de mest krävande miljöerna till en lägre totalkostnad.
Motormodell | Cat C15 Cat C15 |
Effekt – netto | 354 HP 264 kW |
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 | 354 HP 264 kW |
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 359 mhp 359 mhp |
Arbetsvikt | 87600 lb 39750 kg |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSDra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Cat GRADE med Slope Assist gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare. Systemet bibehåller bladvinkeln för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare. Ingen basstation, GPS eller laser behövs. Ingen ytterligare utrustning eller programvara behöver köpas. Fabriksintegrerat och redo att användas.
Cat GRADE med Slope Assist gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare. Systemet bibehåller bladvinkeln för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare. Ingen basstation, GPS eller laser behövs. Ingen ytterligare utrustning eller programvara behöver köpas. Fabriksintegrerat och redo att användas.
Öka säkerheten vid farliga arbeten och höj produktiviteten med Cat® Command. Fjärrlösningarna i Command innefattar inbyggda elektroniska och siktbaserade system som gör det möjligt att styra maskinen utan att vara på plats i hytten.
Cat Command för schaktning är ett alternativ för fjärrstyrd schaktning som bidrar till säkerheten på arbetsplatsen genom att föraren kan styra schaktaren från annan plats vid riskfyllt arbete.
Öka säkerheten vid farliga arbeten och höj produktiviteten med Cat® Command. Fjärrlösningarna i Command innefattar inbyggda elektroniska och siktbaserade system som gör det möjligt att styra maskinen utan att vara på plats i hytten.
Cat Command för schaktning är ett alternativ för fjärrstyrd schaktning som bidrar till säkerheten på arbetsplatsen genom att föraren kan styra schaktaren från annan plats vid riskfyllt arbete.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.
Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.
Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.
Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.