D7R

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar har varit världsledande inom bandschaktare i mer än ett sekel. D7R kombinerar Cats legendariska hållbarhet och tillförlitlighet med beprövad teknik framtagen för att minska utsläppen samtidigt som den förbättrar din produktivitet och verksamhetens resultat. Med allt från tålig konstruktion till helt integrerade motor- och drivlinesystem är D7R en traktor i världsklass som är konstruerad för att hjälpa dig att utföra arbete av högsta kvalitet i en rad olika tillämpningar.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Nettoeffekt EEC ISO 9249 260.0 HP 194.0 kW Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 126.5 gal (US) 479.0 l Less

Vikter

Arbetsvikt 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Arbetsvikt – Standard 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Operating Weight - XR 56097.0 lb 25441.0 kg Less
Arbetsvikt – LGP 59758.0 lb 27101.0 kg Less

Underrede

Marktryck (standardband) – STD 11.07 psi 76.32 kPa Less
Marktryck (standardband) – XR 10.62 psi 73.22 kPa Less
Marktryck (standardband) – LGP 6.64 psi 45.78 kPa Less

Blad

SU-blad, kapacitet – STD/XR 8.98 yd³ 6.86 m³ Less
A-blad, kapacitet – STD/XR 5.08 yd³ 3.89 m³ Less
S-blad, kapacitet – LGP 7.7 yd³ 5.89 m³ Less
SU-blad, bredd – STD/XR 145.4 tum 3693.0 mm Less
A-blad, bredd – STD/XR 177.0 tum 4496.0 mm Less
S-blad, bredd – LGP 178.9 tum 4545.0 mm Less

Hytt och reglage

D7R Standardutrustning

ELSYSTEM
  • Backvarningssignal
  • Generator, 95 A, borstlös
  • Batterier, två underhållsfria 12 V (24 V-system)
  • Omvandlare, 12 V, 10 A med 2 uttag
  • Kontakt, diagnostik
  • Lampor, 4 (2 framåtriktade på lyftcylindern, 2 bakåtriktade på bränsletanken)
  • Elstart, 24 V
  • Signalhorn, varning framåt

FÖRARMILJÖ
  • Luftkonditionering, under huven
  • Armstöd, justerbart
  • Hytt, ROPS/FOPS
  • Varvminskningspedal
  • Reglage för differentialstyrning
  • Cat-övervakningssystem: – Kylvätsketemperatur – Hydraultemperatur – Drivlinetemperatur – Bränslenivå – Varvräknare – Timmätare – Diagnostik
  • Matbrickor, dash
  • Värmeaggregat
  • Hydraulreglage, pilotstyrda med elektronisk avaktiveringsströmställare
  • Backspegel
  • Förberedd för radioinstallation
  • Stol, justerbar, konturformad med fjädring
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Varvtalsreglage, elektroniskt
  • Hydraulredskapsspärr, elektronisk
  • Torkare, två (2) hastigheter

DRIVLINA
  • Cat C9-dieselmotor (8,8 l/537 tum3)
  • Elektronisk motorstyrning för hög och låg tomgång samt valbart maximalt motorvarvtal
  • Plattkylare av aluminium
  • Luftrenare, förrenare med dammejektor av rörtyp
  • Luftfilter med elektronisk serviceindikator
  • Efterkylare med aluminiumplatta, luft-till-luft (ATAAC)
  • Kylvätska, långtidsverkande
  • Fläkt, direktdriven
  • Slutväxlar, 3-planets med dubbel reduktion
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Ljuddämpare med snedskuret avgasrör
  • Parkeringsbroms
  • Förgaller
  • Momentfördelare
  • Planetväxellåda, mekanisk Power Shift, 3 framväxlar och 3 backväxlar
  • Turboaggregat, avgasstyrning
  • Vattenavskiljare

UNDERREDE
  • Överrullar (LGP)
  • Förberedd för överrullar (STD, XR)
  • Tvärbalk, kraftig belastning
  • Ändstyrskydd, band
  • Skydd, mittre bandstyrning (LGP)
  • Ledarhjul, permanentsmorda
  • Bandrullar, permanentsmorda
  • Bandrullramar, rörformade
  • Bandjusterare, hydrauliska
  • Drivhjulssegment, utbytbara: – Band, kraftiga, tätade och smorda • Standardkonfiguration – 560 mm (22 tum), ES, 40 sektioner • XR-konfiguration – 560 mm (22 tum), ES, 41 sektioner • LGP-konfiguration – 914 mm (36 tum), MS, 43 sektioner

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • CD-ROM-reservdelsbok
  • Motorkåpor, perforerade
  • Fästen, lyftcylinder
  • Lyftcylinder med ledningar, vänster sida
  • Lyftcylinder med ledningar, höger sida
  • Främre draganordning
  • Skydd, gångjärnsförsedd botten
  • Huv, perforerad
  • Hydraulik, lastavkännande, lyft och vinkling av schaktblad
  • Oljekylare, hydraulisk
  • Förberedd för Product Link
  • Kylardörrar, galler, gångjärn
  • Provtagningsportar: – motorolja – kraftöverföringsolja – hydraulolja – motorns kylvätska
  • Verktygslåda
  • Hänglås för batteriutrymmet och bränsleavtappningsventilen
  • Utrymmen som kan låsas med hänglås