Motor
Motormodell | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Effekt – netto | 215.0 HP 161.0 kW |
Emissioner | U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Tier 4 Final |
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 | 215.0 HP 159.0 kW |
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 219.0 HP 219.0 HP |
Byggnummer | 20 A 20 A |
Obs! (1) | Nominell effekt (hk) vid 2 200 varv/min Nominell effekt (hk) vid 2 200 varv/min |
Obs! (2) | Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB, IV och V samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) med ett innehåll på högst 15 ppm (mg/kg). Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB, IV och V samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) med ett innehåll på högst 15 ppm (mg/kg). Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. |
Obs! (3) | Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. |
Anmärkning (4) | Basmaskinens specifikationer anges nedan. För fullständiga specifikationer och mått efter konfiguration, erbjudanden för blad och bandplattor och mer besöker du produktnedladdningsdelen för att visa tekniska specifikationer för D6/D6 XE. Basmaskinens specifikationer anges nedan. För fullständiga specifikationer och mått efter konfiguration, erbjudanden för blad och bandplattor och mer besöker du produktnedladdningsdelen för att visa tekniska specifikationer för D6/D6 XE. |